Konfigurovatelný, volně nastavitelný analogový měřicí převodník frekvence s přídavným spínacím výstupem, funkcí mezní hodnoty a zásuvnou technikou připojení k převodu analogových normovaných signálů na frekvenční signály nebo na pulsně šířkově modulované signály (PWM). Na vstupu lze zpracovávat proudové signály v rozsahu od 0 mA ... 24 mA a napěťové signály v rozsahu od 0 V ... 12 V. Výstup umožňuje frekvenční signály mezi 0 ...11 kHz nebo signály PWM od 0 % ... 100 %. Navíc je možné výstup provozovat jako spínací výstup, což umožňuje oddělené nastavení dvou prahů sepnutí. Minimální rozsah měření je 1 mA, nebo 0,5 V. Úplná přesnost měření je zajištěna v rozsahu nad 10 mA, nebo nad 5 V. Přístroj můžete konfigurovat pomocí bezplatného softwarového řešení. Standardní nastavení lze navíc jednoduše provést i pomocí DIP přepínače přímo na přístroji (viz konfigurační tabulka). Měřicí převodník podporuje monitorování defektů a komunikaci NFC.
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C
-
Měřicí převodník frekvence
2906202
Analogový měřicí převodník frekvence s funkcí mezní hodnoty a výměnnou technikou připojení pro přeměnu normovaných signálů na frekvenci nebo signály PWM. Konfigurovatelný pomocí DIP přepínače nebo pomocí softwaru. Technika připojení push-in, konfigurace na objednávku.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Produktová řada | MINI Analog Pro |
| Počet kanálů | 1 |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Software | |
| App | |
| Izolační vlastnosti: GB Standard | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Software | |
| App | |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Skoková odezva (0-99%) | 120 ms (Vzorová přenosová rychlost 15 Hz) |
| 35 ms (Vzorová přenosová rychlost 60 Hz) | |
| 15 ms (Vzorkovací frekvence 240 Hz, nastavitelná pouze prostřednictvím softwaru) | |
| 130 ms (Vzorová přenosová rychlost 15 Hz) | |
| 40 ms (Vzorová přenosová rychlost 60 Hz) | |
| 20 ms (Vzorkovací frekvence 240 Hz, nastavitelná pouze prostřednictvím softwaru) | |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,01 %/K |
| Teplotní koeficient typický | 0,01 %/K |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Zkušební napětí | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Zesílená izolace podle IEC/EN 61010-1 |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 9,6 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.) |
| Příkon typický | 27 mA (12 V DC) |
| 13,5 mA (24 V DC) | |
| Příkon | ≤ 350 mW (9,6 V DC) |
| Signál: Napětí/proud | |
| Počet vstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V (DIP přepínačem) |
| 2 V ... 10 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 5 V (DIP přepínačem) | |
| 1 V ... 5 V (DIP přepínačem) | |
| 10 V ... 0 V (DIP přepínačem) | |
| 10 V ... 2 V (DIP přepínačem) | |
| 5 V ... 0 V (DIP přepínačem) | |
| 5 V ... 1 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 12 V (nastavitelný přes software) | |
| Vstupní signál napětí maximálně | 12 V |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (DIP přepínačem) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP přepínačem) | |
| 0 mA ... 10 mA (DIP přepínačem) | |
| 2 mA ... 10 mA (DIP přepínačem) | |
| 20 mA ... 0 mA (DIP přepínačem) | |
| 20 mA ... 4 mA (DIP přepínačem) | |
| 10 mA ... 0 mA (DIP přepínačem) | |
| 10 mA ... 2 mA (DIP přepínačem) | |
| 0 mA ... 24 mA (nastavitelný přes software) | |
| Vstupní signál proud maximálně | 24 mA |
| Vstupní odpor vstupu napětí | > 120 kΩ |
| Vstupní odpor vstupu proudu | cca. 50 Ω (+0,7 V pro zkušební diodu) |
| Frekvence: Frekvence/tranzistor | |
| Výstup frekvence | 0 Hz ... 10 kHz (DIP přepínačem) |
| 0 Hz ... 5 kHz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 1 kHz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 500 Hz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 250 Hz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 100 Hz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 50 Hz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 10,5 kHz (nastavitelný přes software) | |
| Zátěž min. | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Výstupní signál PWM | 15,6 kHz (10 bitů, nad DIP přepínačem) |
| 1,9 kHz (10 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 3,9 kHz (12 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 488 Hz (12 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 977 Hz (14 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 122 Hz (14 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 244 Hz (16 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 31 Hz (16 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 31 Hz ... 15,6 kHz (nastavitelný přes software) | |
| Zátěž min. | 12 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Chyba přenosu maximální | < 0,2 % (Frekvence pulsně šířkové modulace 500 Hz) |
| < 0,5 % (500 Hz < frekvence pulsně šířkové modulace 2000 Hz) | |
| < 1 % (2000 Hz < frekvence pulsně šířkové modulace 4000 Hz) | |
| < 2 % (4000 Hz < frekvence pulsně šířkové modulace 8000 Hz) | |
| < 3 % (8000 Hz < frekvence pulsně šířkové modulace 16000 Hz) | |
| Zatěžovací proud maximální | 100 mA |
| Spínací napětí maximální | 30 V DC |
| Překročení maximální nebo minimální meze měřicího rozsahu | nastavitelný (prostřednictvím softwaru) |
| Spínání: Tranzistor | |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Spínací napětí minimální | 1 V DC |
| Spínací napětí maximální | 30 V DC |
| Minimální spínací proud | 100 µA |
| Maximální spínací proud | 100 mA (30 V DC) |
| Signál | |
| Počet výstupů | 1 |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (s koncovkou vodiče) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče) | |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (flexibilní) |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 |
| Data: Rozhraní IFS | |
| Typ připojení | Micro USB typ B |
| Indikátor chyb | červená LED |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 109,81 mm |
| Hloubka | 119,2 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx BVS 19.0072X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Označení | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normy/předpisy | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | K můstkování napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu, k osazení na nosnou lištu 35 mm podle EN 60715. |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2906202 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1126 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 118,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 118,5 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
| ECLASS-15.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
Kompatibilní produkty
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2869728
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Nosič modulu 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Nosič modulu 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systémový adaptér 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Komunikační modul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Komunikační modul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Komunikační modul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Komunikační modul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programovací adaptér 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptér 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programovací adaptér 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Sestava zástrčky 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Sestava zástrčky 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Popisky koncovek 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Popisky koncovek 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Označovací proužky 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Popisky koncovek 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Popisky koncovek 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Napájecí svornice 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Napájecí svornice 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modul dohledu 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modul dohledu 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno