Plastový štítek - US-EMLP (15X5) CUS
0830076

Plastový štítek, lze objednat: na způsob karty, bílá, popsané dle údajů zákazníka, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 15 x 5 mm, Počet jednotlivých štítků: 189


Detaily výrobku




Typ produktu Popisky přístrojů, potištěné
Popisování
Počet jednotlivých štítků 189
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě 7

Teplota prostředí (provoz) -30 °C ... 80 °C
Doporučené podmínky skladování 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Způsob montáže lepení

Barva bílá
shodný s RoHS ano
Tloušťka fólie 500 µm
Tloušťka lepidla 50 µm
Lepidlo Akrylát
Materiálem PVC
Obsažené látky bez silikonu
Bez silikonu ano

Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči UV
Specifikace zkoušky v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba 96 h
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -30 °C ... 80 °C
Doporučené podmínky skladování 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Šířka 14,85 mm
Výška 0,5 mm
Délka 5 mm

Otěruvzdornost DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Objednací číslo 0830076
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BG8
Kód výrobku BG8149
Strana katalogu Strana 260 (C-5-2013)
GTIN 4046356614382
Hmotnost/kus (včetně obalu) 19,509 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 18,84 g
Země původu PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Vaše výhody

Všechny popisky přístrojů US-EMLP ... jsou k dodání i s popisem na přání zákazníka
Třída hořlavosti materiálu PVC odpovídá stupni V0 dle normy UL 94