Modul dozoru - MINI MCR-2-FM-RC
2904504

Monitorovací modul defektů se zásuvnou technikou připojení slouží k vyhodnocení a hlášení sběrných chyb systému FM a ke kontrole napájecích napětí. Chybové hlášení prostřednictvím rozpojovacího kontaktu. Technologie šroubového připojení, standardní konfigurace

Downloads

Detaily výrobku


Monitorovací modul defektů se zásuvnou technikou připojení slouží pro vyhodnocení a hlášení sběrných chyb systému monitorování defektů až 115 osazených oddělovacích zesilovačů MINI Analog Pro přes konektor na nosnou lištu ME 6,2 TBUS-2 (č.výrobku: 2869728). Je rovněž možné kontrolovat napájení napájecích svorek MINI MCR-2-PTB(-PT) (č.výrobku: 2902066, 2902067). Je možné i napájení zásobování. Chybové hlášení je vydáno normálně sepnutým kontaktem. Modul chybového hlášení podporuje komunikaci NFC.



Omezení užívání
Poznámka EMC EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download

Typ produktu Vyhodnocovací jednotka
Konfigurace DIP přepínač
Izolační vlastnosti
Kategorie přepětí II
Stupeň znečištění 2

Izolační pevnost 50 V AC/DC (efektivně)
Galvanické oddělení Základní izolace dle EN 61010
Zkušební napětí Vstup/výstup 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Teplotní koeficient maximální < 0,01 %/K
Galvanické oddělení
Galvanické oddělení Vstup, napájení a výstup ke spínacímu výstupu
Napájení
Rozmezí napájecího napětí 9,6 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.)
Maximální příkon < 16 mA (při 24 V DC)
Příkon < 410 mW (při 24 V DC)

Signál: Napěťový vstup
Popis vstupu Vstup napětí pro dohled redundance
Počet vstupů 1
Vstupní signál napětí 9,9 V DC ... 30 V DC

Spínání: Relé
Spínací napětí maximální 30 V DC
Maximální spínací proud 50 mA DC
Signál: Napětí
Název výstupu Napěťový výstup
Počet výstupů 1
Výstupní signál napětí 9,6 V DC ... 29,7 V DC
Maximální výstupní signál proudu 3,2 A

Typ připojení Šroubové připojení
Délka odstranění izolace 10 mm
Závit šroubu M3
Průřez vodiče tuhý 0,2 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkou vodiče)
0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče)
Průřez vodiče ohebný 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Průřez vedení AWG 24 ... 12 (flexibilní)
Utahovací moment 0,5 Nm ... 0,6 Nm

Ukazatel stavu zelená LED (napájecí napětí)
LED dioda žlutá (spínací výstup)
Indikátor chyby červená LED

Funkčnost
Konfigurace DIP přepínač

Šířka 6,2 mm
Výška 109,81 mm
Hloubka 119,2 mm

Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Materiál pouzdra PBT

Okolní podmínky
Druh ochrany IP20 (nehodnoceno UL)
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 70 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) -40 °C ... 85 °C
Výška ≤ 2000 m
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) 5 % ... 95 % (bez kondenzace par)

CE
Název CE
Certifikát CE shoda
CE
Název ATEX
Označení  II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certifikát BVS 20 ATEX E 014X
CE
Název UKCA Ex (UKEX)
Označení  II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certifikát PxCIF21UKEX2902004X
CE
Název IECEx
Označení Ex ec IIC T4 Gc
Certifikát IECEx BVS 20.0010X
CE
Název CCC / China-Ex
Označení Ex nA IIC T4 Gc
Certifikát NEPSI GYJ20.1320X
CE
Název UL, USA / Kanada
Označení UL 508 Listed
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6
Class I, Zone 2, Group IIC T6
CE
Název Schválení pro lodní stavitelství
Certifikát DNV GL TAA00002UA
CE
Název EAC Ex
Označení  2Ex ec IIC T4 Gc
Certifikát BY/112 02.01 TP012 103.01 00079
DNV GL data
Temperature B
Humidity B
Vibration A
EMC A
Enclosure Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Elektromagnetická slučitelnost Souladu se směrnicí EMC
Rušivé vyzařování EN 61000-6-4
Odolnost proti rušení EN 61000-6-2
Poznámka Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám.
Vybíjení statické elektřiny
Normy/předpisy EN 61000-4-2
Vybíjení statické elektřiny
Poznámka Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům.
Elektromagnetické VF pole
Název Elektromagnetické VF pole
Normy/předpisy EN 61000-4-3
Rychlé tranzienty (Burst)
Název Rychlé tranzientní rušení (Burst)
Normy/předpisy EN 61000-4-4
Zatížení rázovým proudem (surge)
Normy/předpisy EN 61000-4-5
Ovlivnění šířící se po vedení
Název Poruchové veličiny vedené v síti
Normy/předpisy EN 61000-4-6

Galvanické oddělení Základní izolace dle EN 61010
GB Standard
Normy/předpisy GB 3836.1
GB 3836.8

Způsob montáže Montáž na nosnou lištu
Montážní poloha libovolně

Objednací číslo 2904504
Ks/bal. 1 Kus
Minimální objednané množství 1 Kus
Prodejní kód CK1
Kód výrobku CK14ZZ
Strana katalogu Strana 110 (C-5-2019)
GTIN 4046356857406
Hmotnost/kus (včetně obalu) 128 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 109 g
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27379201
ECLASS-10.0.1 27371392
ECLASS-11.0 27371392

ETIM

ETIM 8.0 EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

DNV GL

ID schválení: TAA00002UA

UL Listed

ID schválení: FILE E 238705
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

CCC

ID schválení: 2021322309003722

cUL Listed

ID schválení: FILE E 238705
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

EAC Ex

ID schválení: RU C-DE.AB72.B.02066

IECEx

ID schválení: IECEx BVS 20.0010X

cUL Listed

ID schválení: FILE E 196811
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

UL Listed

ID schválení: FILE E 196811
Approval Specification Data
Jmenovité napětí UN Jmenovitý proud IN Průřez AWG Průřez mm2

ATEX

ID schválení: BVS 20 ATEX E 014X

ATEX

ID schválení: 2904504_Ex-n

NEPSI

ID schválení: GYJ20.1619X

cULus Listed

cULus Listed


REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“