Plastový štítek - US-EMLP (15X5) SR
0828874

Plastový štítek, Karta, stříbrný, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 15 x 5 mm, Počet jednotlivých štítků: 189


Detaily výrobku




Typ produktu Značení přístrojů
Popisování
Počet jednotlivých štítků 189
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě 7

Teplota prostředí (provoz) -30 °C ... 80 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) 10 °C ... 30 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 40 % ... 70 %
Doporučené podmínky skladování 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Způsob montáže lepení

Barva stříbrný
shodný s RoHS ano
Tloušťka fólie 500 µm
Tloušťka lepidla 50 µm
Lepidlo Akrylát
Materiálem PVC
Obsažené látky bez silikonu
Bez silikonu ano

Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči UV
Specifikace zkoušky v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba 96 h
Odolnost nápisů vůči otěru
Specifikace zkoušky DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech)
Isopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Zkouška vykonána úspěšně
n-hexan
[CAS No. 110-54-3]
Zkouška vykonána úspěšně
Voda + benzin k čištění
[CAS No. 64742-82-1]
Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého
Specifikace zkoušky DIN 50018:2013-05
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Stupeň klimatu AHT 1,0 S
Cykly 2
Zkouška odolnosti vůči solné mlze
Specifikace zkoušky DIN EN 60068-2-11:2000-02
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -30 °C ... 80 °C
Teplota prostředí (skladování/přeprava) 10 °C ... 30 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) 40 % ... 70 %
Doporučené podmínky skladování 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Šířka 14,85 mm
Výška 0,5 mm
Délka 5 mm

Otěruvzdornost DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Objednací číslo 0828874
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 10 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BG2
Kód výrobku BG2419
Strana katalogu Strana 314 (C-3-2019)
GTIN 4046356558785
Hmotnost/kus (včetně obalu) 17,74 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 17,74 g
Číslo celní sazby 39199080
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-10.0.1 27400629
ECLASS-11.0 27281103

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500

CSA

ID schválení: 70191766


Vaše výhody

Popisky ve formě jednotných karet lze jednoduše, rychle a cenově úsporně popsat pomocí THERMOMARK CARD
Řada popisovačů UniSheet US-EMLP ... nabízí samolepící popisky přístrojů s vysokou lepivostí
Předem lisované popisky a etikety lze lehce oddělit a jednoduše namontovat
Podložky poskytují místo pro funkční texty
Třída hořlavosti materiálu PVC odpovídá stupni V0 dle normy UL 94