Plastový štítek - UC-EMLP (15X5) SR
0828095

Plastový štítek, Podložka, stříbrný, nepotištěné, popisovatelné pomocí: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, způsob montáže: lepení, velikost popisovaného pole: 15 x 5 mm, Počet jednotlivých štítků: 10


Detaily výrobku




Typ produktu Značení přístrojů
Popisování
Počet jednotlivých štítků 10
Počet jednotlivých štítků v 1 řadě 2
Technologie popisování
Přístroj 5147999 BLUEMARK CLED
Možnost potištění technologií UV-LED

Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 120 °C
Doporučené podmínky skladování 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Způsob montáže lepení

Barva stříbrný
shodný s RoHS ano
Tloušťka lepidla 250 µm
Lepidlo Akrylát
Materiálem PA
Třída hořlavosti podle UL 94 V2
Teplotní index izolační látka (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 120 °C
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 2
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 2
Obsažené látky bez obsahu silikonu a halogenů
Bez silikonu ano

Zkouška z hlediska látek narušujcících smáčení laku
Zkouška z hlediska látek narušujících smáčení laku (shoda LABS) VW PV 3.10.7:2005-02
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Odolnost vůči UV
Specifikace zkoušky v souladu s EN ISO 4892-2:2013-06
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Zkušební doba 96 h
Odolnost nápisů vůči otěru
Specifikace zkoušky DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (po částech)
Isopropanol
[CAS No. 67-63-0]
Zkouška vykonána úspěšně
n-hexan
[CAS No. 110-54-3]
Zkouška vykonána úspěšně
Voda + benzin k čištění
[CAS No. 64742-82-1]
Zkouška vykonána úspěšně
Zkouška střídavé kondenzace vody v atmosféře s obsahem oxidu siřičitého
Specifikace zkoušky DIN 50018:2013-05
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Stupeň klimatu AHT 1,0 S
Cykly 2
Zkouška odolnosti vůči solné mlze
Specifikace zkoušky DIN EN 60068-2-11:2000-02
Výsledek Zkouška vykonána úspěšně
Okolní podmínky
Teplota prostředí (provoz) -40 °C ... 120 °C
Doporučené podmínky skladování 23 °C / 50 % relativní vlhkost vzduchu. Doporučeno uchovávat v originálním obalu v tmavém a suchém prostředí.

Šířka 15 mm
Délka 5 mm

Otěruvzdornost DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Objednací číslo 0828095
Ks/bal. 10 Kus
Minimální objednané množství 10 Kus
Upozornění Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit)
Prodejní kód BG2
Kód výrobku BG2417
Strana katalogu Strana 298 (C-3-2019)
GTIN 4046356471275
Hmotnost/kus (včetně obalu) 7,03 g
Hmotnost/kus (bez obalu) 6,6 g
Číslo celní sazby 39269097
Země původu DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27400629
ECLASS-11.0 27281103
ECLASS-10.0.1 27400629

ETIM

ETIM 8.0 EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131500


Vaše výhody

Popisky ve formě jednotných matric lze snadno a rychle popsat pomocí BLUEMARK LED
Rodina popisovačů UniCard UC-EMLP ... nabízí samolepicí popisky přístrojů s vysokou lepivostí
Formát automaticky zajišťuje přesný tisk
Velký teplotní rozsah umožňuje použití štítků jak v rozvaděči, tak i v poli
Podložky poskytují místo pro funkční texty