UCT-EM (30X5) - Popisky koncovek
0801505

Popisky koncovek, Cívka, bílá (RAL 9010), nepopsaný, popisovatelné pomocí: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, způsob montáže: aretovat, Počet jednotlivých štítků: 24, výška textového pole: 5 mm, šířka textového pole: 30 mm

Detaily výrobku








Vaše výhody

Popisovací karta UniCard UCT-EM (30x5) ... nabízí označovače pro koncovky CLIPFIX 35-5 ...
Popisky ve formě jednotných matric lze snadno, přesně a rychle popsat pomocí tiskárny na potisk karet
Matrice nabízí dodatečný prostor pro projektové informace a funkční texty, které mohou být nápomocné při další montáži
Vícedílné popisovací proužky lze jednoduše namontovat a v případě potřeby lehce oddělit
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky UniCard individuálně podle vašich zadání