Komunikační adaptér nabízí díky inovativní zásuvné koncepci časově úsporné řešení propojení. Osm konvertorů signálu MINI Analog Pro se jednoduše a rychle připojí do sítě PROFIBUS DP pomocí komunikačního adaptéru. Flexibilní kombinace signálů a eliminace vstupní karet V/V šetří náklady a místo v rozváděči.
MINI MCR-2-V8-PB-DP
-
Komunikační modul
2905636
Osm oddělovacích zesilovačů a měřicích převodníků MINI Analog Pro se jednoduše a rychle integruje do sítě PROFIBUS DP pomocí komunikačního adaptéru.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Produktová řada | MINI Analog Pro |
| Izolační vlastnosti: GB Standard | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Izolační pevnost | 50 Veff |
| Zkušební napětí vstup/výstup/napájení | 0,5 kV |
| Teplotní koeficient maximální | 0,01 % |
| Chyba přenosu maximální | 0,1 % |
| Napájení | |
| Oblast napájecího jmenovitého napětí | 12 V ... 24 V |
| Rozmezí napájecího napětí | 9,6 V ... 30 V |
| Příkon typický | 160 mA (při 9,6 V DC) |
| Příkon | < 700 mW |
| Použitelné vstupní zdroje | plovoucí spínací kontakt |
| Napájecí zdroj | |
| Počet vstupů | 8 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Vstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA |
| Maximální vstupní proud | 24 mA |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 50 Ω |
| Maximální vstupní napětí | 5 V |
| Podporované protokoly | PROFIBUS DP |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Rychlost přenosu | 12 MBit/s |
| Rychlost aktualizace dat | 15 ms |
| Výstup | |
| Typ připojení | Zdířkový konektor D-SUB |
| Počet pólů | 9 |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 |
| Ukazatel stavu | LED (zelená) |
| Indikátor chyb | červená LED |
| Šířka | 51,1 mm |
| Výška | 104,1 mm |
| Hloubka | 56,8 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiál pouzdra | PBT 7 % GF V0 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (Bezpečnost při dotyku) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | 4000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | BVS 21 ATEX E 064 X |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIF21UKEX2905634X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx BVS 21.0071X |
| CCC / China-Ex | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | 2022122308115724 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| EAC Ex | |
| Označení | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normy/předpisy | GB/T 3836.1 |
| GB/T 3836.3 | |
| Způsob montáže | Montáž nasazením |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2905636 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK112Z |
| GTIN | 4046356996723 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 199,5 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 136 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242608 |
| ECLASS-15.0 | 27242608 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f7d2bfdd-79b8-4b89-9792-fb1b96c473db |
Kompatibilní produkty
-
MINI MCR-2-PTB - Napájecí svornice 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Napájecí svornice 2902067
-
MINI MCR-2-TB - Průchozí svornice 2902068
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modul dohledu 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modul dohledu 2904508
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2902028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO - Vstupní oddělovací zesilovač 2902026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C - Vstupní oddělovací zesilovač 2902027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C - Vstupní oddělovací zesilovač 2902024
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2902040
-
MINI MCR-2-UI-UI - Vstupní oddělovací zesilovač 2902037
-
MINI MCR-2-UI-UI-PT-C - Vstupní oddělovací zesilovač 2902039
-
MINI MCR-2-UI-UI-C - Vstupní oddělovací zesilovač 2902036
-
MINI MCR-2-U-UI-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2902021
-
MINI MCR-2-U-UI - Vstupní oddělovací zesilovač 2902019
-
MINI MCR-2-U-I0-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2902023
-
MINI MCR-2-U-I0 - Vstupní oddělovací zesilovač 2902022
-
MINI MCR-2-U-I4-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2902030
-
MINI MCR-2-U-I4 - Vstupní oddělovací zesilovač 2902029
-
MINI MCR-2-I-I-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2901999
-
MINI MCR-2-I-I - Vstupní oddělovací zesilovač 2901998
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT - Vstupní oddělovací zesilovač 2905028
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI - Vstupní oddělovací zesilovač 2905026
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C - Vstupní oddělovací zesilovač 2905027
-
MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C - Vstupní oddělovací zesilovač 2905025
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT - Oddělovač napájení 2902015
-
MINI MCR-2-RPSS-I-I - Oddělovač napájení 2902014
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Oddělovač napájení 2905629
-
MINI MCR-2-RPSS-I-2I - Oddělovač napájení 2905628
-
MINI MCR-2-I-I-ILP-PT - Pasivní odpojovač 2901995
-
MINI MCR-2-I-I-ILP - Pasivní odpojovač 2901994
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT - Měřicí převodník odporového teploměru 2902052
-
MINI MCR-2-RTD-UI - Měřicí převodník odporového teploměru 2902049
-
MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C - Měřicí převodník odporového teploměru 2902051
-
MINI MCR-2-RTD-UI-C - Měřicí převodník odporového teploměru 2902048
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT - Měřicí převodník termočlánků 2905249
-
MINI MCR-2-TC-UI - Měřicí převodník termočlánků 2902055
-
MINI MCR-2-TC-UI-PT-C - Měřicí převodník termočlánků 2905248
-
MINI MCR-2-TC-UI-C - Měřicí převodník termočlánků 2902053
-
MINI MCR-2-T-REL-PT - Prahový spínač 2905633
-
MINI MCR-2-T-REL - Prahový spínač 2905632
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Měřicí převodník frekvence 2902032
-
MINI MCR-2-UI-FRO - Měřicí převodník frekvence 2902031
-
MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C - Měřicí převodník frekvence 2906202
-
MINI MCR-2-UI-FRO-C - Měřicí převodník frekvence 2906201
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT - Převodník s odporovým výstupem 2902017
-
MINI MCR-2-POT-UI - Převodník s odporovým výstupem 2902016
-
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C - Převodník s odporovým výstupem 2905006
-
MINI MCR-2-POT-UI-C - Převodník s odporovým výstupem 2905005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO-PT - Oddělovací spínací zesilovač 2902005
-
MINI MCR-2-NAM-2RO - Oddělovací spínací zesilovač 2902004
-
MINI MCR-2-F-UI - Měřicí převodník frekvence 2902056
-
MINI MCR-2-F-UI-PT - Měřicí převodník frekvence 2902058
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2695439
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programovací adaptér 2811271
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2869728
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptér 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programovací adaptér 2909681
-
UCT-EM (30X5) - Popisky koncovek 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Popisky koncovek 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Označovací proužky 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Popisky koncovek 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Popisky koncovek 0830348
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno