Konfigurovatelný, volně nastavitelný analogový měřicí převodník frekvence s přídavným spínacím výstupem, funkcí mezní hodnoty a zásuvnou technikou připojení k převodu analogových normovaných signálů na frekvenční signály nebo na pulsně šířkově modulované signály (PWM). Na vstupu lze zpracovávat proudové signály v rozsahu od 0 mA ... 24 mA a napěťové signály v rozsahu od 0 V ... 12 V. Výstup umožňuje frekvenční signály mezi 0 ...11 kHz nebo signály PWM od 0 % ... 100 %. Navíc je možné výstup provozovat jako spínací výstup, což umožňuje oddělené nastavení dvou prahů sepnutí. Minimální rozsah měření je 1 mA, nebo 0,5 V. Úplná přesnost měření je zajištěna v rozsahu nad 10 mA, nebo nad 5 V. Přístroj můžete konfigurovat pomocí bezplatného softwarového řešení. Standardní nastavení lze navíc jednoduše provést i pomocí DIP přepínače přímo na přístroji (viz konfigurační tabulka). Měřicí převodník podporuje monitorování defektů a komunikaci NFC.
MINI MCR-2-UI-FRO-C
-
Měřicí převodník frekvence
2906201
Analogový měřicí převodník frekvence s funkcí mezní hodnoty a výměnnou technikou připojení pro přeměnu normovaných signálů na frekvenci nebo signály PWM. Konfigurovatelný pomocí DIP přepínače nebo pomocí softwaru. Technologie šroubového připojení, konfigurace na objednávku.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | MINI Analog Pro |
| Počet kanálů | 1 |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Software | |
| App | |
| Izolační vlastnosti: GB Standard | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Software | |
| App | |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Skoková odezva (0-99%) | 120 ms (Vzorová přenosová rychlost 15 Hz) |
| 35 ms (Vzorová přenosová rychlost 60 Hz) | |
| 15 ms (Vzorkovací frekvence 240 Hz, nastavitelná pouze prostřednictvím softwaru) | |
| 130 ms (Vzorová přenosová rychlost 15 Hz) | |
| 40 ms (Vzorová přenosová rychlost 60 Hz) | |
| 20 ms (Vzorkovací frekvence 240 Hz, nastavitelná pouze prostřednictvím softwaru) | |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,01 %/K |
| Teplotní koeficient typický | 0,01 %/K |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Zkušební napětí | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Zesílená izolace podle IEC/EN 61010-1 |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 9,6 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.) |
| Příkon typický | 27 mA (12 V DC) |
| 13,5 mA (24 V DC) | |
| Příkon | ≤ 350 mW (9,6 V DC) |
| Signál: Napětí/proud | |
| Počet vstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V (DIP přepínačem) |
| 2 V ... 10 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 5 V (DIP přepínačem) | |
| 1 V ... 5 V (DIP přepínačem) | |
| 10 V ... 0 V (DIP přepínačem) | |
| 10 V ... 2 V (DIP přepínačem) | |
| 5 V ... 0 V (DIP přepínačem) | |
| 5 V ... 1 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 12 V (nastavitelný přes software) | |
| Vstupní signál napětí maximálně | 12 V |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (DIP přepínačem) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP přepínačem) | |
| 0 mA ... 10 mA (DIP přepínačem) | |
| 2 mA ... 10 mA (DIP přepínačem) | |
| 20 mA ... 0 mA (DIP přepínačem) | |
| 20 mA ... 4 mA (DIP přepínačem) | |
| 10 mA ... 0 mA (DIP přepínačem) | |
| 10 mA ... 2 mA (DIP přepínačem) | |
| 0 mA ... 24 mA (nastavitelný přes software) | |
| Vstupní signál proud maximálně | 24 mA |
| Vstupní odpor vstupu napětí | > 120 kΩ |
| Vstupní odpor vstupu proudu | cca. 50 Ω (+0,7 V pro zkušební diodu) |
| Frekvence: Frekvence/tranzistor | |
| Výstup frekvence | 0 Hz ... 10 kHz (DIP přepínačem) |
| 0 Hz ... 5 kHz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 2,5 kHz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 1 kHz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 500 Hz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 250 Hz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 100 Hz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 50 Hz (DIP přepínačem) | |
| 0 Hz ... 10,5 kHz (nastavitelný přes software) | |
| Zátěž min. | 4 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %) |
| Výstupní signál PWM | 15,6 kHz (10 bitů, nad DIP přepínačem) |
| 1,9 kHz (10 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 3,9 kHz (12 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 488 Hz (12 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 977 Hz (14 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 122 Hz (14 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 244 Hz (16 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 31 Hz (16 bitů, nad DIP přepínačem) | |
| 31 Hz ... 15,6 kHz (nastavitelný přes software) | |
| Zátěž min. | 12 mA ≤ (UL / RL) ≤ 100 mA |
| Chyba přenosu maximální | < 0,2 % (Frekvence pulsně šířkové modulace 500 Hz) |
| < 0,5 % (500 Hz < frekvence pulsně šířkové modulace 2000 Hz) | |
| < 1 % (2000 Hz < frekvence pulsně šířkové modulace 4000 Hz) | |
| < 2 % (4000 Hz < frekvence pulsně šířkové modulace 8000 Hz) | |
| < 3 % (8000 Hz < frekvence pulsně šířkové modulace 16000 Hz) | |
| Zatěžovací proud maximální | 100 mA |
| Spínací napětí maximální | 30 V DC |
| Překročení maximální nebo minimální meze měřicího rozsahu | nastavitelný (prostřednictvím softwaru) |
| Spínání: Tranzistor | |
| Počet výstupů | 1 |
| Provedení kontaktů | 1 spínací kontakt |
| Spínací napětí minimální | 1 V DC |
| Spínací napětí maximální | 30 V DC |
| Minimální spínací proud | 100 µA |
| Maximální spínací proud | 100 mA (30 V DC) |
| Signál | |
| Počet výstupů | 1 |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkou vodiče) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče) | |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (flexibilní) |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 |
| Data: Rozhraní IFS | |
| Typ připojení | Micro USB typ B |
| Indikátor chyb | červená LED |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 109,81 mm |
| Hloubka | 119,2 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | BVS 19 ATEX E 083 X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx BVS 19.0072X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T6 | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
| EAC Ex | |
| Označení | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| GB Standard | |
| Normy/předpisy | GB 3836.1 |
| GB 3836.8 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | K můstkování napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu, k osazení na nosnou lištu 35 mm podle EN 60715. |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2906201 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1126 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 127,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 97,5 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210128 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002918 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
Kompatibilní produkty
-
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Nosič modulu 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Nosič modulu 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systémový adaptér 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Komunikační modul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Komunikační modul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Komunikační modul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Komunikační modul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programovací adaptér 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptér 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programovací adaptér 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Sestava zástrčky 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Sestava zástrčky 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Popisky koncovek 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Popisky koncovek 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Označovací proužky 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Popisky koncovek 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Popisky koncovek 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Napájecí svornice 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Napájecí svornice 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modul dohledu 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modul dohledu 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno