Zdvojovač napájení se zásuvnou technikou připojení napájí vysílače nacházející se v poli a přenáší galvanicky oddělený vstupní signál na dvě zátěže. Datové protokoly HART mohou být přenášeny obousměrně přes oba výstupy. Přístroj je možné použít jak v provozu signálního, tak i napájecího zdvojovače s napětím vysílače >19,5 V. Na výstupní straně je možné k pasivním vstupním kartám připojit modul a při maximální zátěži ≤500 Ω / kanál jsou k dispozici galvanicky oddělené analogové normované signály 0 mA ... 20 mA nebo 4 mA ... 20 mA. Měřicí převodník podporuje monitoring defektů a komunikaci NFC.
MINI MCR-2-RPSS-I-2I
-
Oddělovač napájení
2905628
Čtyřcestný napájecí zdvojovač se zásuvnou technikou připojení HART transparentní, vstupní signál 0(4) mA ... 20 mA, výstupní signály 0(4) mA ... 20 mA. Přístroj lze používat jak v provozu signálního, tak i napájecího zdvojovače. Technologie šroubového připojení
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Omezení užívání | |
Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
Typ produktu | Oddělovací zesilovač napájení |
Produktová řada | MINI Analog Pro |
Počet kanálů | 2 |
Provedení | Oddělovací zesilovač |
Konfigurace | DIP přepínač |
Izolační vlastnosti: GB Standard | |
Kategorie přepětí | II |
Stupeň znečištění | 2 |
Galvanické oddělení | 4cestné oddělení |
Mezní frekvence (3 dB) | > 1 kHz |
Chování přenosu signálu | In = Out |
Skoková odezva (10-90%) | < 400 µs |
Teplotní koeficient maximální | 0,0075 %/K |
Chyba přenosu maximální | ≤ 0,05 % (z konečné hodnoty 20 mA) |
Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
Izolační pevnost | 300 Veff |
Zkušební napětí | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Izolace | Zesílená izolace podle IEC/EN 61010-1 |
Napájení | |
Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
Rozmezí napájecího napětí | 9,6 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.) |
Příkon typický | 40 mA (při 24 V DC a v provozu signálního zdvojovače) |
65 mA (při 24 V DC a v provozu napájecího zdvojovače) | |
75 mA (při 12 V DC a v provozu signálního zdvojovače) | |
130 mA (při 12 V DC a v provozu napájecího zdvojovače) | |
Příkon | 1,6 W (u IOUT = 20 mA, zátěž 500 Ω) |
Signál: Proud | |
Popis vstupu | Obvod snímačů |
Počet vstupů | 1 |
Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (Provoz signálního zdvojovače) |
4 mA ... 20 mA (Provoz napájecího a signálního zdvojovače) | |
Vstupní odpor vstupu proudu | 90 Ω (+1,6 V) |
Napájecí napětí převodníku | > 19,5 V |
Signál: Proud | |
Počet výstupů | 2 |
Napětí při běhu naprázdno | < 20 V |
Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (Provoz signálního zdvojovače) |
4 mA ... 20 mA (Provoz napájecího a signálního zdvojovače) | |
Maximální výstupní signál proudu | 25 mA |
Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 500 Ω (na kanál) |
Zvlnění | < 20 mVSS (500 Ω) |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 10 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkou vodiče) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče) | |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (flexibilní) |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
Div. 2 |
Datová komunikace (bypass) | |
Funkce HART | ano |
Mezní frekvence (3 dB) | 1 kHz |
Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
Šířka | 6,2 mm |
Výška | 109,81 mm |
Hloubka | 119,2 mm |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Materiál pouzdra | PBT |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
ATEX | |
Označení | II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certifikát | BVS 19 ATEX E 047 X |
IECEx | |
Označení | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certifikát | IECEx BVS 19.0041X |
CCC / China-Ex | |
Označení | Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certifikát | 2022122303115963 |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL 508 Listed |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
Schválení pro lodní stavitelství | |
Certifikát | DNV GL TAA000021E Rev. 1 |
EAC Ex | |
Označení | 2Ex ec ic IIC T4 Gc |
Certifikát | BY/112 02.01 TP012 103.01 00081 |
Data pro lodní stavitelství | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibrace | A |
EMC | A |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
Rušivé vyzařování | |
Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
Vybíjení statické elektřiny | |
Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
Elektromagnetické VF pole | |
Název | Elektromagnetické VF pole |
Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
Rychlé tranzienty (Burst) | |
Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
Zatížení rázovým proudem (surge) | |
Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
Ovlivnění šířící se po vedení | |
Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
Galvanické oddělení | 4cestné oddělení |
GB Standard | |
Normy/předpisy | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 | |
GB/T 3836.4 |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | K můstkování napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu, k osazení na nosnou lištu 35 mm podle EN 60715. |
Montážní poloha | libovolně |
Objednací číslo | 2905628 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DK1 |
Kód výrobku | DK1121 |
GTIN | 4046356999571 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 126,9 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 119,4 g |
Číslo celní sazby | 85437090 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210120 |
ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
Seznam UL
ID schválení: E238705cUL Listed
ID schválení: E238705DNV
ID schválení: TAA000021EIECEx
ID schválení: IECEx BVS 19.0041XcUL Listed
ID schválení: FILE E 196811Seznam UL
ID schválení: E196811ATEX
ID schválení: BVS 19 ATEX E 047 XEAC Ex
ID schválení: TP012 103.01 00079CCC
ID schválení: 2022122303115963EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
SCIP | eab46fd0-6b5a-45c0-b31f-dcc5d9d86a88 |
Kompatibilní produkty
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2869728
-
GW HART USB MODEM - Adaptér kabelu 1003824
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Nosič modulu 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Nosič modulu 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systémový adaptér 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Komunikační modul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Komunikační modul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Komunikační modul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Komunikační modul 2905637
-
FASTCON PRO-SET - Sestava zástrčky 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Sestava zástrčky 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Popisky koncovek 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Popisky koncovek 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Označovací proužky 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Popisky koncovek 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Popisky koncovek 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Napájecí svornice 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Napájecí svornice 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modul dohledu 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modul dohledu 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno