Konfigurovatelný, 3cestně oddělený převodník potenciometru se zásuvnou technikou připojení. Naměřené hodnoty se převádějí do lineárního a volně nastavitelného proudového nebo napěťového signálu. Přístroj můžete konfigurovat pomocí bezplatného softwarového řešení. Standardní nastavení lze navíc jednoduše provést i pomocí DIP přepínače přímo na přístroji (viz konfigurační tabulka). Není-li možné plné využití oblasti potenciometru, můžete horní a spodní hodnotu potenciometru v softwaru sami určit. Měřicí převodník podporuje monitoring defektů a komunikaci NFC.
MINI MCR-2-POT-UI-PT-C
-
Převodník s odporovým výstupem
2905006
Konfigurovatelný měřicí převodník pozice potenciometru se zásuvnou technikou připojení pro připojení potenciometrů 0 Ω ... 100 Ω až 0 kΩ ... 100 kΩ. Konfigurovatelný pomocí DIP přepínače nebo pomocí softwaru. Technika připojení push-in, konfigurace na objednávku
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Produktová řada | MINI Analog Pro |
| Počet kanálů | 1 |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Software | |
| App | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkčnost | |
| Konfigurace | DIP přepínač |
| Software | |
| App | |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| Skoková odezva (0-99%) | < 60 ms |
| Teplotní koeficient maximální | 0,01 %/K |
| Teplotní koeficient typický | 0,01 %/K |
| Chyba přenosu maximální | < 0,1 % (R < 240 Ω = < 0,2 %) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Zkušební napětí | 3 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Zesílená izolace podle IEC/EN 61010-1 |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 9,6 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.) |
| Příkon typický | 33 mA (24 V DC) |
| 68 mA (12 V DC) | |
| Příkon | ≤ 850 mW (u IOUT = 20 mA, 9,6 V DC, zátěž 600 Ω) |
| Signál: Odpor | |
| Počet vstupů | 1 |
| Použitelné vstupní zdroje | 3drátový potenciometr |
| Rozsah odporu | 0 Ω ... 100 Ω |
| 0 Ω ... 100 kΩ | |
| Signál: Napětí/proud | |
| Počet výstupů | 1 |
| Výstupní signál napětí | 1 V ... 5 V (DIP přepínačem) |
| 10 V ... 0 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 5 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 10 V (DIP přepínačem) | |
| 0 V ... 10,5 V (nastavitelný přes software) | |
| Maximální napětí výstupního signálu | 12,3 V |
| Napětí při běhu naprázdno | < 17,5 V |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (DIP přepínačem) |
| 4 mA ... 20 mA (DIP přepínačem) | |
| 20 mA ... 0 mA (DIP přepínačem) | |
| 20 mA ... 4 mA (DIP přepínačem) | |
| 0 mA ... 21 mA (nastavitelný přes software) | |
| Maximální výstupní signál proudu | 24,6 mA |
| Zkratový proud | < 31,5 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| Zvlnění | < 20 mVSS |
| < 20 mVSS (10 kΩ) | |
| Rozlišení výstupů (napětí) | 1 mV |
| Rozlišení výstupů (proud) | 2 µA |
| Chování při chybě senzoru | konfigurovatelné |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² (s koncovkou vodiče) |
| 0,14 mm² ... 2,5 mm² (bez koncovky vodiče) | |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 (flexibilní) |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 |
| Data: Rozhraní IFS | |
| Typ připojení | Micro USB typ B |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Indikátor chyb | červená LED |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 109,81 mm |
| Hloubka | 119,2 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protipožární ochrana pro kolejová vozidla (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | BVS 20 ATEX E 024 X |
| IECEx | |
| Označení | Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | IECEx BVS 20.0017X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T5 | |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Certifikát | DNV GL TAA00002UA |
| EAC Ex | |
| Označení | 2Ex ec IIC T4 Gc |
| Certifikát | BY/112 02.01 TP012 103.01 00079 |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Poznámka | Je třeba učinit opatření k ochraně proti elektrostatickým výbojům. |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 0,2 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 0,4 % |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 0,2 % |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | K můstkování napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu, k osazení na nosnou lištu 35 mm podle EN 60715. |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2905006 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1129 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 117,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 110 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
Kompatibilní produkty
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Konektor sběrnice na nosnou lištu 2869728
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI - Nosič modulu 2906640
-
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI - Nosič modulu 2906639
-
MINI MCR-2-V8-FLK 16 - Systémový adaptér 2901993
-
MINI MCR-2-V8-MOD-RTU - Komunikační modul 2905634
-
MINI MCR-2-V8-MOD-TCP - Komunikační modul 2905635
-
MINI MCR-2-V8-PB-DP - Komunikační modul 2905636
-
MINI MCR-2-V8-PN - Komunikační modul 2905637
-
IFS-USB-PROG-ADAPTER - Programovací adaptér 2811271
-
IFS-BT-PROG-ADAPTER - Adaptér 2905872
-
TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programovací adaptér 2909681
-
FASTCON PRO-SET - Sestava zástrčky 2906227
-
FASTCON PRO-SET-PT - Sestava zástrčky 2906228
-
UCT-EM (30X5) - Popisky koncovek 0801505
-
UCT-EM (30X5) CUS - Popisky koncovek 0801589
-
SK 5,0 WH:REEL - Označovací proužky 0805221
-
UC-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0819301
-
UC-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0822615
-
UC-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0824550
-
UC-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0824551
-
UC-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828095
-
UC-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0828099
-
US-EMLP (15X5) - Plastový štítek 0828790
-
US-EMLP (15X5) YE - Plastový štítek 0828873
-
US-EMLP (15X5) SR - Plastový štítek 0828874
-
US-EMLP (15X5) CUS - Plastový štítek 0830076
-
US-EMLP (15X5) YE CUS - Plastový štítek 0830077
-
US-EMLP (15X5) SR CUS - Plastový štítek 0830078
-
UCT-EM (30X5) YE - Popisky koncovek 0830340
-
UCT-EM (30X5) YE CUS - Popisky koncovek 0830348
-
MINI MCR-2-PTB - Napájecí svornice 2902066
-
MINI MCR-2-PTB-PT - Napájecí svornice 2902067
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Zdroj napájení 2904614
-
MINI MCR-2-FM-RC - Modul dohledu 2904504
-
MINI MCR-2-FM-RC-PT - Modul dohledu 2904508
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno