SCC 10-NS35 - Svorka pro připojení stínění
1019440

Svorka pro připojení stínění, počet pólů: 1, typ připojení: Pružinový spoj, způsob montáže: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: černá

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Pohodlná montáž jednou rukou
Připojovací svorky stínění pro průměry kabelů do 20 mm
Moderní pružinová technologie chrání před vibracemi
Nízká přenosová impedance díky velkoplošnému stínění
Vysoká odolnost vůči korozi
Jedinečná oblast značení pro označování kabelů
Stíněná spojení nelze certifikovat jako komponenty podle požadavků směrnic a norem pro elektrické provozní prostředky v oblastech s nebezpečím výbuchu. Proto je použití připojovacích svorek stínění v oblastech s nebezpečím výbuchu možné i bez příslušného schválení a označení.