Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Připojovací svorky stínění na ochranu elektronických komponent

Připojovací svorky stínění

Připojovací svorky stínění zabezpečují vaše zařízení před elektromagnetickým rušením. Toto rušení může vést k chybnému fungování nebo dokonce k výpadku celých zařízení. Připojovací svorky stítnění dokáží takovým situacím předcházet, protože sestávají z komponent odpovídajících normám. Vedle ochrany vašich zařízení se připojovací svorky stínění používají ke splnění směrnice o elektromagnetické kompatibilitě v rámci shody CE.

Vaše výhody

  • Optimální elektromagnetická kompatibilita díky propojení v souladu s EMC
  • Bezporuchový přenos signálu a zpracování signálu
  • Optimální útlum stínění díky velkoplošnému usazení kontaktů
  • Nízká přenosová impedance díky přímému a nízkoodporovému usazení kontaktů při montáži NLS
  • Snadná a kompaktní montáž připojovacích svorek stínění na NLS díky různým opěrným výložníkům
  • Snadné připojení NLS k ochrannému vodiči rozvaděče díky vhodným připojovacím svorkám
Připojovací svorky stínění na přípojnici nulového vodiče

Připojovací svorky stínění na přípojnici nulového vodiče

Profesionální stínění pomocí připojovacích svorek stínění

Připojovací svorky stínění se používají jak v rozvaděči, tak i v zařízeních, kde zajišťují propojení signálů, napájecích zdrojů a datových vedení v souladu s požadavky EMC. Pro bezpečný provoz v souladu s EMC v polích elektromagnetického rušení musí být zajištěno odpovídající stínění. Ochrana pomocí připojovacích svorek stínění zabraňuje jak vstupnímu, tak výstupnímu rušivému vyzařování. K hlavním zdrojům rušení patří motorový a frekvenční měnič, silná elektromagnetická pole střídavého proudu, rádiové vlny a kapacitní a induktivní vazby jiných vodičů. Podniky, které jsou výrobci i provozovateli strojů a zařízení, musí dodržovat nejrůznější zákonné a normativní předpisy elektromagnetické kompatibility. Tyto předpisy jsou také součástí označení CE.

Připojovací svorky stínění

Připojovací svorka stínění SCC
Připojovací svorka stínění SK
Připojovací svorky stínění SKS
Připojovací svorka stínění SCC

Připojovací svorky stínění SCC vám umožňují montáž jednou rukou bez potřeby nářadí. Komfortní upínací třmen a kontaktní pružina, která není pod tlakem, umožňují snadné připojení stínění bez námahy. Design kontaktních polí přitom zaručuje reprodukovatelnou a dlouhodobě stabilní kvalitu kontaktů a kompenzuje možné „sedání“ vodičů. Pro zajištění flexibility připojení stínění jsou k dispozici svornice k přímé montáži, k montáži na přípojnici nulového vodiče a k montáži na nosnou lištu. Při instalaci na přípojnici nulového vodiče stačí otočit připojovací svorky stínění na přípojnici nulového vodiče a upevnit svornici i připojovaný vodič zavřením páčky. Pro zajištění lepší přehlednosti a přiřazení jednotlivých připojovacích svorek stínění mají svornice velké označovací plochy na upínacím třmenu. To usnadňuje přiřazení kabelu v souladu se schématem zapojení.

Připojovací svorka stínění SK

Připojovací svorky stínění SK upevňují vodiče pomocí rýhovaného šroubu. Pro zajištění optimálního stínění mají svornice pružící tlačný prvek s velkou plochou. Za účelem montáže v rozvaděči jsou připojovací svorky stínění dostupné pro přímou montáž a montáž na přípojnici.

Připojovací svorky stínění SKS

Pružinové připojovací svorky stínění SKS jsou k dispozici se dvěma různými způsoby montáže. Můžete si vybrat mezi montáží na přípojnice nebo přímo na vodivé montážní desky. Pružinové připojovací svorky stínění SKS jsou vhodné pro kabely a vodiče o průměru od 3 do 20 mm.

Produktová brožura
Příslušenství pro rozvaděče

V produktové brožuře uvidíte rozmanitost příslušenství pro rozvadače. Příslušenství zajišťuje ochranu a pořádek v rozvaděči i jeho okolí. Zásuvky a servisní rozhraní vám navíc pomohou při jednoduché údržbě, servisu a diagnostice.

Stáhnout brožuru
Rozvaděč s různým příslušenstvím
Titulní obrázek brožury na téma Stínění

Naše brožury z oblasti stínění a připojovacích svorek stínění

Stínění je komplexní téma. Propojení v souladu s EMC je nezbytné pro ochranu zařízení před rušivými vlivy i před rušivým vyzařováním. V následující části si můžete stáhnout bezplatné soubory PDF na téma Stínění. V první brožuře nazvané „Stínění“ je toto téma zpracováno obecně. Najdete zde přehled různých druhů rušení a postupy, jak těmto negativním vlivům účinně zabránit. Druhá brožura s názvem „Připojovací svorky stínění SCC“ obsahuje nejrůznější informace o naší nejnovější řadě připojovacích svorek stínění.