Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

AZK 35 - Odbočovací svornice
0702997

Odbočovací svornice, jmenovitý proud: 125 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 35 mm2, průřez: 0,75 mm2 - 35 mm2, montáž: Přípojnice N, barva: hliníková

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Odbočná svorka to umožňuje jednoduchým způsobem, protože lze svorku dodatečně na kterémkoliv místě měděné sběrnice (do tloušťky max. 5 mm) nasadit a upevnit
V rozvaděčích je často nutné zřídit odbočku od sběrnice z ploché mědi