Připojovací svorky stínění SCC vám umožňují montáž jednou rukou bez potřeby nářadí. Komfortní upínací třmen a kontaktní pružina, která není pod tlakem, umožňují snadné připojení stínění bez námahy. Design kontaktních polí přitom zaručuje reprodukovatelnou a dlouhodobě stabilní kvalitu kontaktů a kompenzuje možné „sedání“ vodičů. Pro zajištění flexibility připojení stínění jsou k dispozici svornice k přímé montáži, k montáži na přípojnici nulového vodiče a k montáži na nosnou lištu. Při instalaci na přípojnici nulového vodiče stačí otočit připojovací svorky stínění na přípojnici nulového vodiče a upevnit svornici i připojovaný vodič zavřením páčky. Pro zajištění lepší přehlednosti a přiřazení jednotlivých připojovacích svorek stínění mají svornice velké označovací plochy na upínacím třmenu. To usnadňuje přiřazení kabelu v souladu se schématem zapojení.
Připojení stínění, vhodné pro kabelová pouzdra PH 4/ a PH 6/ (rozteč: 6 mm a 8 mm), materiál: Kov, barva: stříbrný/černý