AB-SKH
-
Opěra
3062896
Držák stínicí svornice pro upevnění úhlové kolejnice NLS 3/10 AV 134/134 na nosnou lištu
Držák stínicí svornice pro upevnění úhlové kolejnice NLS 3/10 AV 134/134 na nosnou lištu
| Typ produktu | Opěra |
| Materiálem | PA |
| Izolační materiál | PA |
| Objednací číslo | 3062896 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 10 Kus |
| Prodejní kód | BE7 |
| Kód výrobku | BE7113 |
| GTIN | 4046356561846 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 29,69 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 29,69 g |
| Číslo celní sazby | 73269098 |
| Země původu | CN |
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
| ETIM 10.0 | EC002886 |
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 0,493 kg CO2e |