PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL - Modem
2313669

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Průmyslový extender SHDSL pro sériová rozhraní RS-232/422/485, architektury bod k bodu a liniové architektury, sériový přenos dat do 2000 kBit/s na firemních rozvodech, diagnostika přes USB a LED, dva konfigurovatelné výstupy alarmu. Výrobek se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Vaše výhody

Vzdálenosti až 20 km
RS-232, až 230,4 kBit/s
RS-422, až 2000 kBit/s
RS-485, až 2000 kBit/s
Robustní postup modulace (SHDSL)
2 digitální výstupy pro alarmování externích řídicích jednotek
Snadná konfigurace
pro vlastní vedení