EXTENDER 1010 ETH COAX-G
-
Ethernetový extendér
1319319
Gigabitový ethernetový extendér, rozšíření sítě s koaxiálním kabelem až do 1 kilometru a šířka pásma do 1 GBit/s, funkce Power-over-Link (PoL) k napájení dalších přístrojů pomocí koaxiálního kabelu
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| MTTF | 324 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 151 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 62 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Základní funkce | Gigabitový ethernetový extendér podle ITU G.9960 |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Funkce | |
| Základní funkce | Gigabitový ethernetový extendér podle ITU G.9960 |
| Management | Plug & Play, diagnostika pomocí diod LED, spínač PoL na přístroji |
| Redundance | Redundance kruhových segmentů (Všichni účastníci v jednom kruhovém segmentu) |
| Bezpečnostní funkce | |
| Základní funkce | Gigabitový ethernetový extendér podle ITU G.9960 |
| Proces šifrování | Šifrování trasy AES, Advanced Encryption Standard |
| Funkčnost | |
| Základní funkce | Gigabitový ethernetový extendér podle ITU G.9960 |
| Galvanické oddělení | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (bez PoL) // FE |
| Druh sítě | Stálé spojení |
| Zkušební napětí datového rozhraní/napájení | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 57 V DC |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC (Bez PoL) |
| 48 V DC (S PoL) | |
| Příkon | ≤ 7,5 W (Bez PoL) |
| ≤ 37,5 W (S PoL) | |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přetížení, ochrana proti přepólování; Interní jištění zařízení: 2x 5 AF, interní sériová dioda |
| Napájení | |
| Typ připojení | Pružinové připojení push in |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (Kabely PoL podle DIN VDE 0100, části 523) | |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (Kabely PoL podle DIN VDE 0100, části 523) | |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 16 |
| Délka odizolování | 10,00 mm |
| Signál | Ethernet |
| Základní funkce | Gigabitový ethernetový extendér podle ITU G.9960 |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100/1000 MBit/s |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45, stíněná |
| Informace k typu připojení | CAT6 |
| Automatické vyjednání | |
| Počet kanálů | 1 |
| Délka přenosu | < 100 m (Kroucená dvojlinka stíněná) |
| Podporované protokoly | Protokolově transparentní pro TCP/IP, IPv4 a IPv6 |
| Data: Rozhraní G.hn podle ITU G.9960 | |
| Rychlost přenosu | ≤ 1000 MBit/s (V závislosti na kvalitě datového vedení) |
| Typ připojení | Zásuvka BNC pro koaxiální kabel, 75 Ω |
| Informace k typu připojení | Zkratuvzdorný |
| Délka přenosu | ≤ 1000 m (V závislosti na kvalitě datového vedení) |
| Metoda přenosu | Metoda frekvence nosiče (kvadraturní amplitudová modulace) |
| Výstupní výkon | ≤ 91 W (S PoL) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 23 mm |
| Výška | 101 mm |
| Hloubka | 115 mm |
| Barva (Pouzdro) | šedá (RAL 7042) |
| Materiálem (Pouzdro) | PA 6.6-FR |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 1g |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C (Samostatný, bez PoE) |
| -40 °C ... 55 °C (Samostatný, PoE do 15 W) | |
| -40 °C ... 50 °C (Samostatný, PoE do 30 W) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Lodní stavitelství | |
| Označení | DNV |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibrace | A |
| EMC | B (for bridge and deck zone where a line filter Phoenix Contact (ME-MAX/NEF/QUINT20A) is to be used.) |
| Enclosure | A |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Odolnost proti rušení | EN 55035 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4, třída A, oblast použití: průmysl |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV |
| Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Modulace amplitudy 80 % s 1 kHz) |
| Síla pole | 10 V/m |
| Frekvenční rozsah | 3 GHz ... 6 GHz (Modulace amplitudy 80 % s 1 kHz) |
| Síla pole | 3 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2,2 kV |
| Signál | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV (symetricky, nestíněné napájecí vedení) |
| ± 1 kV (asymetricky, nestíněné napájecí vedení) | |
| Signál | ± 1 kV (Ethernetový signál / asymetrický: stíněné ethernetové vedení) |
| ± 4 kV (Ethernetový signál / asymetrický: vedení proti zemi, nestíněné G.hn vedení) | |
| ± 2 kV (Ethernetový signál / symetrický: vedení proti zemi, nestíněné G.hn vedení) | |
| ± 4 kV (Telekomunikační vedení, symetrická, nestíněná, s primární ochranou) | |
| ± 1 kV (Telekomunikační vedení, symetrická, nestíněná, bez primární ochrany) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz (Modulace amplitudy 80 % s 1 kHz) |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Aby byla umožněna cirkulace vzduchu, instalujte přístroj jako volně stojící, vzdálený od ostatních zařízení alespoň jeden centimetr na všechny strany. |
| Montážní poloha | svisle (nosná lišta vodorovně) |
| Objednací číslo | 1319319 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC361 |
| GTIN | 4063151604370 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 194,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 142 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
C-UB/E - Svodič přepětí 2763701
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Propojovací kabel 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Síťový kabel 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FBS 2-5 GY - Zástrčný můstek 3038969
-
ME-SAS - Spona přípojky stínění 2853899
-
ME-SAS MINI - Spona přípojky stínění 2200456
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Odrušovací filtr 2319919
Vaše výhody
Použití stávajících kabelů s kroucenou dvojlinkou nebo koaxiálních kabelů
Flexibilní struktura sítě
Snadné uvedení do provozu, Plug a Play
Síťově transparentní (není potřeba konfigurace IP)
Transparentní přenos všech standardních protokolů Ethernet
Robustní, bezpečný proces modulace G.hn
Schválení pro stavbu lodí dle DNV
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno