Optický konvertor s přípojkou SC-Duplex (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno singlemode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Konvertory médií
Za pomoci optických konvertorů médií pro Ethernet a polní sběrnici převedete svá měděná rozhraní na bezporuchová optická vlákna, bez náročných opatření při přepěťové ochraně, stínění a hlavním pospojování.
Optický konvertor s přípojkou SC-Simplex (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno singlemode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení.
Optický konvertor s přípojkou SC-Duplex (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno singlemode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení.
Optický konvertor s přípojkou LC-Duplex (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno multimode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení.
Optický konvertor s přípojkou ST-(B-FOC-) (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno singlemode, možnost montáže na nosnou lištu.
Optický konvertor s přípojkou SC-Duplex (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno singlemode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení.
Optický konvertor s přípojkou SC-Simplex (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno multimode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení.
Optický konvertor s konektorem SC-Simplex (1310 nm) pro 100Base-TX na vlákno multimode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Gigabitový optický konvertor s konektorem SC-Duplex (850 nm) pro 1000Base-T na vlákno multimode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Optický konvertor s přípojkou SC-Duplex (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno multimode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení.
Nové produkty
Konvertor médií pro Ethernet
Spolehlivá komunikace přes optické vlákno.
Pro vysokou odolnost vůči rušení a přenosový dosah v průmyslových aplikacích převádějí konvertory médií ethernetová data transparentně do optických vláken. V závislosti na přístroji a kabelu překonávají vzdálenosti až 80 km při rychlostech přenosu dat až 1 GBit/s.
Hlavní vlastnosti
- Přenosová rychlost 10/100/1 000 MBit/s (v závislosti na zařízení)
- Různá připojení optických vláken: SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Maximální dosah až 80 km
- Pouzdro z kovu a plastu
- Komplexní balíček schválení: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Vaše výhody
- Široké portfolio pro každou aplikaci
- Gigabitová komunikace – ideální pro aplikace s vysokou propustností dat
- Kompaktní provedení a flexibilní instalace
- Nízká latence pro aplikace s protokoly, které pracují v reálném čase
- Redundantní napájení
Konvertory médií pro ethernetové sítě
Konvertory médií pro Ethernet, které jsou určené pro průmyslové aplikace
Pro vysokou odolnost proti rušení a přenosový dosah v průmyslových aplikacích převádějí konvertory médií data Ethernetu transparentně do optických vláken. V závislosti na přístroji a kabelu překonávají vzdálenosti až 80 km při rychlostech přenosu dat až 1 GBit/s.
Řada konvertorů médií pro Ethernet se vyznačuje zejména svou odolností a všestranností. Rozsáhlé portfolio se skládá z velkého počtu přístrojů pro základní, pokročilé i speciální požadavky, jako například pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu a v oblastech zásobování energií a rozvádění energie.
Vyberte si z řady funkcí vhodných pro vaši aplikaci a z nabídky různých rozhraní s optickými vlákny. Jedinečné montážní příslušenství navíc poskytuje obzvláště flexibilní možnosti instalace.
Konvertory médií pro polní sběrnice
Konvertory médií pro PROFIBUS
Konvertory médií pro PROFIBUS
S konvertory médií produktové řady PSI-MOS převedete rozhraní PROFIBUS vázaná na měď na optická vlákna. Převod probíhá transparentně s protokolem pro všechny přenosové rychlosti do 12 Mbit/s. To s sebou přináší značné výhody:
- Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti pomocí přepínače DIP
- Integrovaná optická diagnostika pro nepřetržité monitorování optických tras
- Kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními
- Funkce bit retiming pro libovolnou hloubku kaskádování
- Pomocí konektoru na nosnou lištu modulárně kombinovatelné s měděnými opakovači PSI
- Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
Konvertory médií pro CANopen® a DeviceNet™
Konvertory médií pro CANopen® a DeviceNet™
S konvertory médií snadno připojíte systémy polních sběrnic CANopen® a DeviceNet™ přes optická vlákna do sítě bez nebezpečí rušení. Přináší vám to mnoho výhod:
- Integrovaná optická diagnostika pro nepřetržité monitorování optických tras
- Plovoucí spínací kontakt pro včasné varování před kritickými stavy v trasách s optickými vlákny
- Kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními
- Kombinujte optické konvertory s měděnými opakovači pro čistě měděné propojení. Kromě toho můžete s konektory sběrnice na nosnou lištu vytvořit modulární rozbočovač.
Sériové konvertory médií
Konvertor médií pro RS-232 jako koncový přístroj a jako T-spojka
Konvertory médií pro spojení RS 232
Rozhraní RS 232 jsou velmi citlivá na rušení elektromagnetické kompatibility a na rozdíly napětí. Přenosové vzdálenosti jsou příliš malé. Převeďte pomocí konvertoru médií od společnosti Phoenix Contact sériové rozhraní na optické vlákno. To vám přinese řadu výhod:
- Delší přenosové vzdálenosti
- Eliminace ovlivnění elektromagnetické kompatibility
- Integrovaná optická diagnostika pro nepřetržité monitorování optických tras
- Plovoucí spínací kontakt pro včasné varování kritických optických tras
- Kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními
- Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1