Gigabitový optický konvertor s portem SFP pro 1000Base-T, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Konvertory médií
Za pomoci optických konvertorů médií pro Ethernet a polní sběrnici převedete svá měděná rozhraní na bezporuchová optická vlákna, bez náročných opatření při přepěťové ochraně, stínění a hlavním pospojování.
Optický konvertor s přípojkou SC-Duplex (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno singlemode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Gigabitový optický konvertor s konektorem SC-Duplex (850 nm) pro 1000Base-T na vlákno multimode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení.
Gigabitový optický konvertor s portem SFP pro 1000Base-T, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení.
Optický konvertor s konektorem SC-Simplex (1310 nm) pro 100Base-TX na vlákno singlemode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Optický konvertor s přípojkou ST-(B-FOC-) (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno singlemode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení.
Optický konvertor s přípojkou ST-(B-FOC-) (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno multimode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení.
Optický konvertor s přípojkou LC-Duplex (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno multimode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Optický konvertor s přípojkou ST-(B-FOC-) (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno singlemode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení, IECEx, ATEX, UL HazLoc, IEC 61850, IEEE 1613, DNV.
Optický konvertor s přípojkou SC-Simplex (1310 nm) pro 100Base-TX na optické vlákno multimode, možnost montáže na nosnou lištu, rozšířený teplotní rozsah, redundantní napájení.
Nové produkty
Konvertor médií pro Ethernet
Spolehlivá komunikace přes optické vlákno.
Pro vysokou odolnost vůči rušení a přenosový dosah v průmyslových aplikacích převádějí konvertory médií ethernetová data transparentně do optických vláken. V závislosti na přístroji a kabelu překonávají vzdálenosti až 80 km při rychlostech přenosu dat až 1 GBit/s.
Hlavní vlastnosti
- Přenosová rychlost 10/100/1 000 MBit/s (v závislosti na zařízení)
- Různá připojení optických vláken: SC duplex, SC simplex (WDM), ST, LC, SFP
- Maximální dosah až 80 km
- Pouzdro z kovu a plastu
- Komplexní balíček schválení: CE, UL, DNV-GL, IECEx, ATEX, UL Hazloc, IEC 61850, IEEE 1613
Vaše výhody
- Široké portfolio pro každou aplikaci
- Gigabitová komunikace – ideální pro aplikace s vysokou propustností dat
- Kompaktní provedení a flexibilní instalace
- Nízká latence pro aplikace s protokoly, které pracují v reálném čase
- Redundantní napájení
Konvertory médií pro ethernetové sítě
Konvertory médií pro Ethernet, které jsou určené pro průmyslové aplikace
Pro vysokou odolnost proti rušení a přenosový dosah v průmyslových aplikacích převádějí konvertory médií data Ethernetu transparentně do optických vláken. V závislosti na přístroji a kabelu překonávají vzdálenosti až 80 km při rychlostech přenosu dat až 1 GBit/s.
Řada konvertorů médií pro Ethernet se vyznačuje zejména svou odolností a všestranností. Rozsáhlé portfolio se skládá z velkého počtu přístrojů pro základní, pokročilé i speciální požadavky, jako například pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu a v oblastech zásobování energií a rozvádění energie.
Vyberte si z řady funkcí vhodných pro vaši aplikaci a z nabídky různých rozhraní s optickými vlákny. Jedinečné montážní příslušenství navíc poskytuje obzvláště flexibilní možnosti instalace.
Konvertory médií pro polní sběrnice
Konvertory médií pro PROFIBUS
Konvertory médií pro PROFIBUS
S konvertory médií produktové řady PSI-MOS převedete rozhraní PROFIBUS vázaná na měď na optická vlákna. Převod probíhá transparentně s protokolem pro všechny přenosové rychlosti do 12 Mbit/s. To s sebou přináší značné výhody:
- Automatické rozpoznávání přenosových rychlostí nebo pevné nastavení přenosové rychlosti pomocí přepínače DIP
- Integrovaná optická diagnostika pro nepřetržité monitorování optických tras
- Kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními
- Funkce bit retiming pro libovolnou hloubku kaskádování
- Pomocí konektoru na nosnou lištu modulárně kombinovatelné s měděnými opakovači PSI
- Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1
Konvertory médií pro CANopen® a DeviceNet™
Konvertory médií pro CANopen® a DeviceNet™
S konvertory médií snadno připojíte systémy polních sběrnic CANopen® a DeviceNet™ přes optická vlákna do sítě bez nebezpečí rušení. Přináší vám to mnoho výhod:
- Integrovaná optická diagnostika pro nepřetržité monitorování optických tras
- Plovoucí spínací kontakt pro včasné varování před kritickými stavy v trasách s optickými vlákny
- Kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními
- Kombinujte optické konvertory s měděnými opakovači pro čistě měděné propojení. Kromě toho můžete s konektory sběrnice na nosnou lištu vytvořit modulární rozbočovač.
Sériové konvertory médií
Konvertor médií pro RS-232 jako koncový přístroj a jako T-spojka
Konvertory médií pro spojení RS 232
Rozhraní RS 232 jsou velmi citlivá na rušení elektromagnetické kompatibility a na rozdíly napětí. Přenosové vzdálenosti jsou příliš malé. Převeďte pomocí konvertoru médií od společnosti Phoenix Contact sériové rozhraní na optické vlákno. To vám přinese řadu výhod:
- Delší přenosové vzdálenosti
- Eliminace ovlivnění elektromagnetické kompatibility
- Integrovaná optická diagnostika pro nepřetržité monitorování optických tras
- Plovoucí spínací kontakt pro včasné varování kritických optických tras
- Kvalitní galvanické oddělení mezi všemi rozhraními
- Jiskrově bezpečné optické rozhraní (ex op is) pro přímé připojení k přístrojům v zóně 1