Řízení napájení S našimi inovativními řešeními připojíte decentralizované zařízení na výrobu energie flexibilně podle místních požadavků provozovatele sítě.

Řízení napájení

Výzva


Místo připojení solárního parku k síti

Měřicí přístroje zaznamenávají síťové parametry u místa připojení k síti a předávají je centrálnímu regulátoru zařízení

Připojení decentralizovaného zařízení na výrobu energie kompatibilní se sítí

V souvislosti s energetickým přechodem musí decentralizovaná zařízení na výrobu energie a akumulátorové systémy významně přispívat ke stabilitě sítě.
Kompetentní provozovatelé sítí udávají ve svých podmínkách síťového připojení pro fotovoltaická zařízení rozsah síťové frekvence a síťového napětí i jalový výkon.
K ovládání zařízení slouží regulátory pro zařízení na výrobu energie (EZA), které zaznamenávají napětí a frekvenci v místech připojení k síti. Na tomto základě se stanovují příslušné požadované hodnoty pro měniče, aby bylo možné regulovat činný i jalový výkon v místě připojení k síti.

Řešení


Koncepce rozvaděče pro řízení napájení

Kombinace spínacích zařízení pro řízení napájení

Podpora sítě díky řízení napájení Jednoduchá přípojka s kompletním řešením

Připojování rozhraní k poskytovateli služeb v oblasti zásobování energií a přímému prodejci, popř. integraci externích zařízení, jakými jsou měniče a přístroje pro měření energie, realizují naši partneři řešení na základě konkrétních projektů. V podobě našich řešení rozvaděčů pro řízení napájení připravených k okamžité instalaci jsme již sloučili všechny potřebné komponenty do jedné skříně, která tak obsahuje např. řídicí jednotku, síťovou technologii a napájecí zdroj. Vaše decentralizované zařízení na výrobu energie tak přispívá ke stabilitě sítě.

Řídicí jednotka pro řízení napájení

Řídicí jednotka pro řízení napájení

Připojení vašich zařízení na výrobu energie v souladu s požadavky sítě Certifikace

Ať již se jedná o fotovoltaiku, větrnou energii nebo bioplynové zařízení: všechna zařízení na výrobu energie, která se připojují k německé síti středního, vysokého nebo velmi vysokého napětí, musí zahrnovat certifikovanou řídicí jednotku, tzv. regulátor pro zařízení na výrobu energie. Certifikát vystavuje certifikační místo akreditované podle normy DIN EN ISO/IEC 17065. Certifikát vyžaduje průběžné přizpůsobování aktuálním směrnicím.

Náš regulátor pro zařízení na výrobu energie, tedy jednotka Power Control Unit (PCU), je certifikován pro Německo podle normy VDE-AR-N 4110/20/30. Regulátor PCU splňuje požadavky regulačních předpisů na činný a jalový výkon a na monitorování napěťových podmínek v místě připojení k síti. Pro Španělsko je náš regulátor PCU certifikován podle normy Norma Técnica de Supervisión de la Conformidad de los Módulos de Generación de Electricidad. A pro Polsko platí osvědčení podle ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2016/631.

Osoba sedící před obrazovkou, na které je zobrazena kontrolní plocha

Méně náročné programování pro řízení napájení

Programy rozhraní mají výrazně nižší nároky na programování

Řešení sestávající z hardwaru a softwaru od společnosti Phoenix Contact zajišťuje, aby při řízení napájení zůstaly náklady na inženýrské práce nízké. Rozsah funkcí softwaru se neustále rozšiřuje. Pro programovací prostředí PLCnext Engineer jsou k dispozici hotové programy rozhraní. Umožňují rychlou a snadnou integraci provozovatelů sítí, přímých prodejců, přístrojů pro měření energie, měničů, portálů a povětrnostních snímačů. Po konfiguraci aplikace v PLCnext Engineer následuje parametrizace rozhraní v eHMI.

Interaktivní obrazová mapa: Topologie řízení napájení
Regulátor napájení
Náš regulátor pro zařízení na výrobu energie připojuje decentralizovaná zařízení na výrobu energie flexibilně podle místních potřeb provozovatele sítě.
Více informací
Regulátor napájení
Přístroje pro měření energie
Naše navzájem sladěné měřicí přístroje vám ušetří spoustu času při zaznamenávání energetických dat.
Více informací
Přístroje pro měření energie
Připojovací skříň generátoru
S naším dohledovým systémem pro proudy fotovoltaického řetězce ihned zareagujete na poruchy i ztráty výkonu, a to i při výpadku jednotlivých řetězců.
Více informací
Připojovací skříň generátoru
Dálkové ovládání a řízení
Připojení geograficky rozptýlených, decentralizovaných rozvoden k centrální řídicí stanici vyžaduje použití modulárních a škálovatelných telemechanických systémů.
Více informací
Dálkové ovládání a řízení

Vaše výhody

  • Rychlejší uvedení vašich fotovoltaických zařízení do provozu v místě připojení k síti
  • Certifikace našeho regulátoru pro zařízení na výrobu energie pro Německo, Polsko a Španělsko a současné splnění požadavků evropských podmínek pro připojení k síti v souladu se síťovými předpisy „Requirements for Generators“ (NC RfG)
  • Spolehlivý provoz zařízení a snadné připojení k síti na základě splnění všech technických podmínek připojení
  • Uživatelsky přívětivé díky výrazně nižším nárokům na programování díky připraveným programům rozhraní
  • Největší možná flexibilita díky otevřenosti a škálovatelnosti systému
Rozvaděč stanice místní sítě

Monitorování a řízení stanic místní sítě

Inteligentní rozvodné sítě Modulární telemechanika pro stanice místní sítě

Nezbytným základem efektivního rozšiřování a spolehlivého fungování elektrorozvodných sítí je monitorování provozních parametrů. S našimi modulárními řešeními pro telemechaniku můžete snadno monitorovat a ovládat svá zařízení na dálku a vždy budete mít přehled o všech informacích.

Přehled Přístroje pro měření energie a elektroměry

Přístroj pro měření energie zaznamenává důležité veličiny zařízení na výrobu energie

Monitorování energie Inteligentní monitorování pro vaše řízení energie budoucnosti

S přístroji pro měření energie určenými pro síť můžete sledovat elektrické veličiny centrálně i přímo na místě. Všechny relevantní veličiny svého fotovoltaického zařízení můžete sbírat pomocí malé řídicí jednotky a ověřovat v databázi SQL. Přístroje pro měření energie od společnosti Phoenix Contact představují vhodné řešení pro optimální integraci vašeho zařízení na výrobu energie do sítě.

Muž a žena diskutují o produktu zobrazeném na tabletu

Naši partneři pro energetické systémy

Společnost Phoenix Contact globálně spolupracuje s vybranými partnery disponujícími rozsáhlým know-how v oblasti našich produktů a systémů. Tím zajišťujeme, že naše řešení pro solární průmysl jsou celosvětově optimálně přizpůsobená individuálním požadavkům zákazníků.

Spolehněte se na kompetentnost našich partnerů pro energetické systémy a využijte nyní našeho komplexního poradenství!

Skupinová fotografie odborníků z oboru solární energie
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Rádi vám pomůžeme na cestě k udržitelnému zásobování energií.
Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.