SOL-SA-PCU-41XX - Řídicí jednotka
1114234

Jednotka PLCnext Control založená na AXC F 2152. Připraveno pro aplikace regulátoru zařízení na výrobu energie podle specifikace zákazníka. Základna pro řízení napájení u zařízení na výrobu energie, která napájejí síť středního a vysokého napětí. Certifikováno podle požadavků normy VDE-AR-N 4110/4120.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Zvýšená pevnost EMC
Rozšířený teplotní rozsah -25 °C ... 60 °C
Podpora vyšších programovacích jazyků
Podpora PROFINET
2 rozhraní Ethernet (integrovaný přepínač)
Až 63 přímo připojitelných modulů V/V Axioline
Operační systém Linux
Splňuje regulace sítě a systému německých provozovatelů přenosových sítí.
Kompletní s připojovacím konektorem, modulem patice sběrnice a 2 GB programové/konfigurační paměti
Díky otevřeným rozhraním rozšiřitelné podle parametrů zákazníka