Kombinace spínacích zařízení Phoenix Contact obsahuje řídicí jednotku PLCnext, kterou je nutné rozšířit pomocí základní aplikace podléhající licenci na regulátor zařízení na výrobu energie v souladu s normou VDE-AR-N 4110:2018 (a 4120:2018) ve spojení s FGW TR8 rev. 09 pro zařízení typů 1 a 2. Licence k základní aplikaci jsou dostupné v obchodě PLCnext Store.
Komponenta PLCnext obsažená v základní aplikaci splňuje následující požadavky:
Regulace činného výkonu
• Jmenovitá hodnota předepsaná provozovatelem sítě a třetími stranami
• Charakteristika P(f) (pouze zařízení typu 2)
Regulace jalového výkonu
• cos(φ)
• Regulace jalového výkonu s funkcí omezení napětí
• Charakteristika Q(U)
• Charakteristika Q(P)
Ostatní
• Způsob jízdy upřednostňující jalový výkon
• Bypass regulátoru (režim Slave)
• Dohled nad napěťovými podmínkami v přípojném bodě sítě (NAP) pro připojení jednotky na výrobu energie (EZE) po ochranném vypnutí na EZE (VDE-AR-N 4120:2018)
• Vícenásobná instance komponenty PLCnext pro nezávislou regulaci několika typů EZE je možná, např. část zařízení 1: PV, část zařízení 2: BHKW atd.
DŮLEŽITÉ POKYNY
Připojení rozhraní (poskytovatelé služeb v oblasti zásobování energií, přímí prodejci, přístroje pro měření energie, výrobní jednotky, portálové připojení atd.) musí uživatel provést podle konkrétního projektu.
Funkčnost regulátoru zařízení na výrobu energie podléhá licenci. Potřebná licence se odvíjí od maximálního možného výkonu zařízení. K dispozici jsou následující licence:
• Power Control Unit – 250 kW (pro součet činného výkonu až 250 kW)
• Power Control Unit – 1 MW (pro součet činného výkonu až 1 MW)
• Power Control Unit – 5 MW (pro součet činného výkonu až 5 MW)
• Power Control Unit – 10 MW (pro součet činného výkonu až 10 MW)
• Power Control Unit – 50 MW (pro součet činného výkonu až 50 MW)
• Power Control Unit – UNLIMITED (bez omezení součtu činného výkonu)
Licence si můžete koupit a stáhnout v obchodě PLCnext (odkazy viz záložka „Soubory ke stažení“).
SOL-SC-PCU-1-000-2-0-0
-
Kombinace spínacích zařízení
1160749
Řešení rozvaděče s řídicí jednotkou PLCnext Control. Připraveno pro aplikace regulátoru zařízení na výrobu energie podle specifikace zákazníka. Základna pro řízení napájení u zařízení na výrobu energie, která napájejí síť středního a vysokého napětí.
Detaily výrobku
Vaše výhody
Podpora vyšších programovacích jazyků
Díky otevřeným rozhraním rozšiřitelné podle parametrů zákazníka
Regulace zařízení na výrobu energie specifické pro provozovatele sítě
Stabilizace lokálních elektrických sítí