Energy Automation
S produkty systému COMPLETE line můžete chránit, řídit a kontrolovat zařízení ve svých energetických systémech. Vytvářejte různé koncepce přizpůsobené požadavkům různých aplikací a rámcovým podmínkám.
Konstrukce řešení pro energetickou automatizaci
Rozvodné sítě a průmyslové sítě pro nízké a střední napětí
Konstrukce rozvodných sítí se značně liší v závislosti na místních a národních podmínkách. V městských oblastech tvoří distribuční stanice často spojovací bod mezi středním a nízkým napětím. Zpravidla zahrnují kompaktní středněnapěťovou rozvodnu, distribuční transformátor a nízkonapěťové rozvody. Ve venkovských oblastech je napájení kvůli velkým vzdálenostem často zajišťováno sítěmi venkovního vedení. Zde mají distribuční stanice často formu venkovních zařízení, tzv. stožárových transformoven. Kvůli současné výstavbě elektráren využívajících obnovitelné zdroje a plánované výstavbě nabíjecí infrastruktury pro elektromobily roste význam monitorování sítě pomocí inteligentních měřicích technologií a telemechaniky.
Rozvodné sítě a průmyslové sítě pro střední a vysoké napětí
Rozvod energie na regionální úrovni je realizován v oblasti středního až vysokého napětí. Důležitými uzly těchto sítí jsou trafostanice. Ve středněnapěťových rozvodnách nainstalovaných na těchto místech zajišťují ochranu sítě speciální ochranná relé. Tato zařízení v sobě spojují několik úloh: kromě různých ochranných funkcí nabízejí také měřicí, hlásicí, řídicí a telemechanické funkce. Národní normy a předpisy vyžadují pravidelnou kontrolu ochranných relé ve středněnapěťových instalacích. Díky dobře přístupným zkušebním rozhraním lze tyto opakované kontroly provádět bezpečně.
Přístroje pro použití ve vysokonapěťových rozvodnách splňují ještě vyšší požadavky na dostupnost a bezpečnost. Proto mají ochranná relé pro tato zařízení často redundantní provedení. Počet připojovacích zkušebních bodů roste společně s počtem měřicích zařízení a ochranných relé. Tím rovněž vzrůstají náklady na připojení zkušebního přístroje i riziko chybného zapojení. Standardizovaná zkušební rozhraní toto riziko eliminují. Součástí vysokonapěťových aplikací často bývá redundantní systém hlášení shromažďující nejdůležitější alarmy a hlášení, aby se ani při výpadku zařízení neztratilo žádné důležité hlášení.
Přenosové sítě pro vysoké a zvláště vysoké napětí
Na této úrovni napětí je situace nejkomplexnější, a proto jsou zde nejvyšší nároky na dostupnost. Tyto nároky splňují pouze speciální kombinace ochranných relé, které jsou obvykle rozdělené do několika zařízení pro dosažení maximální dostupnosti zařízení. Vzhledem k tomu, že počet přípojek pro zkušební přístroj v porovnání se středněnapěťovou a vysokonapěťovou oblastí stoupá, vzrůstají také nároky na připojení zkušebního přístroje i riziko chybného zapojení. Schválená zkušební rozhraní pomáhají toto riziko minimalizovat. Velikost a složitost těchto podružných stanic vyžaduje navíc další signály. Tyto signály sdružuje větší systém hlášení, který nabízí širší možnosti redundantní signalizace.