Monitorování a řízení průmyslových a velkokapacitních akumulátorů Akumulátorová řešení slouží v průmyslovém měřítku jako vysoce dostupné napájecí zdroje pro výrobní zařízení nebo se používají pro rozvodné služby v elektrických sítích. Naše produkty a systémy přitom umožňují spolehlivý provoz akumulátorů.

Použití akumulátoru v elektrické síti

Monitorování a řízení velkokapacitních akumulátorů

Výzva


Získání přehledu o elektrické síti s aplikacemi, jakými jsou akumulátory a zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů
Analýza spotřeby energie ve výrobě
Obsluha řešení pro akumulaci energie v průmyslové oblasti
Získání přehledu o elektrické síti s aplikacemi, jakými jsou akumulátory a zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů

Použití inovativních velkokapacitních akumulátorů je vhodné pro poskytování síťových služeb, jako například pro udržování napětí nebo pro dodávky energie. Používáním akumulátorů je umožněno optimální využívání stávajících distribučních sítí během přechodu k získávání energie z obnovitelných zdrojů. Navíc lze v budoucnu pružněji realizovat nezbytná rozšíření sítí z časového hlediska.

Naše portfolio, od technologie připojení až po monitorování a řízení systémů, zaručuje jednoduchou technickou přípravu a bezpečný a spolehlivý provoz.

Analýza spotřeby energie ve výrobě

Průmyslové akumulátory jsou vhodné zejména pro bezporuchové a trvalé zásobování kritických výrobních zařízení energií. Přitom se vyznačují rychlou regulovatelností ve velkém rozsahu.

Naše portfolio vám umožňuje snadné a flexibilní provádění technické přípravy vašich systémů. Naše komponenty přitom zajišťují spolehlivé používání monitorovacích a řídicích funkcí.

Obsluha řešení pro akumulaci energie v průmyslové oblasti

Kromě nouzového napájení se průmyslové akumulátory používají ke snižování špiček zatížení v sítích. Snížené špičky zatížení pak mají pozitivní vliv na výši plateb odváděných odběratelem provozovateli sítě. V kombinaci s vlastními zařízeními na výrobu energie, jako jsou např. fotovoltaická zařízení, umožňují elektrické akumulátory skladování a pozdější využívání elektrické energie vyrobené vlastními silami.

Použití naší automatizační techniky umožňuje zvyšovat množství této elektrické energie vyráběné vlastními silami.

Řešení


Akumulátorová úložiště pro oblastní a rozvodné sítě

Spolehlivý provoz velkokapacitních akumulátorů

Naše vzájemně sladěné produktové portfolio umožňuje spolehlivý provoz velkokapacitních akumulátorů. Ústřední roli přitom sehrává zejména naše portfolio v oblastech spojovací, síťové a řídicí techniky. Na naše výrobky jsou přitom kladeny vysoké požadavky související s kvalitou. To má minimalizovat případná nebezpečí ohrožující zařízení i akumulátor v průběhu provozu.

Naše připojovací systémy, které se již osvědčily v praxi, vám v oblasti rozvádění vysokých proudů a výkonů poskytují obzvláštní úroveň bezpečnosti, které mnoho zákazníků důvěřuje již řadu let.
V kombinaci s našimi zdroji napájení, které zaujímají vedoucí postavení v celém odvětví, je zaručena bezpečnost napájení potřebného pro monitorování a řízení akumulátoru.
Vzájemně sladěné portfolio síťové, komunikační a automatizační techniky vám navíc poskytuje veškerou volnost při vytváření optimálních systémových návrhů, a to s ohledem na dnešní i budoucí požadavky.

Vaše výhody

  • Rozsáhlé, vzájemně sladěné produktové portfolio od jednoho dodavatele
  • Komponenty, systémy a technologie, které se již osvědčily v praxi, umožní spolehlivý provoz zařízení
  • Osobní poradenství zajistí výběr co nejlepšího řešení

Rádi vám poradíme, jak můžete realizovat své požadavky na provoz, monitorování a řízení akumulátorových úložišť pomocí řešení založených na portfoliu našich produktů, které se osvědčily v praxi.

Tým odborníků z oboru systémů akumulátorových úložišť
Tým odborníků z oboru akumulátorových úložišť

Produkty a systémy pro monitorování a řízení průmyslových a velkokapacitních akumulátorů Od technologie připojení až po automatizaci

Interaktivní obrazová mapa: Rozvaděč pro monitorování a řízení akumulátorů elektrické energie
Připojení
Naše portfolio poskytuje rozsáhlý výběr různých řadových svornic pro připojování různých aplikací v rozvaděči. Standardizované příslušenství a jednotný design přitom umožňují jednoduché plánování a snadnou instalaci.
Zjistit více informací o řadových svornicích
Připojení
Řízení a regulace
Požadavky na automatizační systémy pro velkokapacitní akumulátory se neustále zvyšují a systémy musí být schopny flexibilně reagovat na příslušné požadavky. Naše rozsáhlé portfolio řídicích jednotek a I/O systémů vám nabízí možnost modulárního a škálovatelného budování automatizace od jednotlivých komponent až po kompletní systém. Díky tomu můžete vycházet vstříc všem specifickým požadavkům jednotlivých zákazníků. Při obzvláštních požadavcích na bezpečnost můžete svůj automatizační systém sestavit také redundantně, za použití certifikovaných bezpečnostních modulů. Tím se maximalizuje dostupnost vašeho akumulačního řešení. Snadné připojení k nadřazeným systémům, jako např. ke cloudovému prostředí, umožňuje jednoduché monitorování vašeho zařízení a poskytuje bezpečný dálkový přístup k tomuto zařízení.
Zjistěte více o řídicích jednotkách a I/O systémech
Řízení a regulace
Bezpečná komunikace
Požadavky na zabezpečení systémů akumulátorových úložišť v průmyslu a v oblasti elektrických sítí se neustále zvyšují. Spolehlivé řízení a monitorování systémů proto vyžaduje výkonnou a bezporuchovou komunikační infrastrukturu. Nabízíme vám rozsáhlé portfolio pro průmyslovou komunikaci, od provozní až po řídicí úroveň. Naše produkty z oblasti kybernetické bezpečnosti přitom doplňují ochranu vašich důležitých dat. Výsledný bezpečný provoz a dálkový přístup umožňují rychlé a efektivní provádění prací souvisejících s údržbou a opravami.
Zjistěte více o přepínačích a směrovačích
Bezpečná komunikace
Napájení a ochrana
Spolehlivé, stabilní napájení zajišťuje bezproblémový provoz a zamezuje vzniku škod na strojích a zařízeních. Právě v případě výpadku proudu musí akumulátorové úložiště umožnit nepřetržité zásobování zařízení energií. Nabízíme široký produktový program, který pokrývá všechny funkce bezpečné a celkové energetické infrastruktury.
Zjistěte více o stabilních způsobech napájení
Napájení a ochrana
Funkční bezpečnost
V souvislosti se zvyšujícími se nároky na dostupnost zařízení v oblasti nových průmyslových akumulátorů se zvyšují také nároky kladené na bezpečnost. Zejména v případě infrastrukturních zařízení musí být instalovány funkční bezpečnostní mechanismy, aby byly zvládnutelné nebezpečné situace, při nichž dochází k ohrožení osob, strojů a přírody. To lze realizovat prostřednictvím individuální bezpečnostní koncepce. Podpoříme vás prostřednictvím našeho rozsáhlého produktového portfolia a nabídky technologií s certifikací SIL, od bezkontaktních bezpečnostních obvodů až po komplexní bezpečnostní řídicí systémy.
Zjistěte více o bezpečnostních spínačích a senzorech
Funkční bezpečnost

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V takovém případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.