Při propojování odvětví hrají rozhodující roli elektrické akumulátory energie. S řešením akumulace energie vám pomůže inovativní spojovací technika od společnosti Phoenix Contact.
Podpoříme vás jako průkopníky na cestě do CO2 neutrálního světa díky inovativním řešením v oblasti propojení odvětví
Realizujte svá individuální řešení kontaktování pro akumulátory energie a aplikace Power-to-X
Využívejte spolehlivou spojovací techniku pro bezpečné a prostorově úsporné propojení svých akumulátorů energie
Objevte potenciály pro optimalizaci za pomoci kompetentního poradenství a s našimi experty pro aplikace k akumulaci energie
Dokument Whitepaper
Akumulátor energie: Klíč k propojení odvětví
V této bílé knize zjistíte, co je při výběru, provedení a provozu systémů akumulace energie důležité. Hlavními tématy jsou mj. zvyšování bezpečnosti napájení prostřednictvím baterií a postupů Power-to-X, jakož i výběr vhodné techniky připojení.
Velkoobjemové akumulátory se používají na podporu sítě. Umožňují mj. vysoká špičková zatížení i při nedostatečné síťové infrastruktuře, např. u rychlonabíjecích stanic pro elektromobily. Velkoobjemové akumulátory se dále využívají při akumulaci, popř. přípravě energie v závislosti na ceně proudu v oblasti obchodování s energiemi.
Každá úroveň akumulátoru energie klade různé požadavky na technologie elektrického připojení pro signály, data a výkon. Oba následující příklady použití k propojení bateriových modulů i připojení rámu baterie ilustrují všestrannou použitelnost polní a přístrojové kabeláže.
Komponenty pro propojení bateriových modulů
Pro spolehlivé rozvedení výkonových toků v bateriovém modulu jsou zapotřebí spolehlivá spojení s nízkými ztrátami. Pro efektivní připojení signálních vedení se používají inovativní technologie připojení. Datové přípojky podle aktuálních produktových standardů zaručují vysokou spolehlivost.
Konektory pólu baterie
Přístrojové a kabelové konektory zabezpečené proti přepólování jsou určené především k použití v akumulátorech energie.
Komponenty pro vsunutí rámu systému správy baterie
Vsunutí racku systému správy baterie se na své zadní straně připojuje ke kompletnímu systému samočinně a instalačního technika nijak neohrožuje. Na čelní straně probíhá připojení jednotlivých bateriových modulů racku za pomoci efektivních zástrček, které se snadno používají. Pro interní propojení výkonových, signálních a datových komponent se používají inovativní technologie připojení pro rychlé a spolehlivé výrobní procesy.
Konektory pólů baterií
Přístrojové a kabelové konektory zabezpečené proti přepólování jsou určené především k použití v akumulátorech energie.
Náš sortiment konektorů desek plošných spojů nabízí rozmanité možnosti připojení: od zavedeného šroubového připojení přes zářezový spoj IDC až po inovativní technologii push in.
Akumulátor energie se doma plně uplatní v kombinaci s fotovoltaickým zařízením. Podíl vlastní vyrobené elektrické energie na vlastní spotřebě energie se značně zvýší. Při poruše veřejné sítě umožňuje plynulé soběstačné zásobování.
Aktuálně používané akumulátory pro obytné prostory mají obvykle modulární konstrukci. Uživatelsky přívětivá stohovací konstrukce umožňuje rychlou a bezpečnou instalaci a snadné doplňování dalších bateriových modulů. Pro tento účel jsou obzvláště vhodné hybridní konektorové systémy s nezaměnitelnou vzájemnou polohou. Obsahují všechna přípojná místa, která jsou nezbytná pro akumulátorové moduly a automaticky se vzájemně spojují při stohování jednotlivých modulů.
Konektory pro jednotku Power Control Unit v akumulátoru pro obytné budovy
Jednotka Power Control Unit je centrálním ovládacím prvkem akumulátoru pro obytné budovy. Řídí procesy nabíjení a vybíjení bateriových modulů a zajišťuje jejich bezpečný provozní stav. Proto monitoruje proudy a napětí a také teplotu modulů.
EtherCAT P
Konektor desek plošných spojů DMCC 0,5 umožňuje dosahování přenosových vlastností odpovídajících kategorii Cat5 při současném zařazení do kategorie EtherCAT P.
Náš sortiment konektorů desek plošných spojů nabízí rozmanité možnosti připojení: od zavedeného šroubového připojení přes zářezový spoj IDC až po inovativní technologii push in.
Portfolio sahá od technologie připojení pro fotovoltaické moduly přes DC konektory pro polní kabeláž až po připojení přístroje pro signály, data a výkon.
Bateriové moduly jsou klíčovou součástí akumulátorů energie. Obsahují bateriové články, v nichž je uložen elektrický náboj v podobě chemické energie. Každý bateriový modul má funkci vyvažování článků, aby byly všechny bateriové články udržovány na stejné úrovni nabití.
Konektory desek plošných spojů s páčkou
Využijte nový komfort díky svornicím a konektorům desek plošných spojů řady LPC.
Profitujte z rozmanitých řešení technologie připojení nejrůznějších tvarů, barevného provedení a možností připojení a také z našich rozsáhlých odborných znalostí v oblasti vývoje a výroby pro své individuální řešení připojení.
Chcete otestovat naše způsoby připojení pro akumulátory energie? Objednejte si bezplatný vzorek a přesvědčte se sami o pohodlném používání našich konektorů.
Klíč k CO2 neutrální společnosti spočívá v efektivním využívání obnovitelné energie. Základem takového využívání jsou systémy akumulace energie. Spolehlivost a efektivita systémů akumulace energie závisí v neposlední řadě na kabeláži a elektrických spojeních. Tvoří oběhovou soustavu akumulátoru energie.
Dr. Rüdiger Meyer, expert na systémy akumulace energie ve společnosti Phoenix Contact
Otázky a odpovědi ohledně systémů akumulace energie
Na mnoho otázek lze snadno odpovědět již předem. Stačí se podívat na naše nejčastější dotazy – FAQ. Pokud zde nenajdete vhodnou odpověď, neváhejte nám napsat.
Akumulátory energie se používají v celé řadě aplikací, jako například k dodávání elektrické energie při poruchách v síti. Akumulátory hrají také velmi důležitou roli při transformaci energie, zejména při zvýšeném používání obnovitelných zdrojů. Tyto zdroje totiž nejsou vždy k dispozici, když jsou potřeba. Nabídka a poptávka elektrické energie se často časově nekryjí. Tento rozdíl lze vyrovnat pomocí akumulátoru energie tím, že akumulují přebytečný elektrický proud ze sluneční a větrné energie. V okamžiku, kdy je poptávka energie ze sítě vyšší než nabídka, akumulátory energie tuto elektřinu opět uvolní.
Navzdory občasným zprávám o požárech nebo jiných nehodách nepředstavují akumulátorové systémy pro uložení energie žádný významnější zdroj nebezpečí. Moderní bateriové systémy akumulace energie jsou výrobci vyráběny podle platných směrnic a norem a jsou instalovány a uváděny do provozu kvalifikovanými odborníky. Bateriové systémy akumulace energie jsou však současně zařízení nebo systémy s velmi vysokým obsahem energie. V případě nepřípustných zásahů, svévolného ničení nebo nerespektování bezpečnostních opatření a zařízení mohou být vyvolány velmi nebezpečné stavy. I tyto scénáře však výrobci zohledňují v analýzách způsobů poruch a jejich dopadů.
Jako většina technických zařízení a systémů by se i bateriové systémy akumulace energie měly pravidelně kontrolovat a udržovat. V závislosti na použitém médiu lze tuto údržbu z velké části omezit na vizuální kontrolu, kontrolu utažení šroubových spojů a podobně – jako je tomu u běžných lithium-iontových akumulátorů. U jiných systémů může být tato údržba náročnější, jako je tomu například u olověného akumulátoru s kyselinovým elektrolytem, který se musí pravidelně kontrolovat a doplňovat.
Konektory pólů baterie od společnosti Phoenix Contact lze připojovat a odpojovat v libovolné orientaci. Mimoto jsou v zasunutém stavu otočné o 360°. To výrazně zjednodušuje montáž a údržbu. Kromě toho se zvyšuje flexibilita v provedení systému.
Neúmyslné přepólování připojení baterie může mít za následek obrovské škody a v obzvláště nepříznivém ohrozit zdraví a životy. Proto jsou konektory pólů baterie od společnosti Phoenix Contact barevně a mechanicky kódovány. Plus lze připojit pouze na plus a mínus pouze na mínus. Navíc je zajištěno, aby nemohlo dojít ke zkratu obou polarit. Vysoký obsah energie v baterii by totiž v takovém případě chyby vedl k roztavení vodičů a s velkou pravděpodobností i k požáru systému.