Konektory pro akumulátor energie pro jednoduchou instalaci akumulátorových systémů

Konektory pro akumulátory energie

Nainstalujte své systémy pro akumulaci energie rychle, bezpečně a hospodárně v aplikacích do 1 500 V – se zásuvným připojením baterií prostřednictvím přípojnicového připojení nebo bateriových konektorů. Využijte při tom výhody obou technologií připojení pro připojení z čelní i ze zadní strany. Použijte ve své aplikaci právě ten typ konektoru, který je pro vás optimální.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1571170
BPC 250 C 50 BK - Konektor
BPC 250 C 50 BK - Konektor
1571170

Konektor, Rodina výrobků: BPC 250, barva: černá, počet pólů: 1, průřez vodiče max.: 50 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 200 A, Typ připojení: Lisování, min. průměr kabelu: 9,7 mm, max. průměr kabelu: 17,8 mm

NEW
Go to Product Detail Page for item 1571140
BPC 250 C 50 OG - Konektor
BPC 250 C 50 OG - Konektor
1571140

Konektor, Rodina výrobků: BPC 250, barva: oranžová, počet pólů: 1, průřez vodiče max.: 50 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 200 A, Typ připojení: Lisování, min. průměr kabelu: 9,7 mm, max. průměr kabelu: 17,8 mm

Vaše výhody

  • Průkopnická technologie připojení: Napětí až do 1 500 V
  • Flexibilní použití: Možnost připojení na přední i zadní straně modulu baterie
  • Rychlá instalace: Žádné náklady na propojení díky zásuvnému rozhraní
  • Bezpečná instalace a údržba: Rozsáhlá ochrana proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Dlouhodobé připojení: Maximální bezpečnost díky jasné zpětné vazbě při zasunutí

Nové produkty

Hybridní konektor pro akumulátor energie
Konektory pólů baterií pro akumulátory pro obytné prostory
Konektory se zabezpečením proti přepólování řady BPC

Hybridní konektor pro akumulátor energie

Jednoduchý přenos energie a signálů

S možností osazení hybridní konektor pro systémy skladování elektrické energie nabízí spolehlivé a bezpečné spojení napájecích a signálních kontaktů. Řešení "vše v jednom" umožňuje instalaci konektoru s optimalizovanými náklady a časovou nenáročností.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovitý proud až 4 x 100 A
  • Jmenovité napětí: 1 000 V DC
  • Průřez vodiče: 6 mm² ... 25 mm²
  • Stupeň krytí: IP65, IP67
  • Cykly zasunutí: > 100
  • Vyrovnání tolerance: ≤ 2 mm

Vaše výhody

  • Řešení vše v jednom: kombinované napájecí a signálové rozhraní
  • Úspora času díky předmontovanému rozhraní: rychlá a bezchybná instalace v terénu
  • Nákladově optimalizované řešení pro každý požadavek: individuálně konfigurovatelné díky stavebnicovému systému
  • Bezpečný konektor: Vyrovnání výrobních a montážních tolerancí konektorem
  • Vysoká kvalita podle standardu Phoenix Contact

Konektory pólů baterií pro akumulátory pro obytné prostory

Připojení měniče se zabezpečením proti přepólování.

Nové konektory pro domácí úložiště jsou vhodné zejména pro použití s bateriovými měniči. Přístrojové DC konektory zabezpečené proti přepólování zabraňují chybnému zasunutí u běžné fotovoltaické technologie připojení a zamezí také zkratování pólů baterie.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovitý proud do 60 A
  • Jmenovité napětí: 1 500 V DC
  • Průřez vodiče: 6 mm² až 16 mm²
  • Stupeň krytí: IP66 / IP68 (2 m / 2 h)
  • Cykly zasunutí: 100

Vaše výhody

  • Dlouhodobě stabilní technika připojení díky postříbřeným kontaktům
  • Nehrozí chybné zasunutí: připojení baterie je chráněné proti přepólování pomocí mechanického kódování
  • Bezpečná montáž: póly baterie jsou chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Různé barvy pro snadnější identifikaci pólů baterie

Konektory pólů baterií

Bezpečná připojení pro systémy ukládání energie

Konektor řady BPC se zabezpečením proti přepólování je ideální pro použití v systémech ukládání energie. Jednopólový konektor nabízí díky možnosti otáčení, kontaktům zabezpečeným proti dotyku a mechanickému kódování obzvláště vysokou variabilitu a bezpečnost při připojování bateriových modulů.

Hlavní vlastnosti

  • Jmenovitý proud do 400 A
  • Jmenovité napětí: 1 500 V
  • Průřez vodiče: 16 … 120 mm²
  • Stupeň znečištění 2
  • Stupeň krytí IP65 / IP67
  • Počet cyklů připojení >100
  • Mechanické a barevné kódování
  • Třída hořlavosti C0 podle UL 94

Vaše výhody

  • Bezporuchové připojení díky mechanickému a barevnému kódování
  • Spolehlivá instalace díky vodotěsnosti a kontaktům se zabezpečením proti dotyku
  • Stabilní přenos výkonu díky vysoké odolnosti vůči nárazům a vibracím
  • Flexibilita díky možnosti otáčení o 360° a různým typům připojení
  • Shoda se všemi příslušnými normami pro ukládání energie: UL 4128, UL 1973, UL 9540

Bezplatný vzorek
Vyžádejte si svůj osobní vzorek

Chcete si vyzkoušet naše řešení připojení pro bateriová úložiště? Vyžádejte si bezplatný vzorek a přesvědčte se sami o pohodlném používání našich konektorů.

Vyžádat si bezplatný vzorek
Bateriové konektory
GameChangers od společnosti Phoenix Contact pro připojení přístroje

GameChangers pro připojení přístroje

Více než špičkový výkon – zcela nová úroveň: naše GameChangers posunou vaše aplikace na novou úroveň úspěchu.

Dva pracovníci si na tabletu prohlížejí produktový navigátor; zobrazení různých produktů

Produktový navigátor Mějte přehled o našem rozsáhlém portfoliu

Informujte se rychle a přehledně o svorkách desek plošných spojů, konektorech a pouzdrech elektroniky pro připojení přístrojů. Produktový navigátor vám pomůže tím, že sortiment rozdělí do různých skupin.

Konektory pólů baterie pro volné propojení

Konektory pólů baterie pro volné propojení

Přístrojové a kabelové konektory zabezpečené proti přepólování jsou určené především k použití v akumulátorech energie. Díky možnosti otáčení, ochraně proti dotyku a díky mechanickému kódování poskytují vysokou flexibilitu a bezpečnost při připojování pólů baterie.

  • Možnost otáčení o 360°: ideální pro flexibilní kabelové vývody
  • Nehrozí chybné zasunutí: připojení baterie je chráněné proti přepólování pomocí mechanického kódování
  • Bezpečná montáž: póly baterie jsou chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Různé barevné varianty pro snazší identifikaci pólů baterie
  • Flexibilní montáž díky různým technologiím připojení na straně zařízení
Konektory pro připojení na přípojnici

Konektory pro připojení na přípojnici

Konektory pro připojení na přípojnici usnadňují instalaci zásuvných systémů v akumulátorech energie. Konektory zabezpečené proti přepólování se zasouvají na zadní straně akumulátorového modulu a jsou vhodné pro systémová napětí až 1 500 V.

  • Rychlá instalace: přímé připojení bateriových modulů k přípojnici na držáku
  • Bezpečná montáž: póly baterie chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
  • Rozmanité možnosti použití: modulární konstrukce pro různé velikosti proudu
  • Zásuvný systém s integrovaným rozhraním: žádné náklady na propojování při instalaci
Konektory zabezpečené proti přepólování pro domácí akumulační systémy

Konektory pólů baterie pro domácí akumulační systémy

Nové konektory pro aplikace domácích akumulátorů jsou určené pro použití na bateriových měničích. Přístrojové konektory zabezpečené proti přepólování zabraňují chybnému zasunutí u běžné fotovoltaické technologie připojení a zamezí také zkratování pólů baterie.

• Dlouhodobě stabilní technika připojení díky postříbřeným kontaktům
• Nehrozí chybné zasunutí: připojení baterie je chráněné proti přepólování díky mechanickému kódování
• Bezpečná montáž: póly baterie chráněné proti dotyku i v nezasunutém stavu
• Různé barvy pro snadnější identifikaci pólů baterie

Akumulátory energie jako úložné médium pro obnovitelné energie

Akumulátory energie umožňují vlastní spotřebu obnovitelné energie nezávisle na okamžiku její výroby. Tímto způsobem výrazně přispívají k odlehčení sítě a podporují integraci obnovitelných energií do elektrické sítě. Bezpečné, rychlé a účinné připojení akumulátorových systémů vyžaduje speciální techniku připojení, která je optimalizována pro použití v akumulátorových systémech.

Rychlá a bezpečná instalace akumulátoru energie do 1 500 V

Připojení pomocí přípojnic a konektory pólů baterie pro bateriový akumulátor jsou bezpečné a ekonomické. Více se dozvíte v tomto videu.

Naprosto jednoduchá instalace konektorů pólů baterie

Podívejte se, jak rychle a bezpečně instalovat akumulátory energie za použití konektorů pólů baterie a připojení pomocí přípojnic od společnosti Phoenix Contact.

E-paper
Řešení pro akumulátory energie

Informujte se o vhodné elektronice a pouzdrech pro akumulátory energie a vyberte si vhodnou spojovací techniku pro svůj požadavek. Přehledné tabulky produktů vám usnadní výběr.

Otevřít e-paper a stáhnout brožuru
Zelená baterie s ikonou řešení pro akumulátory energie
Interaktivní obrazová mapa: Akumulátory obytných budov, průmyslové a velkoobjemové akumulátory jako pojítko k propojování odvětví
Průmyslové akumulátory
V komerčních budovách a továrnách se akumulátory energie používají již dlouho jako zdroje nepřerušovaného napájení. Nové technologie rozšiřují možnosti použití v oblasti hospodaření s energií. Omezení špiček zatížení pomocí akumulátorů energie značně snižuje mj. náklady firem na energii.
Průmyslové akumulátory
Velkoobjemové akumulátory
Velkoobjemové akumulátory se používají na podporu sítě. Umožňují mj. vysoká špičková zatížení i při nedostatečné síťové infrastruktuře, např. u rychlonabíjecích stanic pro elektromobily. Velkoobjemové akumulátory se využívají také při obchodování s energiemi, tj. při akumulaci nebo přípravě energie v závislosti na ceně proudu.
Velkoobjemové akumulátory
Akumulátory pro obytné prostory
Akumulátor energie se plně uplatní v kombinaci s fotovoltaickým zařízením. Podíl vlastní vyrobené elektrické energie na vlastní spotřebě energie se značně zvýší a při poruše veřejné sítě umožňuje plynulé soběstačné zásobování.
Akumulátory pro obytné prostory