ES-BPC-C 50-70 OG - Konektor
1155594

Konektor, Rodina výrobků: BPC, barva: oranžová, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 50 mm2, průřez vodiče max.: 70 mm2, jmenovité napětí: 1500, jmenovitý proud: 250 A, Typ připojení: Lisování, min. průměr kabelu: 11,3 mm, max. průměr kabelu: 17 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Patentovaná konstrukce se 3 pojistkami a 1 otočením
Blokování zapnutí
Volná rotace o 360° a flexibilní propojení
Je nainstalován provozně bezpečný mechanismus
Bezpečné pro dotyk prstem
Zabezpečeno proti chybnému přiřazení a proti zkratu