ES-FT-BPC-B 35-70 OG - Konektor
1155483

Konektor, Rodina výrobků: BPC, barva: oranžová, počet pólů: 1, průřez vodiče min.: 35 mm2, průřez vodiče max.: 70 mm2, jmenovité napětí: 1500, jmenovitý proud: 250 A, Typ připojení: Šroubový / pájený spoj, Typ kontaktu: Trn

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Patentovaná konstrukce se 3 pojistkami a 1 otočením
Blokování zapnutí
Volná rotace o 360° a flexibilní propojení
Je nainstalován provozně bezpečný mechanismus
Bezpečné pro dotyk prstem
Zabezpečeno proti chybnému přiřazení a proti zkratu