BPC 400 C 120 OG - Konektor
1571322

Konektor, barva: oranžová, počet pólů: 1, průřez vodiče max.: 120 mm2, jmenovité napětí: 1500 V DC, jmenovitý proud: 350 A, Typ připojení: Lisování, min. průměr kabelu: 18,8 mm, max. průměr kabelu: 22,5 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Patentovaná konstrukce se 3 pojistkami a 1 otočením
Blokování zapnutí
Volná rotace o 360° a flexibilní propojení
Je nainstalován provozně bezpečný mechanismus
Bezpečné pro dotyk prstem
Zabezpečeno proti chybnému přiřazení a proti zkratu