Řady LPT a LPC v 360° pohledu
Přesvědčte se o výhodách řad LPT a LPC ve vedlejším 3D pohledu. Díky přípojce push-in ovladatelné pomocí páky můžete pohodlně plánovat a realizovat své přístroje.
Společnost Phoenix Contact zjednodušila technologii push in na dosud nebývalou úroveň. Vodiče s průřezy do 25 mm² můžete připojovat rychlým a intuitivním způsobem. Svorky a zástrčky desek plošných spojů s pružinovým připojením push in s ovládáním páčkou jsou ideálním řešením pro výrobce, kteří chtějí nabízet přístroje s obzvláště vysokým obslužným komfortem. Snižují náročnost připojování kabelů, eliminují chyby při obsluze a snižují procesní i následné náklady.
Řada LPT umožňuje rychlé a intuitivní připojení vodičů o průřezu až 25 mm².
S řadou LPC připojíte vodiče o průřezech až 16 mm² tak snadno jako nikdy předtím.
Přesvědčte se o výhodách řad LPT a LPC ve vedlejším 3D pohledu. Díky přípojce push-in ovladatelné pomocí páky můžete pohodlně plánovat a realizovat své přístroje.
Barevně označená ovládací páčka umožňuje intuitivní a rychlou instalaci. Proto bude zařízení v poli mnohem spolehlivější a jeho provoz skutečně úsporný.
Princip páčky, který nevyžaduje nářadí, umožňuje rychlé připojení a uvolnění vodičů s dutinkou nebo bez ní. Tvar trychtýře pro zavedení kabelu spolehlivě zabraňuje rozpletení jednotlivých lanek.
Poloha barevně označené páčky signalizuje zvenku – viditelně i hmatatelně – definované stavy svorkového prostoru. Svorkové prostory, které nejsou řádně zavřené, a tím pádem i chybná spojení, jsou rychle odhaleny.
Posunutí páčky vás ujistí, že zavedené vodiče spolehlivě a dlouhodobě stabilně kontaktují. Potenciální zdroje chyb, např. chybný utahovací moment u šroubového připojení, jsou bezpečně eliminovány.
Technika push-in umožňuje rychlé připojení i při zavřené páčce. Díky speciálnímu obrysu pružiny můžete snadno a pohodlně zasunovat tuhé vodiče nebo vodiče osazené dutinkou.