Měřicí transformátor proudu MCR, programovatelný a konfigurace, k měření stejnosměrných a střídavých proudů i nesinusových, vstupní proud 0...10 až 0...50 A, konfigurovaný
Měřicí převodníky proudu AC snímají střídavé proudy sinusového a nesinusového průběhu. Nabízíme vám nastavitelný měřicí převodník s flexibilním napájením nebo variantami s výklopnou Rogowského cívkou pro jednoduchou instalaci. Pro univerzální měření proudu AC/DC vyberte mezi variabilně nastavitelnými měřicími převodníky proudu pro malé proudy nebo kompaktní měřicí převodníky v odstupňovaných rozsazích pro měření vysokých proudů.
Více informacíMěřicí transformátor proudu MCR, programovatelný a konfigurace, k měření stejnosměrných a střídavých proudů i nesinusových, vstupní proud 0...10 až 0...50 A, konfigurovaný
Měřicí převodník proudu pro 1 A a 5 A AC, výstupní signál 0...20 mA nebo 4...20 mA, konfigurovatelný přepínači DIP se signalizací provozního stavu přes LED
Měřicí převodník proudu MCR, programovatelný a konfigurovatelný, k měření stejnosměrných, střídavých a deformovaných proudů, vstupní proud 0...0,2 A až 0...11 A, nekonfigurovaný
Měřicí převodník proudu MCR, programovatelný a konfigurovatelný, k měření stejnosměrných, střídavých a deformovaných proudů, s reléovým a tranzistorovým výstupem, vstupní proud 0 ... 0,2 A až 0 ... 11 A, nekonfigurovaný
Měřicí převodník proudu MCR, programovatelný a konfigurovatelný, k měření stejnosměrných, střídavých a deformovaných proudů, vstupní proud 0 ... 0,2 A až 0 ... 11 A, konfigurovaný
Měřicí transformátor proudu MCR, programovatelný a konfigurace, k měření stejnosměrných a střídavých proudů i nesinusových, vstupní proud 0...10 až 0...50 A, nekonfigurovaný
Měřicí převodník proudu pro 1 A a 5 A AC, výstupní signál 0...20 mA nebo 4...20 mA, konfigurovatelný přepínači DIP se signalizací provozního stavu přes LED
Univerzální měřicí převodník proudu, pro měření stejnosměrných, střídavých a deformovaných proudů, vstupní proud 0 ... 100 A, výstup 4 ... 20 mA
Univerzální měřicí převodník proudu, pro měření stejnosměrných, střídavých a deformovaných proudů, vstupní proud 0 ... 300 A, výstup 4 ... 20 mA
Univerzální měřicí převodník proudu, pro měření stejnosměrných, střídavých a deformovaných proudů, vstupní proud 0 ... 200 A, výstup 0 ... 10 V