ECM-UC-100A-UI-REL
-
Měřicí převodník proudu
1698172
Měřicí převodníky proudu k měření stejnosměrných, střídavých i zkreslených proudů. Konfigurace přes rozhraní USB-C prostřednictvím webového serveru (bez 24 V DC). Rozsahy měření proudu: 0 A ... 125 A. reléový výstup, Standardní konfigurace, Svorky Push-in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Izolační vlastnosti | |
| Izolace | Bezpečné oddělení dle IEC/EN 61010-1 |
| Kategorie přepětí | III (300 V) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Skoková odezva (10-90%) | 200 ms (AC/DC) |
| 20 ms (DC) | |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,02 %/K |
| Chyba přenosu maximální | 0,5 % (jmenovité hodnoty rozsahu při jmenovitých podmínkách) |
| Izolační pevnost | 300 V AC (proti zemi) |
| Galvanické oddělení IEC 61010-2-030 | |
| Normy/předpisy | IEC 61010-2-030 |
| Kategorie měření | III (300 V) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup | |
| Zkušební napětí | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení | |
| Zkušební napětí | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanické oddělení Výstup/napájení | |
| Zkušební napětí | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Oblast napájecího jmenovitého napětí | 12 V DC ... 24 V DC -20 % ... +25 % |
| Rozmezí napájecího napětí | 9,6 V DC ... 30 V DC |
| Příkon | ≤ 2 W (30 V DC) |
| Signál: digital | |
| Vstupní signál napětí | 0 V DC ... 30 V DC |
| Vstupní signál proud | 2 mA ... 15 mA |
| Měření | |
| Rozsah vstupního proudu | 0 A AC ... 100 A AC |
| -100 A DC ... 100 A DC | |
| Rozsah měření | 0 A AC/DC ... 50 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 100 A AC/DC | |
| Rozsah nastavení vstupního proudu minimálně | 0 A AC/DC ... 9,4 A AC/DC |
| 0 A AC/DC ... 18,8 A AC/DC | |
| Rozsah nastavení vstupního proudu maximálně | 0 A AC/DC ... 62,5 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) |
| 0 A AC/DC ... 125 A AC/DC (DIN/EN 61010-1) | |
| -125 A DC ... 125 A DC (DIN/EN 61010-1) | |
| Zatížitelnost nadproudem | 2 x IN (trvale), v závislosti na prostrčeném vodiči |
| Zatížitelnost rázovým proudem | 20 x IN (1 s), v závislosti na prostrčeném vodiči |
| Rozsah měření frekvence | 0 Hz |
| 10 Hz ... 100 Hz | |
| 10 Hz ... 200 Hz | |
| 10 Hz ... 500 Hz | |
| 10 Hz ... 1000 Hz | |
| Tvar křivky | stejnosměrných, střídavých a deformovaných proudů |
| Spínání: Relé | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Materiál kontaktu | AgNi |
| Spínací napětí minimální | 12 V (10 mA) |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC |
| 48 V DC | |
| Mezní trvalý proud | 6 A AC (250 V AC, 50/60 Hz) |
| 1 A DC (48 V DC) | |
| Signál: Napětí/proud | |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| 1 V ... 5 V | |
| 2 V ... 10 V | |
| -10 V ... 10 V | |
| -5 V ... 5 V | |
| 10 V ... -10 V | |
| 5 V ... -5 V | |
| 10 V ... 0 V | |
| 5 V ... 0 V | |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 20 mA ... 0 mA | |
| 20 mA ... 4 mA | |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | > 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 500 Ω |
| Signál: digitální | |
| Maximální napětí výstupního signálu | 24 V DC |
| Maximální výstupní signál proudu | ≤ 100 mA |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 13 |
| Kruhový vodič | |
| Průřez vodiče tuhý | 25 mm² |
| Průřez vedení AWG | 3 |
| WBM | |
| Název | WBM: standardní adresa, rozhraní USB-C |
| IP adresa | 192.168.128.1 |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 22,6 mm |
| Výška | 106,7 mm |
| Hloubka | 113,8 mm |
| Hloubka (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
| Kruhový vodič | |
| Průměr | 11 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 60 °C |
| -40 °F ... 140 °F | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 4000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | ≤ 95 % (bez kondenzace) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Ind. Cont. Eq. E238705-E196811 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NS |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61131-2 (typ 3) |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61131-2 (typ 3) |
| Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
| Objednací číslo | 1698172 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMM |
| Kód výrobku | CMMA34 |
| GTIN | 4067923263055 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 163 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 141,2 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno