Spojení mezi měřicím převodníkem proudu ECM-UC a počítačem lze snadno navazovat pomocí běžně dostupného kabelu USB-C. Speciální příslušenství není potřeba.
V průběhu konfigurace zajišťuje kabel USB-C jak přenos dat, tak napájení zařízení. Proto není k provozu měřicího převodníku proudu nezbytné externí napájení stejnosměrným napětím 24 V. To vám ušetří časově náročné připojování a odpojování elektrických kabelů, a to pro každý jednotlivý přístroj.
Univerzální měřicí převodník proudu, pro měření stejnosměrných, střídavých a deformovaných proudů, vstupní proud 0 ... 300 A, výstup 0 ... 10 V