Spojení mezi měřicím převodníkem proudu ECM-UC a počítačem lze snadno navazovat pomocí běžně dostupného kabelu USB-C. Speciální příslušenství není potřeba.
V průběhu konfigurace zajišťuje kabel USB-C jak přenos dat, tak napájení zařízení. Proto není k provozu měřicího převodníku proudu nezbytné externí napájení stejnosměrným napětím 24 V. To vám ušetří časově náročné připojování a odpojování elektrických kabelů, a to pro každý jednotlivý přístroj.
Pasivní měřicí transformátor proudu MCR, pro střídavé proudy sinusového průběhu 0..1 A AC/0..5 A AC, bez spínacího výstupu, výstupní signál 0..10 V/0..20 mA