Směrnice o měřicích přístrojích MID Směrnice o měřicích přístrojích
Směrnice o měřicích přístrojích MID popisuje jednotné celoevropské předpisy pro prodej a uvedení měřicích přístrojů do provozu. Měřicí přístroje jsou důležité pro obchod, spotřebitele a průmysl, protože zajišťují přesnost měření a přispívají k transparentnosti a férovosti v obchodním jednání.
Právní pozadí Co směrnice MID upravuje?
Směrnice MID 2014/32/EU vstoupila v platnost dne 20. dubna 2016 a nahradila směrnici 2004/22/ES. Tím jsou státy EU a EFTA (+ Turecko) povinny tuto směrnici začlenit do vnitrostátních zákonů.
Co směrnice MID upravuje?
Části článku 1–54 definují povinnosti hospodářských subjektů, aby byly zaručeny minimální požadavky pro zákonné používání. Od zavedení směrnice MID jsou v rámci EU jednotně regulovány různé typy měřicích zařízení, mj. elektroměry k měření činné energie. Hlavní požadavky jsou popsány v příloze I Směrnice o měřicích přístrojích.
Hlavní požadavky popisují zejména požadavky na stabilitu, přesnost reprodukce a označení přístrojů. Navíc platí specifické požadavky v dalších přílohách. U elektroměrů je např. zahrnuto, že činná energie musí být na displejích uváděna vždy v kWh nebo MWh.
Oblasti použití Soukromé domácnosti, živnostenské podnikání a lehký průmysl
Směrnice o měřicích přístrojích (MID) tvoří jednotný základ pro vyúčtování. Jednotné standardy se vztahují na první kalibraci ve výrobním procesu, uvedení na trh a na první uvedení do provozu. Poté platí vnitrostátní zákony o době platnosti kalibrace a poplatcích za rekalibraci. Při vyúčtování spotřeby činné energie pomáhají elektroměry MID v soukromých domácnostech, živnostenském podnikání a lehkém průmyslu.
Pozor: MID neplatí pro vyúčtování v těžkém průmyslu nebo jalové a zdánlivé energie!
Produktová oblast Na jaké produkty se vztahuje Směrnice o měřicích přístrojích
Mezi deset typů měřicích zařízení upravovaných touto směrnicí patří mj. plynoměry, měřiče tepla, vodoměry a elektroměry pro činnou spotřebu.
Typ měřicího přístroje „elektroměr k měření činné energie“ zahrnuje různá provedení. Měření se může provádět elektronicky (včetně displeje) nebo elektromechanicky (Ferrarisův motorek).
Kromě toho lze elektroměry provozovat s měřicím převodníkem nebo bez něj. Důležité: Směrnice MID se nevztahuje na měřicí převodníky!
Proces posuzování shody Výrobci mají různé možnosti
V procesech posuzování shody se obecně rozlišuje mezi kombinacemi modulů B+D, B+F a H1. Výsledek různých postupů je rovnocenný a výrobce jej musí dosáhnout. Modul B: EU přezkoušení typu (shoda konstrukčního vzorku se směrnicí), modul D: systém řízení kvality pro výrobní proces (sériová výroba, finální výrobek), modul F: první kalibrace finálního výrobku, modul H1: komplexní systém řízení kvality (doplněno o kontrolu návrhu). Audity a kontroly provádí oznámený subjekt.