Elektroměry střídavého a stejnosměrného proudu EMpro pro účely vyúčtování

Elektroměry pro účely vyúčtování

Elektroměry EMpro pro účely fakturace umožňují přesný výpočet nákladů na energetickou energii podle nákladových středisek. Elektroměry EMpro se schválením MID zaznamenávají všechny důležité elektrické parametry, jako je proud, napětí, účiníky a výkony a také energetické hodnoty ve všech čtyřech kvadrantech. Kompaktní elektroměry stejnosměrného proudu EMpro umožňují přímé měření proudů a napětí do velikosti až 650A / 1 000 V DC. Změřená data jsou předávána prostřednictvím běžných komunikačních rozhraní.

Go to Product Detail Page for item 1311985
EEM-EM357-EE - Měřicí přístroj
EEM-EM357-EE - Měřicí přístroj
1311985

Tento přístroj je digitální třífázový přístroj pro měření energie určený k přímému měření činného výkonu v sítích do max. 480 V / 100 A, se dvěma impulzními výstupy, rozhraním RS 485 a rozsahem provozní teploty do +70 °C, certifikace podle směrnice o měřicích přístrojích.

Nové produkty

Elektroměr pro stejnosměrný proud s kalibračním schválením na nosné liště

Elektroměr pro stejnosměrný proud s kalibračním schválením

Navržen pro nabíjecí infrastrukturu

Extrémně kompaktní elektroměr EMpro pro stejnosměrný proud umožňuje prostorově úsporné přímé měření proudů a napětí až do hodnoty 650 A / 1000 V DC. Osvědčené rozhraní RS-485 a kalibrační schválení jsou ideální pro účely vyúčtování v nabíjecích infrastrukturách.

Hlavní vlastnosti

  • Měření až 650 A / 1000 V DC
  • Třída přesnosti B (EN 50470-3)
  • Rozměry: 107,2 mm × 116 mm × 67 mm
  • Provozní teplota: –40 °C až +80 °C
  • Rozhraní SLIP s datovým formátem OCMF
  • Kompenzace ztrát v kabelech
  • Podle VDE-AR-E-2418-3-100

Vaše výhody

  • Přímé měření stejnosměrného proudu bez převodníku v prostorově úsporném provedení
  • Vysoká spolehlivost díky maximální povolené provozní teplotě +80 °C
  • Zjednodušený protokol „od bodu k bodu“ se standardizovaným formátem dat pro elektromobilitu
  • Kalibrační schválení pro účely vyúčtování
  • Ideální v kombinaci s řídicí jednotkou nabíjení CHARX DC

Elektroměry EMpro pro účely vyúčtování

Porovnání elektroměrů Empro pro účely vyúčtování

Elektroměr EMpro pro stejnosměrný proud
Elektroměr EMpro pro střídavý proud
Elektroměr EMpro pro stejnosměrný proud

Elektroměr EMpro pro střídavý proud

Maximální vstupní proud Přímé měření do 650 A DC Přímé měření: 45 A AC (1fázové); 100 A AC (3fázové)
. Měnič proudu: 1 A / 5 A AC (3fázový)
Rozsah vstupního napětí 1000 V DC 1fázový: 1× 184 V až 276 V
. 3fázový: 3 × 173 V až 480 V (fáze / fáze) / 100 V až 276 V (fáze / N)
Komunikační protokol SLIP (Serial Line Internet Protocol) Modbus/TCP
. Modbus/RTU

Elektroměry EMpro pro stejnosměrný proud pro účely vyúčtování


Stejnosměrný elektroměr EMpro s kalibračním schválením

Prostorově úsporné elektroměry EMpro pro stejnosměrný proud umožňují přímé měření proudů a napětí až do 650 A / 1000 V DC pro účely vyúčtování. Proti neoprávněné manipulaci odolné provedení s daty ve formátu OCMF a kalibrační protokol jsou ideální pro použití v nabíjecí infrastruktuře.

Vaše výhody

  • Prostorově úsporné a přesné přímé měření stejnosměrného proudu až do výkonu 650 kW
  • Ideální pro účely vyúčtování díky elektromechanice a firmwaru odolnému proti neoprávněné manipulaci
  • Vysoká spolehlivost díky rozšířenému teplotnímu rozsahu od –40 do +80 °C
  • Snadná integrace díky zjednodušenému protokolu „od bodu k bodu“ se standardizovanou datovou komunikací
  • Ideální pro nabíjení v oblasti elektromobility díky formátu dat OCMF, kalibračnímu protokolu a interakci s řídicí jednotkou nabíjení stejnosměrným proudem CHARX

Elektroměr EMpro pro stejnosměrný proud – podrobné informace o vašich výhodách

Elektroměr EMpro pro stejnosměrný proud s ikonami pro měření stejnosměrného proudu do 650 kW a třídami přesnosti
Elektroměry EMpro pro stejnosměrný proud s ikonami pro účely vyúčtování a šifrování
Elektroměr EMpro pro stejnosměrný proud s ikonou rozsahu teplotních aplikací
Elektroměr EMpro pro stejnosměrný proud s ikonami pro protokol RJ12 a SLIP
Topologie procesu nabíjení stejnosměrným proudem
Elektroměr EMpro pro stejnosměrný proud s ikonami pro měření stejnosměrného proudu do 650 kW a třídami přesnosti

Elektroměry EMpro pro stejnosměrný proud měří výkon do 200 kW podle třídy přesnosti C (EN 50470-4) a do 650 kW podle třídy přesnosti B (EN 50470-3).
Měření probíhá přímo přes bočník, v závislosti na variantě také obousměrně. Díky kompaktním rozměrům ušetříte cenné místo ve své aplikaci.

Elektroměry EMpro pro stejnosměrný proud s ikonami pro účely vyúčtování a šifrování

Elektroměry EMpro pro stejnosměrný proud mají příslušná schválení pro použití v systémech pro vyúčtování s přesností na jednu kWh.
Návrh hardwaru a firmwaru, jenž je odolný proti neoprávněné manipulaci, nabízí ochranu proti neoprávněnému přístupu.
Kromě toho jsou v protokolu kalibrace zaznamenány všechny události, které mají vliv na vyúčtování.

Elektroměr EMpro pro stejnosměrný proud s ikonou rozsahu teplotních aplikací

Elektroměry EMpro pro střídavý proud nabízejí vysokou spolehlivost a rozšířený rozsah provozních teplot:
Navzdory kompaktnímu provedení zajišťují tyto produkty účinný odvádění tepla a jsou vhodné pro výkony až 650 kW DC při teplotách do +80 °C.
Lze je navíc bez obav používat i při extrémně nízkých teplotách až do –40 °C.

Elektroměr EMpro pro stejnosměrný proud s ikonami pro protokol RJ12 a SLIP

Vestavěné rozhraní RS-485 se zjednodušeným protokolem SLIP (Serial Line Internet Protocol) slouží k zasílání naměřených dat do nadřazených řídicích systémů.
S konektory RJ12, které díky vícenásobnému provedení umožňují sériové připojení několika elektroměrů na stejnosměrný proud, si ušetříte práci s kabeláží.

Topologie procesu nabíjení stejnosměrným proudem

Díky ukládání energetických dat je zaručena trvalá možnost dohledání procesů nabíjení. Kromě toho se do kalibračního protokolu zaznamenávají všechny události důležité pro fakturaci, například nastavení odporu kabelu.
Odesílání dat důležitých pro vyúčtování ve formátu OCMF bezpečně identifikovaným koncovým zařízením.
Využijte integrovaná síťová řešení sestávající z řídicí jednotky nabíjení CHARX DC, měřiče EMpro pro stejnosměrný proud a dalších produktů společnosti Phoenix Contact.

Elektroměry EMpro pro střídavý proud pro účely vyúčtování


Elektroměr EMpro pro střídavý proud

Elektroměry EMpro s certifikací MID podle normy EN 50470 umožňují podružné měření, tedy vyúčtování energetické energie podle jednotlivých nákladových středisek.
Měřicí přístroje zaznamenávají důležité elektrické parametry, jako je proud, napětí, účiníky, výkony a také energetické hodnoty ve všech čtyřech kvadrantech. Získáte tak informace o dodávkách a odběru činné i jalové energie.
Data jsou do nadřazeného řídicího systému, jako je např. systém pro správu energií, předávána prostřednictvím běžných komunikačních rozhraní.

Vaše výhody

  • Jednoduché připojení ke sběrnici a síti přes metrovou sběrnici, rozhraní Modbus/RTU nebo Modbus/TCP
  • Úzké provedení na montážní liště s konstrukční šířkou pouhých 17,5 mm nebo 72 mm
  • Časová i nákladová úspora s variantami s přímým měřením proudu do 40 A AC nebo 80 A AC
  • Dálkový přístup k datům, ukládání a export u ethernetových zařízení

Elektroměr EMpro pro střídavý proud – podrobné informace o vašich výhodách

Marketingový motiv elektroměru EMpro pro střídavý proud s ikonami pro vstup měniče proudu, přímé měření a teplotní rozsah
Pohled na boční potisk elektroměru EMpro pro střídavý proud s displejem s lupou
Elektroměr se síťovým kabelem a ikonami pro rozhraní Modbus/RTU, Modbus/TCP a S0
Elektroměr EMpro pro střídavý proud a multifunkční přístroj pro měření energie EMpro s ikonou pro stejné rejstříky Modbus
Elektroměr EMpro pro střídavý proud s podsvíceným displejem
Marketingový motiv elektroměru EMpro pro střídavý proud s ikonami pro vstup měniče proudu, přímé měření a teplotní rozsah

Elektroměry EMpro pro střídavý proud podporují jednofázové dvouvodičové, třífázové třívodičové a třífázové 4vodičové aplikace a jsou dostupné v provedení s přímým měřením nebo s měničem proudu.
Proudy až do hodnoty 100 A AC lze měřit přímo v celém teplotním rozsahu od –40 °C do +70 °C. Měřicí vstup přes měnič proudu lze nakonfigurovat pro měniče proudu 1 A nebo 5 A, přičemž poměr měniče lze parametrizovat.

Pohled na boční potisk elektroměru EMpro pro střídavý proud s displejem s lupou

Přesné zařízení, které je certifikováno externím notifikovaným orgánem MID, vám poskytuje vysokou úroveň jistoty.
Evropská směrnice o měřicích přístrojích 2014/32/EU (MID) rozlišuje třídy přesnosti A, B a C, které odpovídají třídám 2, 1 a 0,5 podle IEC 62053-21.
Elektroměry EMpro pro střídavý proud splňují třídu přesnosti C nebo 0,5 a jsou vhodné pro zvýšené požadavky v komerčním a průmyslovém sektoru.

Elektroměr se síťovým kabelem a ikonami pro rozhraní Modbus/RTU, Modbus/TCP a S0

Po instalaci lze elektroměry vzájemně propojit prostřednictvím běžných komunikačních protokolů, jako je Modbus/RTU nebo Modbus/TCP, a komunikovat přímo se systémem správy energetických dat. Odpadá tak časově náročný postup přímého odečtu na místě.
Hodnoty energie jsou přednostně sledovány ve všech čtyřech kvadrantech.
Volba správného protokolu závisí na konkrétních požadavcích vaší aplikace.

Elektroměr EMpro pro střídavý proud a multifunkční přístroj pro měření energie EMpro s ikonou pro stejné rejstříky Modbus

V mnoha aplikacích se používají různé typy měřicích přístrojů. K měření na napájení se používají multifunkční přístroje pro měření energie a k vyúčtování elektroměry se schválením MID.
Souhrnně lze říci, že výrobky společnosti Phoenix Contact komunikují společným jazykem, pokud jde o měření energie, protože struktura rejstříků Modbus elektroměrů vychází z multifunkčních přístrojů pro měření energie EMpro. To snižuje náročnost programování a v konečném důsledku i další náklady.

Elektroměr EMpro pro střídavý proud s podsvíceným displejem

Údaje musí být možné bez problémů odečíst příp. načíst za podmínek předpokládaného použití podle normy EN 50470-1.
Podsvícený displej z tekutých krystalů našich elektroměrů EMpro pro střídavý proud zobrazuje všechny elektrické parametry a konfigurační parametry dostupné na stránkách displeje.
Další konfigurační parametry lze nastavit prostřednictvím komunikačního rozhraní.
Čtyři mechanická tlačítka na přední straně slouží ke kontrole údajů a programování.

Příklady použití elektroměrů EMpro pro účely vyúčtování


Interaktivní obrazová mapa: Příklady použití elektroměrů sledujících odběr střídavého a stejnosměrného proudu
Ukládání energie a její odebírání podle potřeby
Přebytečná elektřina ze solární energie, větrné energie atd. se dočasně ukládá do akumulátorů a může být využita podle potřeby. Akumulační kontejner nabízí vysoký výkon na malém prostoru a díky inteligentnímu řízení baterie jej lze rychle nabíjet a vybíjet. Elektroměry monitorují nabíjení a vybíjení a rozlišují mezi dodávkou a spotřebou.
Nabíjecí infrastruktura a řízení zatížení v garážích
Obvykle se instaluje nabíjecí výkon 11 až 22 kW AC a nabíjecí výkon nad 50 kW DC. Na poloveřejných místech se elektromobily při delším parkování nabíjejí střídavým proudem o výkonu až 22 kW. Nabíjecí místa s výkonem nad 50 kW DC jsou nabízena pro kratší dobu nabíjení. Systém sledování energie měří zatížení sítě. Regulátor nabíjení využívá data pro řízení zatížení, aby optimálně využil instalovaný příkon a zabránil přetížení.
Individuální vyúčtování na nádražích
Veškerá spotřeba energie mezi provozovatelem nádraží a ostatními majiteli, např. těmi, kteří provozují nákupní střediska a stravovací zařízení, musí být účtována v souladu s MID: Podle celkové spotřeby (osvětlení, eskalátory, vytápění, ventilace, klimatizace), individuální spotřeby (prodejny pečiva, restaurace, občerstvení) a podle dopravních prostředků (např. systémy elektrického vyhřívání výhybek). Měřicí přístroje jsou obvykle připojeny k systému správy energetických dat prostřednictvím rozhraní polní sběrnice, čímž odpadá nutnost přímého odečtu na místě.
Sledování spotřeby v nájemních bytech
Odečet aktuální spotřeby energie v domě nebo bytě by měl být možný kdykoli. Kolik elektrické energie potřebuje moje nabíjecí stanice? Kolik další energie je potřeba? Elektroměry ve formátu sériové instalace, známé také jako mezilehlé elektroměry, jsou trvale instalovány v rozvodné skříni a zaznamenávají spotřebu energie v jednotlivých oblastech.
Řízení energie ve veřejných budovách
Rostoucí náklady na energii, napjaté rozpočty a ochrana klimatu vyžadují efektivní využívání energie ve veřejných zařízeních. Různorodost budov a jejich energetická situace vytváří složitý systém řízení energie. Digitalizované monitorování energie s elektroměry pro účely vyúčtování v souladu se směrnicí MID 2014/32/EU, měřicími přístroji a softwarem nabízí optimální řešení.
Individuální vyúčtování v hotelech, prodejnách a restauracích
Budovy jsou stále složitější a je vyžadováno individuální vyúčtování mezi provozovatelem hotelu, hosty a externími gastronomickými provozovnami v hotelu. Je třeba stanovit spotřebu nabíjecích stanic v podzemní garáži a vymezit spotřebu elektřiny z vlastních solárních článků. Hodnotu spotřeby externích gastronomických provozoven je třeba vyúčtovat. K vyúčtování v souladu s daňovými předpisy se používají elektroměry podle směrnice MID 2014/32/EU.
Řízení nabíjení v oblasti infrastruktury pro elektromobilitu
Při výstavbě nabíjecí infrastruktury se zpravidla instaluje nabíjecí výkon od 11 do 22 kW AC a stejnosměrný nabíjecí výkon nad 50 kW DC. Veřejné nabíjecí stanice vyžadují krátké doby nabíjení s vysokým nabíjecím výkonem, aby bylo možné po několika minutách nabíjení rychle pokračovat v jízdě. Rychlonabíjení začíná od 50 kW a zahrnuje také možnost High Power Charging (HPC), tedy nabíjení stejnosměrným proudem s výkony nad 150 kW. Systém sledování energie měří zatížení sítě a regulátor nabíjení využívá data pro řízení zatížení, aby optimálně využil instalovaný příkon a zabránil přetížení.
Výrobní stroje v průmyslových podnicích
Ve výrobě se používají malé spotřebiče od osvětlení a motorů až po velké spotřebiče, jako jsou vstřikovací stroje. Monitorování stavu zvyšuje energetickou účinnost a snižuje uhlíkovou stopu CO2. Hodnoty energie jsou přednostně sledovány ve všech čtyřech kvadrantech. Do budoucna budou snahy o využívání stejnosměrných sítí, které umožňují vyšší energetickou účinnost.
Transparentnost v datových centrech
Datová centra napájejí komponenty IT bez přerušení a zajišťují produktivitu díky redundanci. K tomuto účelu se používají komplexní napájecí systémy, zařízení se zdroji nepřerušovaného napájení a zařízení pro nouzové napájení. Rostoucí objemy dat vyžadují vysokou dostupnost, a to až po úroveň řízení nákladových středisek. Elektroměry podle směrnice MID 2014/32/EU zajišťují transparentnost a používají se pro úkoly související s vyúčtováním.
Individuální vyúčtování na letištích
Veškerá spotřeba energie mezi provozovatelem letiště a různými objekty, jako jsou obchody, restaurace, kanceláře a hotely, musí být účtována v souladu s MID: Od celkové spotřeby (osvětlení, eskalátory, vytápění, ventilace, klimatizace, odbavování zavazadel, osvětlení letištní plochy) až po individuální spotřebu (restaurace, kanceláře). Data důležitá pro vyúčtování musejí být rychle zpracována a zpřístupněna prostřednictvím rozhraní Ethernet.
Inteligentní monitorování energie
Produkty a služby určené k řízení energie

Snadná správa energie: Naše inovativní, vzájemně sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.

Brožura
Brožura Monitorování energie