Marketingový motiv elektroměru pro účely vyúčtování a multifunkčního přístroje pro měření energie vznášejícího se v prostoru

Technika měření energie a výkonu

S naším portfoliem techniky pro měření energie a výkonu zaznamenáte všechny elektrické veličiny, které souvisí se sledováním energií: komplexní měření energií, jednoduché vyúčtování nákladových středisek nebo sledování výkonu fotovoltaického zařízení. Za účelem snadné instalace a uvádění zařízení do provozu jsme věnovali zvláštní pozornost co nejintuitivnějšímu ovládání a optimální souhře se systémem proudových snímačů.

Vaše výhody

  • Přesné účtování nákladů na energii podle nákladových středisek díky elektroměrům EMpro pro účely vyúčtování
  • Pouhé tři kroky vás dělí od měření energie s intuitivně konfigurovatelnými přístroji pro měření energie EMpro
  • Přístup k údajům o energii a informacím o komponentách z celého světa díky přístrojům pro měření energie EMpro s podporou internetu věcí
  • Detekce poruch v jednotlivých fotovoltaických řetězcích za účelem přijetí cílených protiopatření pomocí dohledového systému SOLARCHECK pro fotovoltaický řetězec
Elektroměry EMpro pro účely vyúčtování

Elektroměry pro účely vyúčtování

Elektroměry EMpro pro účely fakturace umožňují přesný výpočet nákladů na energetickou energii podle nákladových středisek. Speciální varianty jsou vhodné zejména pro zaznamenávání údajů o energiích pro účely vyúčtování v nabíjecích stanicích pro elektromobilitu.

Vyberte si z těchto produktů:

  • Jednofázové elektroměry pro střídavý proud k přímému měření do 45 A AC
  • Třífázové elektroměry pro střídavý proud k přímému měření do 100 A AC nebo se vstupem měniče
  • Elektroměr pro stejnosměrný proud k přímému měření až do 650 A DC
Přístroje pro měření energie EMpro

Multifunkční přístroje pro měření energie

Přístroje pro měření energie EMpro evidují vaše energetická data a odesílají je do systémů řízení a správy vyšší úrovně.

Zde najdete správný produkt pro svou aplikaci:

  • Multifunkční přístroje pro měření energie se vstupem pro měnič proudu nebo s možností přímého připojení Rogowského cívek nezávisle na výrobci
  • Přístroje pro měření energie s podporou internetu věcí se vstupem měniče proudu nebo s možností přímého připojení Rogowského cívek nezávisle na výrobci
  • Přístroje pro měření energie s 24V napájením a vstupem měniče proudu nebo s možností přímého připojení Rogowského cívek nezávisle na výrobci
Dohledový systém SOLARCHECK pro fotovoltaický řetězec

Monitorování fotovoltaického řetězce

Dohledový systém SOLARCHECK pro fotovoltaický řetězec spolehlivě informuje o stavu vašeho fotovoltaického zařízení.

Přizpůsobte si dohled fotovoltaického řetězce pomocí následujících produktů:

  • Komunikační modul s rozhraním Modbus/RTU k připojení až osmi modulů pro měření proudu, kdy každý z nich má jeden modul pro měření napětí
  • Moduly pro měření stejnosměrného proudu až do 20 A DC
  • Moduly měření napětí až do 1 500 V DC
Inteligentní monitorování energie
Produkty a služby určené k řízení energie

Snadná správa energie: Naše inovativní, vzájemně sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.

Brožura
Brožura Monitorování energie