Marketingový motiv multifunkčních přístrojů pro měření energie vznášejících se v prostoru s komunikačními logy

Multifunkční přístroje pro měření energie

Multifunkční přístroje pro měření energie EMpro zaznamenávají vaše údaje o spotřebě energie a nabízejí řadu možností, jak je předat vyšším řídicím a kontrolním systémům. Nakonfigurujte a integrujte přístroje pro měření energie v několika málo krocích pomocí webového uživatelského průvodce instalací. Kromě toho získáte výhody lehkého přímého připojení obvyklých Rogowského cívek a mnoha praktických funkcí webového serveru a přístrojových funkcí.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1576585
EEM-MA391-R - Měřicí přístroj
EEM-MA391-R - Měřicí přístroj
1576585

Multifunkční měřič spotřeby elektrické energie s přímou přípojkou Rogowski / malosignálového převodníku (333 mV), integrovaným rozhraním Modbus RTU/TCP a BACnet MSTP/IP pro měření elektrických parametrů nízkonapěťových zařízení do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)

Vaše výhody

  • Díky intuitivnímu instalačnímu průvodci vás od měření energie dělí pouze tři kroky
  • Úspora propojení a práce s konfigurací přímým připojením Rogowského cívek běžně dostupných na trhu
  • Snadné uvedení do provozu a servis díky inteligentnímu webovému serveru a funkcím zobrazení
  • Ochrana dat prostřednictvím cílené deaktivace funkcí konfigurace tlačítek a rozhraní
  • Rychlá integrace do systémů řízení a správy pomocí perspektivních komunikačních řešení a digitálních služeb

Nové produkty

Multifunkční měřič spotřeby elektrické energie s displejem pro montáž na nosnou lištu
Software Energy Management Service - On-Premises na monitoru s přístroji pro měření energie a EPC

Multifunkční měřiče spotřeby elektrické energie

Měření energie pro automatizaci budov

Multifunkční měřiče spotřeby elektrické energie jsou nyní k dispozici s certifikovaným rozhraním BACnet. Tato rozhraní umožňují jednoduchou a efektivní integraci přesných energetických dat do všech moderních systémů automatizace budov.

Hlavní vlastnosti

  • Měření napětí do 690 V AC (Ph/Ph)
  • Měření proudu pomocí převodníků 1 A, 5 A, 333 mV a Rogowského cívek
  • Třída činné energie 0,2 (IEC 61557-12, NEMA SM 31000)
  • Detekce harmonických (až do 63. harmonické)
  • Konfigurovatelné alarmy a interní záznam dat
  • 1 DI, 1 DO (multifunkční)

Vaše výhody

  • Díky intuitivnímu instalačnímu průvodci vás od měření energie dělí pouze tři kroky.
  • Varianty pro přímé připojení standardních Rogowského cívek
  • Snadné uvedení do provozu a servis díky inteligentnímu webovému serveru a funkcím zobrazení
  • Ochrana dat prostřednictvím cílené deaktivace funkcí konfigurace tlačítek a rozhraní
  • Komunikační řešení a digitální služby orientované na budoucnost

Software pro řízení energie

Lokální záznam, ukládání a vizualizace

Software Energy Management Service - On-Premises je dokonalým řešením pro místní sledování energie. Využijte výhod předkonfigurovaného systému s intuitivními a flexibilními funkcemi pro užitečnou vizualizaci a analýzu vašich údajů o spotřebě energie.

Hlavní vlastnosti

  • Různé licence pro 5, 10, 20, 50, 100 měřicích přístrojů
  • EPC, které lze použít: EPC 1502, EPC 1522
  • Typy grafů: Koláčový graf, spojnicový graf, sloupcový graf, Sankeyho graf
  • Zprávy o spotřebě energie: Tabulky, grafy
  • Zobrazitelná média: elektřina, plyn, olej, voda, stlačený vzduch, teplota atd.

Vaše výhody

  • Místní přístup ke všem údajům o spotřebě energie bez závislosti na externích serverech
  • Flexibilně škálovatelný systém bez pravidelných nákladů
  • Přednakonfigurovaný kompletní systém s automatickou detekcí přístrojů a průvodcem konfigurací
  • Transparentní sledování pomocí řídicích panelů a vytváření zpráv o spotřebě energie
  • Otevřený systém pro vaše individuální zařízení EnPI a další formy energie, jako je plyn a voda

Nejrychlejší cesta k měření energie

Přehled vašich výhod

Osoba s tabletem před přístrojem pro měření energie EMpro instalovaným ve dveřích podružného rozvaděče
Osoba před otevřenými dveřmi rozvaděče připojuje Rogowského cívku přímo k přístroji pro měření energie EMpro
Osoba obsluhuje tlačítko na předním panelu přístroje pro měření energie EMpro s barevným zvýrazněním při poruše
Přístroj pro měření energie k instalaci na čelní panel se symbolem visacího zámku na obrazovce
Přístroje pro měření energie EMpro s logy komunikačních rozhraní
Osoba s tabletem před přístrojem pro měření energie EMpro instalovaným ve dveřích podružného rozvaděče

Od měření energie vás dělí jen tři kroky:
Nastavení komunikačního rozhraní, výběr typu elektrické sítě, nastavení měřicího vstupu. Konfigurace měřicích přístrojů EMpro a jejich integrace do sítě se provádí v pouhých třech krocích. Instalační průvodce se spustí automaticky při prvním spuštění přístroje. Alternativně můžete základní konfiguraci provést také uživatelsky pomocí ovládacích tlačítek na přístroji.

Osoba před otevřenými dveřmi rozvaděče připojuje Rogowského cívku přímo k přístroji pro měření energie EMpro

Rogowského měřicí vstup šetří spoustu času při propojení a konfiguraci. Po přímém připojení jakékoli komerčně dostupné Rogowského cívky zpracují produkty signál mV přímo. Není zapotřebí měřicí převodník, který se obvykle používá. Konfigurace proudového vstupu jedním kliknutím. Parametry cívky jsou již uloženy na webovém serveru.

Osoba obsluhuje tlačítko na předním panelu přístroje pro měření energie EMpro s barevným zvýrazněním při poruše

Mnoho praktických webových serverů a funkcí přístroje usnadní každodenní práci, například sledování monitorování správného fungování systému nebo analýzu závad v případě servisu a podpory. Kromě konfigurace přístrojů můžete pomocí webového serveru mimo jiné zaznamenávat data, vyhodnocovat kvalitu sítě a vizualizovat toky energie v přehledných grafech trendů.
Chybové a poplachové stavy zařízení lze na místě rychle a jednoznačně identifikovat podle barevného zvýraznění na displeji.

Přístroj pro měření energie k instalaci na čelní panel se symbolem visacího zámku na obrazovce

Chraňte svá energetická data před neoprávněným přístupem: Vypnutí ovládacích prvků na přístroji zabraňuje manipulativnímu zásahu na místě. Zakázáním rozhraní můžete zabránit nechtěnému přístupu k energetickým datům nebo neúmyslným změnám konfigurace.

Přístroje pro měření energie EMpro s logy komunikačních rozhraní

Přístroje pro měření energie EMpro evidují vaše energetická data a odesílají je do systémů řízení a správy vyšší úrovně. Kromě rozhraní pro klasickou průmyslovou komunikaci jsou tyto produkty vybaveny integrovaným rozhraním REST API.
EMpro s podporou internetu věcí dokáže pomocí směrovače přenášet svá data přímo a bezpečně do cloudu. Ke svým údajům o měření a komponentách se dostanete z celého světa. Bránu internetu věcí nepotřebujete ani k agregaci dat a překladu mezi lokálními síťovými protokoly a protokoly internetu věcí, ani k šifrování.

Montážní pracovník u rozvaděče používá na tabletu online dokumentaci k přístrojům pro měření energie EMpro

Seznamte se s online dokumentací

Abychom vám mohli předávat informace o našich produktech, přicházíme s novým formátem online dokumentace k měřičům spotřeby elektrické energie EMpro ve zcela novém stylu. Při hledání instalačních návodů, popisů funkcí nebo technických údajů k našim produktům ušetříte spoustu času bez ohledu na to, zda používáte telefon, tablet, notebook nebo stolní počítač.
Tyto a další informace naleznete v naší online dokumentaci k produktům EMpro. Pomocí dynamických filtrů obsahu si můžete zobrazit informace o konkrétním produktu. K uložení oblíbených témat můžete využít také seznam oblíbených položek, který lze kdykoli rychle znovu zobrazit.

Oblasti použití

Tablet pro ovládání systému řízení budovy
Stožár vzdušného vedení
Stroj ve výrobě
Výroba karoserií při výrobě automobilů
Třídy energetické účinnosti
Tablet pro ovládání systému řízení budovy

  • Rozpoznání plýtvání energií a potenciálních úspor energie
  • Řízení zatížení a oříznutí zátěžových špiček
  • Dílčí měření
  • Monitorování systémů HVAC, nabíječek EV nebo fotovoltaických systémů
  • Poskytování měřených dat pro systémy řízení budov prostřednictvím rozhraní BACnet nebo Modbus

Stožár vzdušného vedení

  • Digitalizace místních rozvoden
  • Řízení napájení pro decentralizované zařízení na výrobu energie (měření podle VDE AR-N 4110 a 4120)
  • Analýza kvality sítě
  • Harmonické oscilace až do 63. harmonické
  • THD pro napětí a proud
  • Fázová poloha U-I a fázová poloha U-U
  • Účiník a cos (φ)
  • Pokles napětí, přerušení a přepětí (IEC 61000-4-30)
  • Upozornění na kritické stavy sítě

Stroj ve výrobě

  • Ochrana proti přetížení motorů, kompresorů, čerpadel a ventilátorů
  • Hodnocení energetické účinnosti strojů
  • Efektivní a účinná údržba
  • Analýza klidového stavu a poruch
  • Zjišťování provozního stavu systémů

Výroba karoserií při výrobě automobilů

  • Řízení energie pro procesy a výrobní linky
  • Výpočet nákladů na energii na produkt
  • Monitorování elektrických rozdělovacích polí
  • Prediktivní údržba na základě trendů v oblasti elektřiny/výkonu
  • Celková efektivita aktiv dle odebírané energie
  • Poskytování měřených dat pro průmyslové řídicí jednotky prostřednictvím rozhraní PROFINET, Ethernet/IP nebo Modbus

Třídy energetické účinnosti

  • Měření spotřeby a výroby energie
  • Rozdělení nákladů na jednotlivé spotřebiče
  • Energetické audity podle norem ISO 50001 a EN 16247
  • Energetické výkaznictví pro zprávy o řízení a udržitelnosti
  • Hodnocení projektů modernizace nebo dodatečné montáže

Ruce před notebookem s programovacím rozhraním REST

Jednoduché propojení do sítě pomocí rozhraní REST API Snadná integrace do místních sítí z libovolného prohlížeče

V lokálních sítích je umožněn snadný přístup k přístrojům pomocí integrovaného rozhraní REST API. REST („REpresentional State Transfer“) je architekturou rozšířenou v IT prostředí, která postupně pronikla i do průmyslových aplikací. Uživatelsky přívětivá architektura rozhraní využívá obecně známé internetové protokoly. Vyhledání dat probíhá pouze několika příkazy z jakéhokoliv prohlížeče, například pomocí žádosti HTTP-GET. Nepotřebujete dlouhé registrační tabulky nebo speciální znalosti průmyslových komunikačních protokolů.

Vaše výhody s rozhraním REST API:

  • Formáty HTTP/REST/JSON umožňují pohodlný, rychlý rozvoj systémové integrace
  • Zjednodušená analýza dat díky parametrizovatelným dotazům a dalším dostupným informacím, jako je výrobní číslo a označení přístroje
  • Zabezpečení díky koncepci „Pouze ke čtení“
  • Možnost paralelního používání komunikačních rozhraní jako Modbus/TCP
  • Nepřetržité rožšiřování funkcí prostřednictvím aktualizací firmwaru

Celostní monitorování energie

Kromě široké nabídky komunikačních rozhraní pro jednoduché připojení k řídicím a správním systémům lze naše měřiče spotřeby elektrické energie integrovat přímo do řešení pro monitorování energie od společnosti Phoenix Contact.

Vaše výhody:
• Bezproblémová integrace měřičů spotřeby elektrické energie EMpro do cloudových nebo On-Premises systémů
• Centrální analýza a vizualizace všech energetických dat pro velké množství měřičů spotřeby elektrické energie
• Flexibilita pro různé požadavky na IT a zabezpečení

Celostní monitorování energie
Cloudové služby
Celostní monitorování energie

Cloudové služby

Řešení v oblasti monitorování energie
Řešení v oblasti monitorování energie Získáte bezpečnou a výkonnou analýzu dat přímo ve své síti. Získáte škálovatelnou platformu založenou na IoT pro analýzu a optimalizaci energetických dat.
Více o službě Energy Management Service - On-Premises Více o Energy Management Service - Powered by Proficloud.io
Přístroj pro měření energie EMpro s logem Proficloud.io

Bez brány přímo do cloudu Přístup k datům z celého světa

Přístroje pro měření energie EMpro s přímým připojením ke cloudu umožňují prostorově a časově nezávislou komunikaci s přístroji. K energetickým datům a informacím o komponentách budete mít přístup z celého světa, aniž by byla potřeba další brána.

Vaše výhody

  • Přímé připojení přístroje pro měření energie k platformě Proficloud.io bez brány internetu věcí
  • Flexibilní přístup k energetickým datům a informacím o komponentách kdykoli a kdekoli díky chytrým službám platformy Proficloud.io
  • Bezpečná komunikace se šifrováním TLS mezi přístrojem pro měření energie s podporou internetu věcí a platformou Proficloud.io
  • Jednoduchá rozšiřitelnost a škálovatelnost díky dynamickým IT zdrojům, které lze rychle a individuálně přizpůsobit požadavkům trhu
Inteligentní monitorování energie
Produkty a služby určené k řízení energie

Snadná správa energie: Naše inovativní, vzájemně sladěné portfolio snímačů a měřicích technologií vám ušetří spoustu nákladů při získávání energetických dat. Komunikační řešení zaměřená na budoucnost a digitální služby vám pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.

Brožura
Brožura Monitorování energie