Pomocí softwaru Energy Management Service – On-Premises můžete sami sestavovat ukazatele (EnPI) a vzájemně je porovnávat. Užitečným nástrojem je zde integrovaný editor vzorců. Umožňuje vypočítávat nebo souhrnně zobrazovat vícero ukazatelů a hodnot energie. Externí nebo stará výkonnostní data lze importovat jako soubor ve formátu CSV pomocí funkce importu a zahrnout je do výpočtů nebo porovnání.
Energy Management Service – On-Premises Pomocí softwaru Energy Management Service – On-Premises dokážete snadno a rychle začít používat svůj lokální systém řízení energie.
Váš místní systém sledování spotřeby energie
Shromažďujte informace o energetickém toku souvisejícím s aplikací. Pomocí následné analýzy pak zjistíte, co přednostně ovlivňuje spotřebu energie.
- Vytváření výstižných ovládacích panelů, zejména k řízení energie
- Sestavujte diagramy, které vám poskytnou informace o aktuální spotřebě energie
- Vytvářejte a vypočítávejte vlastní číselné ukazatele EnPI pro sestavování zpráv
- Používejte integrovaný varovný systém a mějte trvalý přehled o tom, zda nespotřebováváte příliš mnoho energie
Jednoduchý úvod
Pořiďte si systém sledování spotřeby energie na míru bez větší námahy:
- Nakonfigurujte si vhodný kompletní systém podle svých potřeb. Vyberte si ze široké nabídky měřicích přístrojů a dalšího příslušenství. S jistotou tak získáte systém, který bude nejlépe vyhovovat vašim požadavkům.
- Pořiďte si systém s počítačem Edge PC (EPC) a nainstalovaným softwarem ke sledování spotřeby energie i s příslušenstvím v námi připravené kombinaci.
- Pokud jste připojeni, jsou měřicí přístroje automaticky nalezeny v síti. Tím se minimalizuje náročnost konfigurace.
Nezávislá architektura systému sledování spotřeby energie
Spolehněte se na naše odborné znalosti – a zůstaňte i přesto nezávislí
Absolutní bezpečnost: Software Energy Management Service – On-Premises pracuje bez přístupu k internetu, a proto zaručuje maximální bezpečnost. Vaše data zůstávají ve vaší společnosti utajena a zabezpečena.
Řešení bez nutnosti údržby: Náš systém je navržen tak, aby fungoval hladce a efektivně bez potřeby neustálých aktualizací. Průběžný vývoj softwaru umožňuje provádět aktualizace za účelem rozšíření funkčnosti.
Příznivé náklady: Můžete se těšit na řešení bez pravidelných plateb - bez jakýchkoli periodických nákladů nebo poplatků.
Univerzální kompatibilita: Rovněž můžete integrovat hardware jiných výrobců. Software Energy Management Service – On-Premises není závislý výhradně na našich měřicích přístrojích a nabízí vám možnost jejich svobodného výběru. Hardware jiných výrobců je připojen k systému monitorování energie přes datalogger nebo řídicí jednotku z řady PLCnext Control.
Perspektivní: Flexibilní a otevřená architektura našeho systému je připravena na budoucí rozšíření a přizpůsobení ve smyslu cloudu, systémů řízení budov a atd.
Ovládací panely a vizualizace Funkce při sledování spotřeby energie
Ukazatele, reporting, upozornění Funkce při sledování spotřeby energie
Z ukazatelů a hodnot energie lze vytvořit zprávu za poslední měsíce a roky. Zprávy si můžete jednoduše stáhnout a sdílet je s ostatními.
Pokud dojde k překročení nebo nedosažení stanovených ukazatelů, budou v rámci systému vytvořena upozornění. Uživatelé tak budou včas informováni o příliš vysoké spotřebě energie nebo o závadách.
Správa používání
Program Energy Management Service – On-Premises kombinuje možnosti grafického zobrazení s jednoduchou správou používání. Definujte různá práva pro různé uživatele systému a určete, která nastavení mohou provádět nebo které informace jsou oprávněni zobrazovat.
Topologie
Systém okolo softwaru Energy Management Service – On-Premises sestává z měřicích přístrojů EMpro, které jsou připojeny k počítači EPC přes přepínač. Komunikace probíhá přes REST API nebo Modbus/TCP, což umožňuje rychlou a nekomplikovanou integraci do sítě. Po spuštění softwaru počítač EPC automaticky vyhledá přístroje v síti, což mimořádně usnadňuje připojení.
Otevřenost systému umožňuje integrovat další měřicí přístroje souběžně s přístroji pro měření energie od společnosti Phoenix Contact. Tyto měřicí přístroje komunikující prostřednictvím sběrnic Modbus/RTU a metrových sběrnic se připojují pomocí dataloggeru nebo řídicích jednotek řady PLCnext Control. Data získaná měřením se pak odesílají do počítače EPC přes sběrnici Modbus/TCP. Díky tomu lze snadno přenášet a zobrazovat údaje o energii, průtoku, teplotě a tlaku v softwaru Energy Management Service – On-Premises.