Řízení energie založené na internetu věcí
Řízení energie založené na internetu věcí spojuje výhody průmyslového internetu věcí, promyšlené měřicí techniky a neustále se rozvíjejících chytrých služeb. Osoby pověřené řízením energie využijí mj. snadnou dostupnost měřených dat, automatické ukládání dat a přístup k energetickým a výkonovým datům bez ohledu na místo a čas.
Výzvy
Řízení energie a ochrana klimatu
V době omezených zdrojů, rostoucích cen energie a důležitosti ochrany klimatu je rozsáhlé řízení energie jedním z ústředních témat současného podnikání.
Požadavek na snižování emisí CO₂, na dosažení transparentnosti během výrobního procesu a vyhodnocení uhlíkové stopy při výrobě konkrétního produktu při tom staví osoby pověřené správou energie před nové výzvy.
Aby z toho bylo možné odvodit správná opatření pro energetickou efektivitu, musí se zaznamenávat, monitorovat, analyzovat a vyhodnocovat energetická data. Přesné jednoduše integrovatelné sledování energie tvoří základ pro splnění požadavků normy pro řízení energie ISO 50001.
Odkaz na ISO 50001 a možné dotazy zákazníků
Mezinárodní norma ISO 50001:2018 (DIN EN ISO 50001:2018) je pro společnosti vodítkem a pomáhá jim při implementování systému řízení energie. Norma popisuje systém řízení energie jako systematický přístup ke zlepšování výkonu z hlediska energie a pro certifikované společnosti může znamenat další finanční výhody.
Aby bylo možné vyhodnocovat úspěšnost realizovaných opatření energetické efektivity a provádět nepřetržité monitorování procesů, musí osoby zodpovědné za řízení energie definovat správné ukazatele, tzv. Key Performance Indicators (KPI) nebo Energie Performance Indicators (EnPI).
V rámci posouzení správy nebo interních a externích auditů poskytují tyto ukazatele informace o tom, jak dobře řízení energie funguje a zda jsou dodrženy státní a/nebo normativní požadavky.
Výzva související se záznamem a analýzou dat Jak dnes pracují osoby pověřené řízením energie?
Osoby pověřené řízením energie musí mít neustále přehled o procesech a spotřebě zdrojů ve své firmě. Naměřené údaje, které jsou pro tyto účely důležité, jsou zaznamenávány částečně ručně z jednotlivých zdrojů dat (přístrojů pro měření energie) a částečně importovány např. prostřednictvím souborů CSV do systémů pro zaznamenávání energetických dat.
Analýza a vyhodnocování se často provádí pomocí vlastnoručně vytvořených tabulek aplikace MS Excel, ze kterých jsou poté vytvářeny potřebné diagramy. Používají se také další softwarové nástroje, které zpracovávají údaje graficky.
Typické topologie dnes obsahují velké množství měřicích bodů, které musí být vzájemně propojené. Standardní systémy lze často instalovat a doplňovat pouze s vynaložením velkých nákladů a rozsáhlými znalostmi v oblasti složitých sítí. To vyžaduje vyškolený personál a může znamenat vysoké náklady při údržbě systému.
Který softwarový a hardwarový systém je k zaznamenávání a zpracování potřebných měřených veličin tedy správný? A jakou IT infrastrukturu k tomu potřebuji?
Řízení energie založené na internetu věcí
Cloudový sběr dat
Měřicí přístroje podporující internet věcí (inteligentní zařízení) se připojují prostřednictvím ethernetového rozhraní a protokolu MQTT pomocí technologie Plug & Play přímo ke cloudové platformě. V prostředí cloudu se měřicí přístroje dají jednoduše a rychle integrovat do nového nebo stávajícího systému prostřednictvím služby Device Management Service. Vybrané měřené hodnoty se automaticky přenášejí a ukládají. Osoby pověřené správou energie mají k datům okamžitý přístup prostřednictvím inteligentního servisu a mohou je přímo používat. Náročné konfigurace klasických průmyslových sítí (např. Modbus nebo PROFINET) se tak stávají minulostí.
Topologie správy energie založené na internetu věcí
Výhody řízení energie založené na internetu věcí
- Rychlá dostupnost naměřených dat, bez nutnosti speciálních znalostí složitých sítí, prostřednictvím jednoduchého připojení Plug & Play měřicích přístrojů podporujících internet věcí ke cloudovému systému
- Díky automatickému ukládání dat přímo do prostředí Proficloud.io nemusíte udržovat vlastní zdroje IT ani nepotřebujete mít rozsáhlé znalosti v oblasti IT
- Rychlé vytváření reportů napříč lokalitami díky přístupu k údajům o energii a výkonu kdykoli a odkudkoli
- Bezpečnost dat je vždy v aktuálním stavu díky pravidelným a automatickým aktualizacím zabezpečení
- Vždy aktuální a rychlý přístup k novým funkcím díky dynamickým cyklům vydání platformy IoT (cloudové prostředí) a inteligentním službám
Inteligentní služby
Energy Management Service – Powered by Proficloud.io
Monitorování, řízení a analýza energií: Inteligentní služba Management Service – Powered by Proficloud.io se zaměřuje na osoby zodpovědné za řízení energie jako na uživatele a je přesně přizpůsobena jejich potřebám. Díky jednoduchému a intuitivnímu provedení služba nabízí flexibilní spektrum funkcí v oblasti vizualizace energetických a výkonových dat k monitorování, analýze a hodnocení těchto dat.
Služba Energy Management Service – Powered by Proficloud.io tak podporuje osoby zodpovědné za řízení energie, které se podílejí se na kontrolním kroku takzvaného cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act) podle mezinárodní normy ISO 50001:2018 (Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití).
Vaše výhody
- Vysoké uživatelské pohodlí díky systémové celkové koncepci s intuitivní navigací v nabídce a automatickým přenosem dat do prostředí Proficloud.io
- Cílený přehled energetických a výkonových dat nezávisle na místě a čase prostřednictvím účelově orientovaných vizualizací
- Trvale rostoucí nabídka hodnot pro vaše činnosti v oblasti řízení energie díky nepřetržitému dalšímu vývoji zaměřenému na uživatele
- Zabezpečená komunikace mezi přístrojem a cloudem prostřednictvím šifrování TLS
- Správa přístrojů poskytující jasný přehled o aplikacích