Pohled na ovládací panel služby Energy Management Service

Inteligentní řízení energie kdykoli a odkudkoli

Služba Energy Management Service je průkopnická cloudová služba pro monitorování, analýzu a správu informací o energiích. Služba Smart Service nabízí intuitivní a flexibilní funkce pro vyhodnocování údajů o energiích – kdykoli a odkudkoli. Intuitivní vizualizace přitom šetří čas i peníze.

Inteligentní řízení energie Jednoduché sledování, správa a analýza energie

Služba Energy Management Service - powered by Proficloud.io je inteligentní služba, která nabízí monitorování, správu a analýzu energie. Je přizpůsobená potřebám energetických manažerů a nabízí funkce pro správu a porozumění údajům o spotřebě energie. Na základě těchto informací je možné provést optimalizaci, která zlepší energetickou účinnost a výkonnost. Tato zlepšení přímo přispívají k ekologičtější stopě a úspoře nákladů.

Výhody služby Energy Management Service

  • Optimalizované řízení energie, zejména s ohledem na mezinárodní normu ISO 50001

  • Vysoké uživatelské pohodlí díky systémové celkové koncepci s intuitivní navigací v nabídce

  • Cílený přehled díky intuitivním možnostem vizualizace

  • Jednoduchá struktura přehledných ovládacích panelů

  • Optimalizované pracovní postupy díky monitorování údajů o spotřebě energie a výkonu nezávislé na místě a čase

  • Automatizovaný přenos dat na Proficloud.io při použití hardwaru podporujícího průmyslový internet věcí

Praktické tipy a strategie pro firmy
Řízení energie v praxi

Zjistěte, jak můžete zvýšit energetickou účinnost a snížit náklady pomocí systému energetického managementu založeného na průmyslovém internetu věcí v souladu s normou DIN EN ISO 50001:2018. Náš dokument Whitepaper nabízí praktické tipy a strategie pro efektivní řízení energie.

Více informací
ePaper Inteligentní služby v praxi

Příklady použití Monitorování spotřeby energie a zvyšování efektivity výroby

Zařízení pro monitorování spotřeby energie jsou instalována ve výrobních zařízeních společnosti a zaznamenávají údaje o spotřebě energie. Využívá se platforma průmyslového internetu věcí Proficloud.io, která nabízí službu Energy Management Service pro komplexní analýzu dat.
Služba Energy Management Service umožňuje mimo jiné následující tři případy použití.

Spotřeba energie strojů a zařízení na obrazovkách

Porovnání spotřeby energie strojů a zařízení

Průběžným monitorováním spotřeby energie lze analyzovat spotřebu jednotlivých strojů a zařízení a porovnávat tak údaje mezi jednotlivými stroji. To umožňuje identifikovat možné úspory a optimalizovat spotřebu energie.

Výrobní hala s lahvemi na dopravním pásu

Výpočet jednicových nákladů

Služba Energy Management Service umožňuje společnosti stanovit náklady spojené s každým vyrobeným dílem. Propojením údajů o spotřebě energie s výrobními záznamy získá přesný přehled o nákladech na každý vyrobený díl.

Výrobní hala

Zamezení špiček zatížení identifikací strojů s vysokou spotřebou

Analýzou údajů o spotřebě energie lze identifikovat stroje, které mají nadměrnou spotřebu energie. To pomáhá vyhnout se špičkám zatížení a zlepšit celkovou efektivitu výroby.

Funkce služby Energy Management Service

Srovnání údajů o spotřebě energie
Služba Smart Service nabízí možnost porovnávat údaje o spotřebě energie různých spotřebičů a časových úseků. Zákazníci tak mohou rozpoznat, které přístroje nebo časy spotřebovávají nejvíce energie.

Výpočet nákladů
Zákazníci si mohou vypočítat a monitorovat své přímé náklady na spotřebu energie, čímž se jasněji projeví neefektivita. Tato znalost umožňuje plánovat opatření ke snížení spotřeby energie, což vede k významným úsporám nákladů.

Dálkový dohled
Zákazníci mohou monitorovat svou spotřebu energie kdykoli a kdekoli. To zajišťuje větší flexibilitu a pohodlí.

Varovný systém
Integrovaný varovný systém upozorňuje zákazníky, pokud jejich spotřeba energie překročí určitou mez. Tímto způsobem se lze vyhnout vysokým nákladům za překročení spotřeby energie.

Externí zdroje dat
Pro analýzu v rámci služby řízení energie lze použít externí zdroje dat, takže data z externích zdrojů (soubor CSV) lze zahrnout do zobrazení. To umožňuje okamžité porovnání historických a aktuálních dat při používání služby Proficloud.io. Kromě toho lze ve službě řízení energie vytvářet „virtuální zařízení“, která lze v budoucnu opakovaně používat v přehledech a ovládacích panelech.

Zprávy EnPI
K vyhodnocování a sledování energetické účinnosti se vytvářejí jednoduché přehledy s ukazateli energetické náročnosti (EnPI). Analýzou údajů EnPI se vytipují oblasti, které je třeba zlepšit, stanoví se cíle a přijímají se opodstatněná rozhodnutí o optimalizaci spotřeby energie.

Možnosti vizualizace

Sloupcový graf energie – překrytí spotřebičů
Sloupcový graf energie – překrytí období
Koláčový graf energie – překrytí spotřebičů
Koláčový graf energie – překrytí období:
Sloupcový graf energie – překrytí spotřebičů

Pomocí tohoto widgetu můžete porovnávat údaje o spotřebě energie několika spotřebičů vedle sebe za stejný časový úsek. Data se zobrazí ve sloupcovém grafu.

Sloupcový graf energie – překrytí období

Pomocí tohoto widgetu můžete v jednom widgetu zobrazit nad sebou údaje o spotřebě energie z několika časových úseků pro stejný spotřebič. Data se zobrazí ve sloupcovém grafu.

Koláčový graf energie – překrytí spotřebičů

Pomocí tohoto widgetu můžete porovnávat údaje o spotřebě energie několika spotřebičů za stejný časový úsek. Údaje jsou zobrazeny v koláčovém grafu v absolutních hodnotách a s jejich relativním podílem na celkové spotřebě různých spotřebičů.

Koláčový graf energie – překrytí období:

Tento widget umožňuje porovnávat údaje o spotřebě energie za několik časových úseků pro stejný spotřebič. Údaje jsou zobrazeny v koláčovém grafu v absolutních hodnotách a s jejich relativním podílem na celkovém objemu za různá období spotřeby jednoho spotřebiče.

Paretův diagram energie – uspořádání podle spotřebičů
Paretův graf energie – uspořádání podle období
Spojnicový graf elektrického proudu – překrytí spotřebičů
Spojnicový graf elektrického proudu – uspořádání podle časových úseků
Paretův diagram energie – uspořádání podle spotřebičů

Tento widget zobrazuje údaje o spotřebě energie několika spotřebičů za vybraný časový úsek. Informace se zobrazují v kombinaci sloupcových a spojnicových diagramů. Sloupec zobrazuje celkovou hodnotu za vybraný časový úsek na spotřebič. Sloupce jsou seřazeny od nejvyšší (vlevo) po nejnižší (vpravo) spotřebu. Widget obsahuje také kumulativní procentuální hodnotu v podobě spojnicového diagramu.

Paretův graf energie – uspořádání podle období

Tento widget zobrazuje údaje o spotřebě energie pro několik spotřebičů agregovaná za vybraný časový úsek. Informace jsou zobrazovány v kombinovaném sloupcovém a spojnicovém grafu. Sloupec zobrazuje akumulovaný součet všech vybraných spotřebičů za určitý časový úsek podle zvolené úrovně agregace, např. 15 minut, hodina, den atd. Sloupce jsou uspořádány od nejvyšší po nejnižší spotřebu energie. Graf obsahuje kumulativní křivku.

Spojnicový graf elektrického proudu – překrytí spotřebičů

Tento widget umožňuje porovnávat údaje o spotřebě energie několika spotřebičů. Představuje zátěžový profil spotřebičů za určitý časový úsek. Data jsou zobrazována na spojnicovém grafu.

Statistické hodnoty

  • Min: Minimum všech datových bodů pro vybraný rozsah dat na spotřebič s jejich časovými značkami
  • Max: Maximum všech datových bodů pro vybraný rozsah dat na spotřebič s jejich časovými značkami
  • Průměr: Průměrná hodnota všech datových bodů pro vybraný rozsah dat na spotřebič
  • Směrodatná odchylka: Směrodatná odchylka všech datových bodů pro vybraný rozsah dat na spotřebič
  • Min. za celou dobu: Nejnižší hodnota, která se kdy vyskytla v této časové řadě proudu na spotřebič
  • Maximální hodnota za celou dobu: Nejvyšší hodnota, která se kdy vyskytla v této časové řadě proudu na spotřebič

Spojnicový graf elektrického proudu – uspořádání podle časových úseků

Tento widget umožňuje porovnávat výkonová data z různých časových úseků pro stejný spotřebič. Ukazuje zátěžový profil spotřebiče v těchto různých časových úsecích. Data jsou zobrazována na spojnicovém grafu.

Statistické hodnoty

  • Min: Minimum všech zobrazených datových bodů za období s jejich časovými razítky
  • Max: Maximum všech zobrazených datových bodů za období s jejich časovými razítky
  • Průměrná hodnota: Průměrná hodnota všech zobrazených datových bodů za období
  • Směrodatná odchylka: Směrodatná odchylka všech zobrazených datových bodů za období
  • Min. za všechna období: Nejnižší hodnota, která se kdy vyskytla v této časové řadě pro tento spotřebič
  • Max. za všechna období: Nejvyšší hodnota, která se kdy vyskytla v této časové řadě pro tento jednotlivý spotřebič

Jednoduchá implementace řízení energie

Hardware je integrován do služby Energy Management Service pomocí přístrojů pro měření energie EMpro, přístrojů pro měření energie EMpro podporujících průmyslový internet věcí a technologie PLCnext. Přístroje pro měření energie EMpro zaznamenávají přesné údaje o spotřebě energie a přenášejí je do služby Proficloud.io, kde je lze sledovat téměř v reálném čase. PLCnext Technology umožňuje integraci a řízení různých zařízení, včetně zařízení třetích stran, prostřednictvím otevřené architektury. Tato kombinace nabízí flexibilní a efektivní řešení řízení energie.

Topografie hardwaru pro službu  Smart Service Energy Management Service

Prvním krokem na platformě Proficloud.io IIoT je integrace hardwaru do bezplatné služby Device Management Service. Tato služba je inteligentní službou, do níž je integrován hardware, který poskytuje data pro ostatní inteligentní služby.

Služba Device Management Service rovněž umožňuje správu a monitorování zařízení tím, že poskytuje standardizované, na aplikaci nezávislé informace o zařízeních v téměř reálném čase pro zařízení společnosti Phoenix Contact a zařízení třetích stran. Uživatelé mohou monitorovat stav registrovaných zařízení, provádět aktualizace firmwaru na dálku a pomocí interaktivní mapy vizualizovat stav zařízení.

Doplněk DMS Basic nabízí také rozšířené funkce pro službu Device Management Service. Tento doplněk umožňuje uživatelům na dálku provádět aktualizace aplikací pro konkrétní zařízení PLCnext, vytvářet skupiny zařízení a pomocí konfigurovatelné mapy libovolně umisťovat zařízení v rámci skupiny. Součástí je také systém upozornění na změny stavu jednotlivých zařízení, který může zasílat e-mailová upozornění jednotlivým příjemcům i mimo Proficloud.io. Doplněk Basic také umožňuje automatické a bezpečné aktualizace firmwaru pro zařízení, která lze nativně integrovat do služby Proficloud.io.

Produkty služby Energy Management Service

Služba Management Service – On-Premises Vaše místní alternativa ke cloudové službě Smart Service Energy Management Service

Jako doplňková možnost ke cloudové službě Smart Service Energy Management Service nabízí software Energy Management Service – On-Premises dokonalé řešení pro místní monitorování energie. Připojte měřicí přístroje EMpro k počítači a vyzkoušejte si přímou analýzu a vizualizaci dat. Sledujte a analyzujte své údaje o spotřebě energie pomocí intuitivních a upravitelných funkcí. Službu Energy Management Service – On-Premises lze snadno objednat již nakonfigurovanou na Edge PC (EPC) s příslušenstvím.