Ovládací panel služby Time Series Data Service na monitoru

Služba Time Series Data Service: Všechna data procesu jsou centrálně dostupná

Služba Time Series Data Service umožňuje na míru upravené digitální vizualizace a analýzy dat v jednotlivých ovládacích panelech. Překročení mezních hodnot lze flexibilně konfigurovat a příslušným osobám lze zasílat oznámení. Pro efektivní a spolehlivé rozhodování na základě dat nabízí Smart Service díky své adaptabilitě podporu pro širokou škálu oblastí použití a průmyslových odvětví.

Výhody inteligentní služby: Times Series Data Service

  • Přístup k datům procesu odkudkoli a kdykoli prostřednictvím škálovatelné cloudové služby
  • Rychlá a přesná vizualizace všech důležitých parametrů, jako jsou rychlosti rotace větrné turbíny, teploty motoru, průtoky nebo i míry zmetkovitosti
  • Univerzální použitelnost a volnost u funkcí díky snadno konfigurovatelným webovým ovládacím panelům
  • Možnost použití individuálně nastavitelných přístrojových panelů nebo již předem nastavených přístrojových panelů pomocí knihovny TSD Dashboard

Komplexní transparentnost dat s přizpůsobenými přístrojovými panely


Data časových řad zobrazená ve widgetu s grafem

Flexibilní widget s grafem pro vizualizaci dat časových řad

Widget grafu nabízí jeden z nejběžnějších a nejflexibilnějších způsobů zobrazení dat časových řad. Lze jej individuálně přizpůsobit různým případům použití a umožňuje uživatelsky přívětivou vizualizaci.

Možnosti přizpůsobení jsou velmi rozmanité: ať už jde o barvu, výplň, popis nebo jednotky – widget grafu lze přesně přizpůsobit příslušným požadavkům.

Další důležitou funkcí je možnost vytvářet upozornění přímo prostřednictvím widgetu. Díky tomu jsou uživatelé automaticky upozorněni na překročení definovaných mezních hodnot, což zajišťuje rychlou reakci na kritické události.

Koláčový graf ve službě Time Series Data Service

Intuitivní widget s koláčovým grafem pro vizualizaci poměrů dat

Widget s koláčovým grafem umožňuje jednoduché a intuitivní zobrazení poměrů, aby bylo rozdělení rozpoznatelné na první pohled. Je ideální pro vizuální zdůraznění souvislostí a proporcí.

Widget umožňuje flexibilní zobrazení celkových i procentuálních hodnot. Vizualizaci lze individuálně přizpůsobit potřebám uživatele – od barev a popisů až po jednotky a další prvky zobrazení.

Díky možnosti přizpůsobení pomáhá widget s koláčovým grafem uživatelům jasně a srozumitelně sdělovat složitá data.

Widget s měřidlem a definovanými mezními hodnotami

Jednoznačné zjištění stavu pomocí widgetu s měrkou

Widget s měrkou nabízí efektivní způsob zobrazení dat, aby uživatelé na první pohled zjistili aktuální stav. Vizualizace je založena na definovaných akceptovatelných oblastech, např. v podobě barevných pásem, jako je zelená pro „OK“, žlutá pro „Varování“ a červená označující „Kritický stav“.

Zvláštní vlastností widgetu je flexibilita při definování prahových hodnot: lze definovat libovolný počet prahových hodnot a přehledně je zobrazit ve widgetu. Díky této intuitivní vizualizaci pomáhá widget s měřidlem rychle vyhodnocovat data a včas reagovat na kritický vývoj.

Textové zprávy a barevné kódování dat pomocí widgetu Stat

Textové zprávy a barevné kódování dat pomocí widgetu Stat

Widget Stat nabízí možnost zobrazení jednotlivých údajů, například poslední, nejvyšší, nejnižší nebo průměrné hodnoty. To umožňuje cílenou a jasnou vizualizaci důležitých ukazatelů.

Důležitá je zejména funkce pro nastavení barevného kódování, která umožňuje rychlé vyhodnocení stavu. Například hodnoty do 80 mohou být zobrazeny zeleně, hodnoty nad 80 žlutě a hodnoty nad 100 červeně.

Kromě toho widget umožňuje konfiguraci prostých textových zpráv, které mohou být generovány automaticky na základě údajů. Tato funkce umožňuje spojit číselné hodnoty s jasnými hlášeními, jako například: „Vše běží normálně“ (do 80), „Stroj se přehřívá“ (nad 80) nebo „Stroj se vypíná“ (nad 100).

Díky kombinaci barevných a textových popisků pomáhá widget Stat uživatelům intuitivně vyhodnocovat složitá data a okamžitě jednat.

Přehled výstrah pomocí widgetu se seznamem výstrah

Přehled a správa výstrah pomocí widgetu se seznamem výstrah

Widget se seznamem výstrah poskytuje centrální přehled všech nastavených výstrah. Uživatelé mohou efektivně zobrazit aktuální stav sledovaných dat, nebo zobrazit změny stavu v definovaném časovém období.

Zobrazení lze flexibilně přizpůsobit: Uživatel rozhodne, zda se mají zobrazovat pouze výstrahy s určitou značkou nebo z určitého přístrojového panelu. Snadněji se tak můžete soustředit na důležité informace.

Zvláště praktickou funkcí je přímý odkaz na widget, ve kterém byla příslušná výstraha vytvořena. Jediným kliknutím získá uživatel podrobné informace, aniž by musel dlouho dohledávat zdroj.

Widget se seznamem výstrah kombinuje přehlednost s efektivitou a zajišťuje, že uživatelé budou mít výstrahy vždy pod kontrolou.

Widget Stat: Mnoho možností využití Maximální flexibilita pro monitorování a vizualizaci dat

Widget Stat s textovými zprávami
mWh ve widgetu Stat
Stav přístroje ve widgetu Stat
Vývojový diagram baterie
Statistiky s náhradou hodnoty

Všestranné příklady použití služby Time Series Data Service Podrobné informace o aplikacích napříč odvětvími

Přístrojový panel služby Time Series Data Service pro měření spotřeby
Přístrojový panel pro hardware Power Relibility
Přístrojová deska akumulátorových systémů pro uložení energie
Přístrojový panel služby Time Series Data Service pro měření spotřeby

Služba Time Series Data Service nabízí komplexní řešení pro měření spotřeby prostřednictvím záznamu, monitorování a analýzy energetických dat. Tyto údaje zahrnují různé formy energie, jako je elektřina, plyn, voda a teplo.

Jednotlivě nastavitelné přístrojové panely umožňují uživatelům sledovat důležité parametry s cílem optimalizovat spotřebu energie a včas odhalit problémy. To pomáhá společnostem snižovat náklady na energii a efektivněji organizovat rozvod energie. Přesné zaznamenávání a analýza energetických údajů navíc umožňují dodržovat úřední předpisy a vypracovávat příslušné zprávy.

Zjistěte více informací na stránkách Proficloud.io

Přístrojový panel pro hardware Power Relibility

Kombinace služby Time Series Data Service s řešeními pro dostupnost zařízení od společnosti Phoenix Contact nabízí řadu výhod pro spolehlivé zásobování energií a efektivní provozní procesy.

Díky nepřetržitému monitorování zásobování energií a subsystémů lze včas rozpoznat a odstranit případné problémy, což trvale zvyšuje dostupnost systému. Dostupné údaje umožňují provádět údržbu cíleně na základě skutečných provozních podmínek. Tato skutečnost snižuje dobu neplánovaných prostojů a prodlužuje životnost použitých přístrojů.

Všechny důležité parametry jsou zaznamenávány a vizualizovány centrálně, což zajišťuje komplexní přehled a možnost dohledání. Kromě toho může služba Time Series Data Service automaticky spouštět výstrahy v případě překročení mezních hodnot, aby bylo možné okamžitě přijmout opatření.

Tato ohromná synergie umožňuje společnostem nejen zajistit spolehlivost zásobování energií, ale také optimalizovat provozní procesy a snížit náklady.

Zjistěte více informací na stránkách Proficloud.io

Přístrojová deska akumulátorových systémů pro uložení energie

Kombinací výkonného hardwaru a chytrých služeb je k dispozici škálovatelné řešení pro využití akumulátorového systému pro uložení energie, který je připraven k použití. Tato kombinace maximalizuje výhody akumulátoru energie rychle a efektivně.

Přístrojové panely poskytují komplexní přehled o nejdůležitějších parametrech stavu, jako jsou nabíjecí cykly, teploty a celkový stav akumulátorů energie. Kromě toho jsou k dispozici podrobné metriky údajů o nabíjení, včetně úrovně nabití, maximálního nabití a kapacity dostupné pro nabíjení.

V odvětví obnovitelné energie, kde není možné vždy plně dodávat elektřinu do sítě, mají systémy akumulátorů energie zásadní význam. Přebytečnou energii lze dočasně skladovat a později dodávat do sítě, aby byla zajištěna stabilita sítě. Pro maximalizaci účinnosti je třeba mít jasný přehled o stavu výroby a skladování energie.

Tento přehled získáte pouhým stisknutím tlačítka – aniž byste museli vytvářet vlastní přístrojové panely. Zvyšuje se účinnost a energetické systémy jsou vždy pod kontrolou.

Pokud je třeba panely rozšířit a přizpůsobit o e-mailová oznámení nebo jiné metriky, lze je uložit do vlastních složek a připravené panely dále optimalizovat.

Zjistěte více informací na stránkách Proficloud.io

Přístrojový panel k tématu větrné energie
Přístrojový panel služby Time Series Data Service jako příklad produkce
Monitorování solární energie
Přístrojový panel k tématu větrné energie

Monitorování větrných elektráren nabízí celou řadu výhod – od optimalizace provozní doby až po lepší plánování údržby.

Díky službě Time Series Data Service a přizpůsobitelným přístrojovým panelům v kombinaci se spolehlivým hardwarem od společnosti Phoenix Contact mohou provozovatelé větrných elektráren provozovat své systémy efektivněji. Například měření námrazy na listech rotoru umožňuje preventivní vypnutí větrných turbín. Pokud naměřená hodnota překročí definovanou prahovou hodnotu, je odesláno automatické oznámení a provoz systému může být zastaven, aby se zabránilo poškození.

Monitorování stavu konstrukce větrných elektráren navíc umožňuje přesnější plánování údržby. Další zajímavostí řešení společnosti Phoenix Contact je měření úderů blesku, které umožňuje včasné rozpoznání škod a rychlejší přijmutí opatření.
Tímto komplexním řešením společnost Phoenix Contact podporuje provozovatele větrných elektráren při zvyšování efektivity provozu a zároveň zajišťuje bezpečnost.

Zjistěte více informací na stránkách Proficloud.io

Přístrojový panel služby Time Series Data Service jako příklad produkce

Použití proaktivních opatření založených na automatických oznámeních v službě Time Series Data snižuje počet manuálních pracovních operací. Monitorování teploty motoru, průtoku nebo zmetkovitosti umožňuje předvídat úkoly údržby ve výrobě, což šetří čas i peníze.

Průběžné monitorování těchto parametrů ve výrobě zvyšuje účinnost a spolehlivost strojů a systémů. Analýzou údajů o teplotě, průtoku a zmetkovitosti lze včas odhalit a odstranit možné problémy dříve, než dojde k nákladným výpadkům. To umožňuje plánovat a provádět údržbu optimálně, což umožňuje hladší průběh výrobních procesů a zvyšuje dostupnost zařízení.

Zjistěte více informací na stránkách Proficloud.io

Monitorování solární energie

Pro podporu účinnosti a udržitelnosti průmyslové solární energie je zásadní transparentní přehled o údajích solárních parků. Služba Time Series Data Service nabízí komplexní řešení pro monitorování a analýzu všech důležitých provozních dat. Provozovatelé solárních parků ji mohou využívat k zaznamenávání, ukládání a vizualizaci dat časových řad, aby mohli průběžně optimalizovat výkon svých systémů.

Flexibilní možnosti vizualizace umožňují vytvářet individuální přístrojové panely, které poskytují jasný přehled o důležitých ukazatelích, jako je energetický výnos, osvit a teploty modulů. Funkce sledování prahových hodnot spolehlivě rozpozná odchylky a informuje příslušné zúčastněné strany. To umožňuje včasné odhalení a odstranění problémů, což přispívá k minimalizaci prostojů a zvýšení efektivity.

Zjistěte více informací na stránkách Proficloud.io

5 případů z praxe:
Inteligentní služby v praxi

Zjistěte, jak firmy využívají naše cloudové služby napříč odvětvími k zajištění rychlé a snadné organizace své každodenní práce.

Seznamte se s inteligentními službami
Whitepaper o inteligentních službách

Knihovna přístrojových panelů TSD Vizualizace dat během několika sekund

Knihovna ovládacích panelů TSD nabízí výběr hotových přístrojových panelů založených na osvědčeném hardwaru společnosti Phoenix Contact, jako jsou zařízení řady Power Reliability, nebo vyvinutých pro případy použití nezávislé na hardwaru, jako jsou akumulátorové systémy pro uložení energie.

Tyto přístrojové panely jsou škálovatelné a připravené tak, že jim stačí dodat data, aby v několika málo krocích poskytly nejdůležitější informace. To šetří váš čas a umožňuje vám ihned začít monitorovat a analyzovat.

Přístrojové panely lze flexibilně přizpůsobit individuálním požadavkům. Můžete například přidat systém upozornění, který reaguje na kritické události, nebo propojit více ovládacích panelů a získat tak komplexnější přehled – přesně takový, jaký potřebujete.

Další výhoda: Knihovna TSD Dashboard Library se neustále vyvíjí a rozšiřuje, takže se vyplatí ji pravidelně sledovat a využívat nové funkce a případy použití.
S knihovnou TSD Dashboard Library můžete začít ihned pracovat – aniž byste museli začínat od nuly.

Možnost monitorování ihned po vybalení při použití v kombinaci s hardwarem společnosti Phoenix Contact a přístroji, které jsou nezávislé na hardwaru

Přístrojový panel knihovny TSD Dashboard s hardwarem CAPAROC
Knihovna TSD Dashboard Library s QUINT4
Knihovna TSD Dashboard s TRIO3
Knihovna TSD Dashboard s rozhraním EMpro
Přístrojový panel knihovny TSD Dashboard s hardwarem CAPAROC

Monitorujte chytrý hardware od společnosti Phoenix Contact nebo použijte knihovnu TSD Dashboard pro případy použití nezávislé na přístroji – jednoduše a efektivně. Díky nepřetržitému připojení máte přímý přístup k historickým datům, abyste mohli analyzovat trendy a včas odhalit náhlé změny.
Přístrojové panely vám pomohou plně využít výkon vašeho hardwaru a zároveň vám poskytnou důležité informace o běžných případech použití. Nejenže vás podpoří při plánování opatření, jako jsou nákupy náhradních dílů, ale také zajistí, že budete vždy dostávat důležité informace – a to vše s minimálním úsilím.
Spolehněte se na knihovnu TSD Dashboard Library a efektivně monitorujte své systémy a rozhodujte se na základě dat.

Knihovna TSD Dashboard Library s QUINT4

Přístrojové panely v knihovně TSD Dashboard jsou již úplně předkonfigurovány a připraveny k okamžitému použití. Stačí je naplnit daty, aby přímo poskytovaly cenné informace. Ušetříte čas a panely jsou připraveny k efektivní vizualizaci a analýze dat.

Knihovna TSD Dashboard s TRIO3

Pro rozsáhlejší případy použití lze kdykoli individuálně přizpůsobit ovládací panely z knihovny ovládacích panelů TSD. Systémy oznámení lze také přizpůsobit a vytvořit několika kliknutími.

Knihovna TSD Dashboard s rozhraním EMpro

To, co funguje pro jedno zařízení, funguje u 10, 100 nebo dokonce 1 000 zařízení. Přístrojové panely v knihovně TSD Dashboard Library jsou navrženy tak, aby automaticky rozpoznávaly příchozí data a flexibilně je zobrazovaly s možností škálování.

Ať už monitorujete malou aplikaci nebo rozsáhlou síť, ovládací panely se bez problémů přizpůsobí požadavkům a poskytnou přesné informace bez ohledu na množství dat.

Entdecken Sie mehr

Další informace, rezervaci demo verze nebo registraci pro službu Time Series Data Service najdete na webu Proficloud.io: