Pomocí doplňku DMS Basic lze snadno zobrazit výrobní haly, abyste na první pohled viděli, který stroj hlásí jaký stav. Díky seskupování zařízení a možnosti nahrávání vlastních obrázků pro jednotlivé skupiny lze ve službě Device Management Service zobrazit celé výrobní haly. Zařízení ve skupině lze umístit na obrázek a přesunout je na správné místo pomocí funkce drag-and-drop. Celkovou kondici hal nebo stanovišť lze nastavit pomocí seskupení.
Služba Core Smart Service na Proficloud.io
Chytrá služba “Device Management Service” na Proficloud.io umožňuje připojit hardware nativně nebo prostřednictvím brány. Jednotlivá zařízení se připojí přes UUID. Doplněk DMS Basic rozšiřuje funkce o funkci skupiny zařízení, upozorňování na základě stavu a vzdálené přehrávání aplikací.
V případě zájmu o další informace se na nás obraťte.
Výhody inteligentní služby: Device Management Service
- Strukturovaný přehled informací o přístroji v podobě digitálního typového štítku, jako je např. typ přístroje, sériové číslo a verze nainstalovaného firmwaru a hardwaru
- Jednoduchá detekce závad a varování díky systému světelné signalizace
- Podrobné informace prostřednictvím protokolů zařízení
- Zajištění vysokých bezpečnostních standardů prostřednictvím pravidelných aktualizací firmwaru, včetně funkce přímé aktualizace v samotné službě
- Jednoduchá integrace inteligentních zařízení od společnosti Phoenix Contact do služby Proficloud.io
Služba Device Management Service nabízí standardizované, na aplikaci nezávislé informace o zařízeních v téměř reálném čase na Proficloud.io pro zařízení společnosti Phoenix Contact a zařízení třetích stran. Inteligentní zařízení od společnosti Phoenix Contact lze spravovat a monitorovat kdykoli a kdekoli pomocí služby Device Management Service. Poskytuje přímý přehled informací o zařízení v podobě digitálního typového štítku, jako je typ zařízení, sériové číslo a verze nainstalovaného firmwaru a hardwaru. Kromě toho je zaručen přímý přehled o kondici a aktuálních a historických protokolech. Firmware inteligentního zařízení lze snadno aktualizovat. To zaručuje okamžité využití nejnovějších funkcí inteligentních zařízení a trvalou ochranu strojů a systémů. Hardware je integrován do bezplatné služby Device Management Service, která zpřístupňuje tok dat ostatním službám inteligentním službám pro monitorování, analýzu a správu.
Podrobné informace o funkcích
Bezplatné a snadné monitorování kondice registrovaných zařízení
Díky jednoduchému a přehlednému přehledu zařízení v bezplatné službě Device Management Service se stačí přihlásit na Proficloud.io a ihned zjistíte, které zařízení vyžaduje vaši pozornost.
Díky barevnému značení v přehledu zařízení ve službě Device Management Service můžete okamžitě zjistit, která zařízení fungují podle očekávání, která vyžadují vaši pozornost a která jsou offline. Pomocí protokolů pak můžete zjistit, proč některé ze zařízení přešlo do chybového stavu.
Kdykoli můžete aktualizovat firmware zařízení pomocí služby Smart Service - snadno a na dálku
Uživatelé služby Proficloud.io mohou pomocí služby Device Management Service okamžitě zjistit, kdy je dostupná nová aktualizace firmwaru, a také ji spustit přímo ze služby Device Management Service.
Každé zařízení Phoenix Contact, které lze nativně zaregistrovat na Proficloud.io, nabízí možnost zkontrolovat verzi nainstalovaného firmwaru v podrobném zobrazení zařízení a v případě potřeby nainstalovat novou verzi firmwaru – pokud je k tomu uživatel oprávněn.
Nepřetržité monitorování stavu online pro bezpečný záznam dat
Záznamy protokolu jsou označeny podle důležitosti. Tento systém pracuje rovněž na principu semaforu.
Každé zařízení lze doplnit o údaje, které umožňují snadný přístup k používání zařízení nebo zobrazují například informace o kompetencích.
Zařízení lze doplnit o statické údaje, jako jsou značky (např. „Výrobní hala 1“), poznámky (např. kompetence) nebo stanoviště (souřadnice). To znamená, že kolegové, partneři nebo zákazníci okamžitě pochopí, o jaké zařízení se jedná.
V případě potřeby lze protokol exportovat do souboru CSV.
Interaktivní mapa s informacemi o kondici zařízení
Všechna zařízení, kterým bylo přiřazeno stanoviště, se automaticky zobrazí na interaktivní mapě vedle přehledu zařízení s uvedením jejich stavu.
Díky tomu je možné přesně zjistit, která zařízení se nacházejí na kterém stanovišti. Příslušné zařízení lze vyvolat kliknutím na značku.
Doplněk DMS Basic
Rozšířená správa zařízení Profesionalizace správy zařízení pomocí doplňku DMS Basic
Doplněk DMS Basic rozšiřuje funkce bezplatné služby Device Management Service a umožňuje lepší využití hardwaru s podporou cloudu.
- Seskupování zařízení a přidávání vlastních půdorysů
- Přijímání oznámení e-mailem, jakmile se změní stav zařízení
- Použití vzdálených aktualizací aplikací
Podrobnosti o doplňku DMS Basic
Pomocí doplňku DMS Basic lze aplikace vytvořené pomocí PLCnext Engineer na dálku přehrát do řídicí jednotky Axioline. Přitom jsou v přístroji zohledňovány jak role, tak i oprávnění, aby aktualizaci aplikace nemohla provést neoprávněná osoba.
Pomocí doplňku DMS Basic lze nastavit upozornění a změny stavu zařízení zasílat různým příjemcům prostřednictvím e-mailu. To zajišťuje transparentnost přesahující hranice Proficloud.io. Upozornění lze nastavit individuálně pro jednotlivé osoby.
Upozornění se vytvářejí také jednotlivě. Upozorněním může být například změna stavu zařízení, ztráta spojení nebo jeho kritická kondice. Oznámení jsou zasílána definovaným osobám nebo skupinám osob, což v konečném důsledku zvyšuje dostupnost zařízení.
Doplněk DMS Advanced
Dávková aktualizace firmwaru a aplikací Škálovatelná a efektivní správa zařízení pomocí doplňku DMS Advanced
Doplněk DMS Advanced Add-on doplňuje službu Device Management Service o možnost dávkové aktualizace firmwaru a aplikací. Je vhodný zejména pro komplexní infrastruktury s PLCnext Control.
- Aktualizace více zařízení najednou
- Automatické zrušení v případě chyb
- Transparentní protokolování všech aktualizací
- Aktualizace firmwaru a aplikací se provádí v jednom procesu
Doplněk DMS Advanced v detailu
Pomocí doplňku DMS Advanced lze aktualizovat více zařízení v jednom procesu. Uživatel vybere požadovaná zařízení, která se automaticky aktualizují jedno po druhém. V úvahu se bere firmware i aplikace vytvořené pomocí PLCnext Engineer. Pokud se aktualizace nezdaří, celý proces se automaticky zruší. Historie aktualizací je dokumentována na samostatné kartě a zajišťuje maximální transparentnost.
Tato funkce byla vyvinuta pro zákazníky, kteří spravují velké množství zařízení prostřednictvím služby Proficloud.io. Jednotlivé aktualizace jsou u mnoha zařízení časově náročné a zatěžují lidské zdroje. Díky dávkové aktualizaci lze tyto procesy automatizovat a řídit centrálně bez ohledu na umístění řídicích jednotek.
Historie aktualizací umožňuje kompletní sledování všech provedených aktualizací. Role a oprávnění jsou zohledněny tak, aby aktualizace mohly provádět pouze oprávněné osoby.
Doplněk DMS Advanced je určen zákazníkům, kteří používají PLCnext Control a chtějí aktualizovat firmware nebo aplikace během provozu. Je vhodný zejména pro zařízení, která nejsou nainstalována lokálně nebo jsou umístěna mimo sdílenou síť.
Zjistěte více
Další informace, rezervaci demo verze nebo registraci pro bezplatnou službu Device Management Service najdete na webu Proficloud.io: