Správa energie založená na IoT ve výrobě

Lidé při rozhovoru před skleněnou stěnou s poznámkovými lístky

Zlepšení energetické účinnosti je týmová práce. Aby však bylo možné všechny zúčastněné oblasti rozumně zapojit a zaujmout, musí být spotřeba energie zpracována názorně a srozumitelně. Přístroj pro měření energie EMpro podporující IoT a intuitivní flexibilní funkce služby Energy Management Service – powered by Proficloud.io založené na IoT pomáhají při jednoduchém získávání cloudových dat a cílené a názorné vizualizaci.

Výzva


Výrobní hala ve výrobě

Transparentnost energetických údajů za účelem odvození opatření

Měla by se zlepšit vizualizace spotřeby energie na montážní skupinu: jednak v době aktivní výroby, a jednak v pohotovostním režimu, po skončení výroby nebo o víkendu.

Spotřeba energie v aktivních a pasivních časech

  • Porovnání spotřeby energie v aktivních a pasivních časech
  • Stanovení proporcionální spotřeby energie v pasivních časech

Spotřeba energie při různých dobách montáže

  • Porovnání spotřeby energie montážní skupiny v různých dobách montáže v souvislosti s příslušnými výrobními čísly

Spotřeba energie na vyrobený kus

  • Porovnání počtu vyrobených kusů se spotřebovanou energií (kWh)
  • Spotřeba energie na vyrobený kus (emise CO2 na kus)

Optimalizace správy zapínání

  • Rozpoznání špičkového zatížení
  • Vyvozujte opatření pro optimalizaci správy zapínání

Naše řešení


Elektroměry EMpro podporující IoT v rozvaděči

Elektroměry podporující IoT automaticky dodávají data přímo do Proficloudu

S elektroměry EMpro podporujícími IoT přímo do cloudu Automatizovaný přenos dat do Proficloud.io

Aby bylo možné zobrazovat spotřebu energie různých montážních skupin transparentněji, vybavila společnost Phoenix Contact výrobní oblast na pobočce Blomberg elektroměry EMpro podporujícími IoT. Přístroje pro měření energie jsou pomocí technologie Plug & Play přímo připojeny ke cloudovému prostředí IoT prostřednictvím rozhraní Ethernet a automaticky přenášejí naměřená data do služby Proficloud.io od společnosti Phoenix Contact.

V oblasti výroby existují různé montážní skupiny. Každá skupina dále obsahuje několik výrobních zařízení. Celkem bylo nainstalováno 72 zařízení.

Výhody správy energie založené na IoT

  • Jednoduché a rychlé dodatečné vybavení techniky pro měření energie elektroměry EMpro podporujícími IoT, které lze připojit pomocí technologie Plug & Play přes ethernetové rozhraní přímo ke cloudovému prostředí IoT
  • Správce energie může snadno zaznamenávat energetická data a ihned je graficky znázornit bez nutnosti programování nebo potřeby odborných znalostí
  • Sledování energetických dat a ukazatelů umožňuje zefektivnit výrobu
  • Proces nepřetržitého zlepšování prostřednictvím plné transparentnosti energetických dat odhalí potenciály účinnosti

Automatizovaný přenos dat do Proficloud.io Základní znázornění topologie systému

Topologie systému správy energie ve výrobě

Příklad použití řízení energie založené na internetu věcí (IoT)

Uživatelka pracuje se službou Energy Management Service – provozovanou službou Proficloud.io na počítači

Služba Energy Management Service – powered by Proficloud.io

Služba Energy Management Service – powered by Proficloud.io se zaměřuje na odborníky v oblasti správy energií jako na uživatele a je přesně přizpůsobena jejich potřebám. Díky jednoduchému a intuitivnímu provedení služba nabízí flexibilní spektrum funkcí v oblasti vizualizace energetických a výkonových dat k monitorování, analýze a hodnocení těchto dat.
Služba Energy Management Service – powered by Proficloud.io tak podporuje správce energií podílející se na kontrolním kroku tzv. cyklu PDCA (Plan, Do, Check, Act) podle mezinárodní normy ISO 50001:2018 (systémy správy energie – požadavky s návodem k užití).

Shrnutí


EMpro a služba Energy Management Service – powered by Proficloud.io

Komplexní systémový balíček pro perspektivní správu energií

Společně s elektroměry EMpro podporujícími IoT poskytuje služba Energy Management Service – powered by Proficloud.io systémový balíček pro perspektivní digitalizovanou správu energie.
Systém spojuje výhody průmyslového internetu věcí, sofistikované měřicí techniky a neustále se rozvíjejících chytrých služeb.
Díky automatizovanému přenosu dat do Proficloud.io, maximální uživatelské přívětivosti a intuitivní navigaci v nabídce je práce pracovníka odpovědného za správu energie velmi efektivní. Účelově orientovaná vizualizace vám poskytne cílený přehled.