Integrace dat prostřednictvím programovacího rozhraní REST

Programátor u notebooku při vývoji aplikace

Webové služby hrají při růstu firmy v digitálním světě zásadní roli. Programovací rozhraní REST v polních přístrojích podporuje pohodlnou dostupnost dat jako důležitý předpoklad pro vytvoření konzistentních struktur aplikací.

Dva lidé diskutují o požadavcích na integraci dat ve výrobní hale

Dostupnost dat Vývoj aplikací v moderních firmách

Kompletní dostupnost dat je nezbytným kritériem pro vytvoření perspektivních a konzistentních struktur aplikací. Zároveň musí vývojáři aplikací zvládat integraci dat ve stále kratším čase. Přístup k datům z polních přístrojů s sebou může přinášet vlastní obtíže. Cílem této fáze je kompletní integrace dat z polního přístroje do nadřazené softwarové aplikace. Průmyslové polní přístroje poskytují svá data prostřednictvím různých komunikačních protokolů. Jedním z nich je aplikace REST-API.

Logo REST, API a JSON

Definice REST, API a JSON (“{}”)

REST, tedy „REpresentional State Transfer“, je komunikační architektura rozšířená v IT prostředí. Jedná se o přehlednou architekturu rozhraní, která využívá obecně známý protokol internetu. Přenos dat probíhá pomocí protokolu Hyper Text Transfer Protocol (HTTP).

API (Application Programming Interface) obecně znamená programovací rozhraní aplikací.

Složené závorky představují zápis obsahů, které jsou v programovacím jazyce JavaScript maskovány jako objekty (JSON: JavaScript Object Notation), např. pro objekt výrobního čísla.

Dvě osoby při rozhovoru sledují tablet

Integrace dat pomocí REST Pohodlná implementace, konzistentní zápis

Integrace dat prostřednictvím dotazování HTTP je standardně dostupná v běžných programovacích knihovnách. Implementace je navíc urychlena tím, že mnoho vývojářů má již z jiných softwarových projektů zkušenosti s fungováním architektury REST. Také se neustále zvyšuje popularita konzistentního zápisu informačních objektů podle JavaScript (JSON).

Díky používání HTTP, REST a JSON v polních přístrojích nejsou zapotřebí žádné speciální vědomosti o průmyslových komunikačních protokolech a případně související implementaci rejstříkových tabulek.