Od měření energie vás dělí jen tři kroky:
Nastavení komunikačního rozhraní, výběr typu elektrické sítě, nastavení měřicího vstupu. Konfigurace měřicích přístrojů EMpro a jejich integrace do sítě se provádí v pouhých třech krocích. Instalační průvodce se spustí automaticky při prvním spuštění přístroje. Alternativně můžete základní konfiguraci provést také uživatelsky pomocí ovládacích tlačítek na přístroji.
Multifunkční energetický měřicí přístroj bez displeje s integrovaným rozhraním Modbus/TCP a PROFINET pro měření elektrických parametrů nízkonapěťových zařízení do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)