EEM-MA771-R
-
Měřicí přístroj
2908285
Multifunkční energetický měřicí přístroj s přímým Rogowského připojením a integrovaným rozhraním Modbus RTU/TCP pro měření elektrických parametrů nízkonapěťových zařízení do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Typ produktu | Přístroj pro měření energie |
Produktová řada | EMpro |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 10 VA |
Druh sítě | 3fázový (3- nebo 4vodič), 2fázový (2vodič) a 1fázový (1vodič) |
Galvanické oddělení | |
Zkušební napětí | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Stupeň znečištění | 2 |
Izolace | Zesílená izolace |
Galvanické oddělení Pouzdro proti všem potenciálům IEC 61010-1 | |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
Kategorie přepětí | III (300 V AC) |
II (600 V AC) | |
Izolace | Zesílená izolace |
Galvanické oddělení Napájení proti všem ostatním potenciálům IEC 61010-1 | |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
Kategorie přepětí | III (300 V AC) |
II (600 V AC) | |
Izolace | Zesílená izolace |
Galvanické oddělení Vstup pro měření napětí proti všem ostatním potenciálům IEC 61010-2-030 | |
Normy/předpisy | IEC 61010-2-030 |
Kategorie měření | III (300 V AC) |
II (600 V AC) | |
Izolace | Zesílená izolace |
Galvanické oddělení Digitální I/O | |
Izolace | Funkční izolace |
Galvanické oddělení Komunikační rozhraní | |
Izolace | Funkční izolace |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 100 V AC ... 400 V AC (±20 %) |
150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
Příkon | ≤ 4 W |
Jmenovitá frekvence | 50 Hz ... 60 Hz (AC Sinus) |
Všeobecně | |
Princip měření | měření skutečné efektivní hodnoty |
Měřená veličina | AC sinus (50 Hz/60 Hz) |
Pořizování harmonických oscilací | až po 63. harmonickou |
Popis vstupu | Digitální vstup podle IEC/EN 61131-2 (typ 3) |
Počet | 1 |
Vstupní signál napětí | 24 V DC |
0 V DC ... 30 V DC | |
Vstupní signál proud | 2 mA ... 15 mA |
Zajištění | 250 mA (rychlá reakce) |
Ochranné spínání | Ochrana proti chybnému připojení stejnosměrného proudu (max. 30 V) |
Měření: Napětí | |
Název vstupu | vstup měření napětí V1, V2, V3 |
Rozsah vstupního napětí přímé | 35 V AC ... 690 V AC (Fáze/fáze) |
20 V AC ... 400 V AC (Fáze/neutrální vodič) | |
Rozsah vstupního napětí přes externí měnič | 60 V AC ... 2000000 V AC (primární) |
60 V AC ... 400 V AC (sekundární) | |
Zatížitelnost přepětím | 760 V AC (Fáze/fáze) |
Přesnost | 0,2 % |
Příkon | < 0,5 VA |
Měření: Proud | |
Název vstupu | Měření proudu RC1, RC2, RC3 |
Vstupní proud | ≤ 400 A (Úroveň měření 1) |
≤ 4000 A (Úroveň měření 2) | |
Přenosový faktor: 100 mV/1000 A při použití cívky Phoenix Contact | |
Rozsah vstupního měření napětí | 500 µV ... 400 mV |
Práh odezvy jmenovité hodnoty měřicího rozsahu | 5 A |
Práh odezvy | 500 µV (5 A) |
Přesnost | 0,5 % |
Sekundární proud | ≤ 500 mV (Imax) |
Měření: Výkon | |
Přesnost | 1 % |
Činná energie (IEC 62053-21) | Třída 1 |
Jalová energie (IEC 62053-23) | Třída 2 |
Popis výstupu | Digitální výstup podle IEC/EN 61131-2 (typ 3) |
Počet | 1 |
Výstupní signál proud | ≤ 100 mA |
Výstupní signál napětí | 24 V DC |
Zajištění | 250 mA (rychlá reakce) |
Ochranné spínání | Ochrana proti chybnému připojení stejnosměrného proudu (max. 30 V) |
Proud / napětí / napájení | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Digitální I/O / komunikace | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
RS-485 | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Data: Síťové rozhraní | |
Komunikační protokol | Modbus/TCP |
REST | |
Typ připojení | RJ45 |
Data: Síťové rozhraní | |
Komunikační protokol | Modbus/RTU |
Komunikační standard | RS-485 |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Rozmezí přenosové rychlosti | 2,4 kBit/s ... 115,2 kBit/s |
Odpor | 120 Ω (integrovaný) |
Šířka | 96 mm |
Výška | 96 mm |
Hloubka | 95 mm |
80 mm (Vestavná hloubka) |
Barva | šedá (RAL 7042) |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany (Pouzdro) | IP20 (Pouzdro) |
Druh ochrany (Displej) | IP54 (Displej s těsněním (součást balení)) |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -30 °C ... 80 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (bez kondenzace) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
UKCA | |
Certifikát | Shoda UKCA |
UL, USA / Kanada | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL údaje | |
Provozní režim | Použití v interiérech |
Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
IEC 61326-1 | |
IEC 61557-12 |
Způsob montáže | Montáž čelní desky |
Montážní poloha | Vodorovná montáž do čelního panelu |
Objednací číslo | 2908285 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | CMM |
Kód výrobku | CMMC21 |
GTIN | 4055626471952 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 420 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 525 g |
Číslo celní sazby | 90303100 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27142330 |
ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (č. CAS: Nerelevantní) | |
SCIP | 017f9920-7e1b-4f17-ad39-963e7b69e3ca |
Kompatibilní produkty
Zjistěte, jaký je pocit z tohoto produktu ve skutečnosti.
Objevte zařízeníPHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno