Multifunkční měřiče spotřeby elektrické energie EMpro zaznamenávají vaše data o spotřebě energie a nabízejí řadu možností, jak je předat nadřazeným systémům řízení a správy. Nakonfigurujte a integrujte měřiče spotřeby elektrické energie jen v několika málo krocích pomocí webového, uživatelského průvodce instalací. Kromě toho získáte výhody mnoha praktických funkcí webového serveru i samotného přístroje.
EEM-MA770-R
-
Měřicí přístroj
2907944
Multifunkční energetický měřicí přístroj s integrovaným rozhraním Modbus RTU/TCP pro měření elektrických parametrů nízkonapěťových zařízení do 690 V. (phoenixcontact.com/empro-help)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Přístroj pro měření energie |
| Produktová řada | EMpro |
| Počet (Přípojky Ethernet) | 1 |
| Displej | |
| Provedení displeje | Displej z tekutých krystalů, podsvícený, 2 barvy, víceřádkový |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 10 VA |
| Druh sítě | 3fázový (3- nebo 4vodič), 2fázový (2vodič) a 1fázový (1vodič) |
| Galvanické oddělení | |
| Zkušební napětí (zesílená izolace) | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení Pouzdro proti všem potenciálům IEC 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
| Kategorie přepětí | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Izolace | Zesílená izolace |
| Galvanické oddělení Napájení proti všem ostatním potenciálům IEC 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
| Kategorie přepětí | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Izolace | Zesílená izolace |
| Galvanické oddělení Vstup pro měření napětí proti všem ostatním potenciálům IEC 61010-2-030 | |
| Normy/předpisy | IEC 61010-2-030 |
| Kategorie měření | III (300 V AC) |
| II (600 V AC) | |
| Izolace | Zesílená izolace |
| Galvanické oddělení Vstup pro měření proudu proti všem ostatním potenciálům | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Galvanické oddělení Digitální I/O | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Galvanické oddělení Komunikační rozhraní | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 100 V AC ... 400 V AC (±20 %) |
| 150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
| Příkon | ≤ 4 W |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz ... 60 Hz (AC Sinus) |
| Sběr naměřených dat | |
| Princip měření | Měření skutečné efektivní hodnoty (plynulé) |
| Rozsah měření frekvence (Harmonická složka prvního řádu) | 45 Hz ... 65 Hz |
| Měřená veličina | AC sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Rychlost snímání | 12,8 kHz / 15,4 kHz |
| Počet cyklů | 10 (skutečná efektivní hodnota při 50 Hz) |
| 12 (skutečná efektivní hodnota při 60 Hz) | |
| Pořizování harmonických oscilací | až po 63. harmonickou |
| Měření: Napětí | |
| Název vstupu | vstup měření napětí V1, V2, V3 |
| Rozsah vstupního napětí přímé | 18 V AC ... 690 V AC (Fáze/fáze) |
| 11 V AC ... 400 V AC (Fáze/neutrální vodič) | |
| Rozsah vstupního napětí přes externí měnič | 60 V AC ... 2000000 V AC (primární) |
| 60 V AC ... 400 V AC (sekundární) | |
| Zatížitelnost přepětím | 760 V AC (Fáze/fáze) |
| Přesnost | 0,2 % |
| Příkon | < 0,5 VA |
| Měření: Proud | |
| Název vstupu | Měření proudu I1, I2, I3 |
| Vstupní proud | 1 A (sekundární) |
| 5 A (sekundární) | |
| Rozsah měření | 1 A ... 20000 A (primární) |
| Zatížitelnost nadproudem | 6 A (Imax) |
| Práh odezvy jmenovité hodnoty měřicího rozsahu | 10 mA (1 A) |
| 50 mA (5 A) | |
| Přesnost | 0,2 % |
| Přetížení proudem | 50 A po dobu 1 s |
| 20 A (4 x IN, trvale) | |
| Příkon | < 0,5 VA |
| Měření: Výkon | |
| Přesnost | 0,5 % |
| Činná energie (IEC 62053-22) | Třída 0,5 S |
| Jalová energie (IEC 62053-23) | Třída 2 |
| ANSI C12.20 | Třída 0,5 S |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Digitální vstup podle IEC/EN 61131-2 (typ 3) |
| Počet | 1 |
| Vstupní signál napětí | 24 V DC |
| 0 V DC ... 30 V DC | |
| Vstupní signál proud | 2 mA ... 15 mA |
| Zajištění | 250 mA (rychlá reakce) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti chybnému připojení stejnosměrného proudu (max. 30 V) |
| Digitální | |
| Popis výstupu | Digitální výstup podle IEC/EN 61131-2 (typ 3) |
| Počet | 1 |
| Výstupní signál proud | ≤ 100 mA |
| Výstupní signál napětí | 24 V DC |
| Zajištění | 250 mA (rychlá reakce) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti chybnému připojení stejnosměrného proudu (max. 30 V) |
| Proud / napětí / napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 10 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Digitální I/O / komunikace | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| RS-485 | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Data: Síťové rozhraní - Ethernet | |
| Komunikační protokol | Modbus/TCP |
| REST (HTTP) | |
| Typ připojení | RJ45 |
| Rychlost přenosu | 10 MBit/s |
| 100 MBit/s | |
| Data: Síťové rozhraní - sériové | |
| Komunikační protokol | Modbus/RTU |
| Komunikační standard | RS-485 |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Rozmezí přenosové rychlosti | 2,4 kBit/s ... 115,2 kBit/s |
| Odpor | 120 Ω (integrovaný) |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 96 mm |
| Výška | 96 mm |
| Hloubka | 95 mm |
| 80 mm (Vestavná hloubka) | |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Pouzdro) | IP20 (Pouzdro) |
| Druh ochrany (Displej) | IP54 (Displej s těsněním (součást balení)) |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -30 °C ... 80 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (bez kondenzace) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL údaje | |
| Provozní režim | Použití v interiérech |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
| IEC 61326-1 | |
| IEC 61557-12 |
| Způsob montáže | Montáž čelní desky |
| Montážní poloha | Vodorovná montáž do čelního panelu |
| Objednací číslo | 2907944 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMM |
| Kód výrobku | CMMC21 |
| GTIN | 4055626261089 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 436,65 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 392,81 g |
| Číslo celní sazby | 90303100 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
| ECLASS-15.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (č. CAS: Nerelevantní) | |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 091c4bd8-4733-4f41-a7ec-e50e8e41a213 |
Kompatibilní produkty
-
EEM-MKT-DRA - Adaptér pro nosnou lištu 2902078
-
PACT MCR-V1-21-44 - Měnič proudu 2277268
-
PACT MCR-V2- 3015- 60 - Měnič proudu 2277271
-
PACT MCR-V2- 4012- 70 - Měnič proudu 2277284
-
PACT MCR-V2- 5012- 85 - Měnič proudu 2277297
-
PACT MCR-V2- 6015- 85 - Měnič proudu 2277336
-
PACT MCR-V2-10020-129 - Měnič proudu 2277378
-
PACT MCR-V3-60 - Měnič proudu 2277417
Vaše výhody
Díky intuitivnímu průvodci instalací vás od měření spotřeby energie dělí jen tři kroky
Snadné uvedení do provozu a servis díky inteligentním funkcím webového serveru a funkcím zobrazení
Ochrana dat prostřednictvím cílené deaktivace funkcí konfigurace tlačítek a rozhraní
Rychlá integrace do systémů řízení a správy pomocí perspektivních komunikačních řešení a digitálních služeb
Zkuste, jaký je tento produktu ve virtuální realitě.
Objevit zařízeníPHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno