Multifunkční energetický měřicí přístroj s integrovaným rozhraním Modbus/TCP pro měření elektrických parametrů nízkonapěťových zařízení do 690 V.
DownloadsTyp produktu | Přístroj pro měření energie |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III (300 V) |
Stupeň znečištění | 2 |
Galvanické oddělení | IEC 61010-1 (Kategorie přepětí III při 300 V ACKategorie přepětí II při 600 V AC) |
IEC 61010-1 (Kategorie přepětí III při 300 V ACKategorie přepětí II při 600 V AC) | |
IEC 61010-1 (Kategorie měření III při 300 V ACKategorie měření II při 600 V AC) | |
Zkušební napětí | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 10 VA |
Druh sítě | 3fázový (3- nebo 4vodič), 2fázový (2vodič) a 1fázový (1vodič) |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | 100 V AC ... 230 V AC (±20 %) |
150 V DC ... 250 V DC (±20 %) | |
Příkon | ≤ 4 W |
Jmenovitá frekvence | 50 Hz ... 60 Hz (AC Sinus) |
Princip měření | Měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS) |
Měřená veličina | AC sinus (50/60 Hz) |
Pořizování harmonických oscilací | až po 63. harmonickou |
Popis vstupu | Digitální vstup podle IEC/EN 61131-2 (typ 3) |
Počet | 1 |
Vstupní signál napětí | 24 V DC |
Vstupní signál napětí | 0 V DC ... 30 V DC |
Vstupní signál proud | 2 mA ... 15 mA |
Zajištění | 250 mA (rychlá reakce) |
Měření: Napětí | |
Název vstupu | vstup měření napětí V1, V2, V3 |
Rozsah vstupního napětí přímé | 35 V AC ... 690 V AC (Fáze/fáze) |
20 V AC ... 400 V AC (Fáze/neutrální vodič) | |
Rozsah vstupního napětí přes externí měnič | 60 V AC ... 2000000 V AC (primární) |
60 V AC ... 400 V AC (sekundární) | |
Zatížitelnost přepětím | 760 V AC (Fáze/fáze) |
Přesnost | 0,2 % |
Příkon | < 2 VA |
Měření: Proud | |
Název vstupu | Měření proudu I1, I2, I3 |
Vstupní proud | 1 A (sekundární) |
5 A (sekundární) | |
Rozsah měření proudu | 1 A ... 20000 A (primární) |
Zatížitelnost nadproudem | 6 A (Imax) |
Práh odezvy jmenovité hodnoty měřicího rozsahu | 10 mA (1 A) |
50 mA (5 A) | |
Přesnost | 0,2 % |
Přetížení proudem | 50 A po dobu 1 s |
Příkon | < 0,5 VA |
Měření: Výkon | |
Přesnost | 0,5 % |
Činná energie (IEC 62053-22) | Třída 0,5 S |
Jalová energie (IEC 62053-23) | Třída 2 |
ANSI C12.20 | Třída 0,5 S |
Popis výstupu | Digitální výstup podle IEC/EN 61131-2 (typ 3) |
Počet | 1 |
Výstupní signál proud | ≤ 100 mA |
Výstupní signál napětí | 24 V DC |
Zajištění | 250 mA (rychlá reakce) |
Proud / napětí / napájení | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odstranění izolace | 8 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Průřez vedení AWG | 24 ... 10 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Proud / napětí / napájení | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odstranění izolace | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Data: Síťové rozhraní | |
Komunikační protokol | Modbus/TCP |
REST | |
Typ připojení | RJ45 |
Šířka | 90 mm |
Výška | 90 mm |
Hloubka | 71,9 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP40 (Displej) |
IP20 (Pouzdro) | |
Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 55 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
Výška | ≤ 2000 m |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (bez kondenzace) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
CE | |
Certifikát | Shoda UKCA |
CE | |
Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL údaje | |
Provozní režim | Použití v interiérech |
UL údaje | |
Provozní režim | Použití v interiérech |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní poloha | Nosná lišta vodorovně |
Objednací číslo | 2907983 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
Prodejní kód | CK4 |
Kód výrobku | CK4C21 |
Strana katalogu | Strana 203 (C-5-2019) |
GTIN | 4055626260532 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 446,3 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 260 g |
Číslo celní sazby | 90303100 |
Země původu | DE |
ECLASS-9.0 | 27142330 |
ECLASS-10.0.1 | 27142330 |
ECLASS-11.0 | 27142330 |
ETIM 8.0 | EC002301 |
UNSPSC 21.0 | 41113600 |
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
China RoHS | Časové období pro použití k zamýšlenému účelu (EFUP): 50 let |
Informace o nebezpečných látkách najdete v prohlášení výrobce v části „Ke stažení“ |