MM-EE-EEM-MA570-R-4DI/2DO
-
Měřicí přístroj
1726500
Multifunkční elektroměr s integrovaným rozhraním Modbus/RTU/TCP, podporuje funkce více rychlostí a digitálního vstupu/výstupu, slouží k měření elektrických parametrů do 600 V, provozní teplota do +70 °C
Detaily výrobku
| Galvanické oddělení | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 85 V AC ... 275 V AC |
| 120 V DC ... 380 V DC | |
| Příkon | ≤ 3,5 W |
| Jmenovitá frekvence | 50 Hz ... 60 Hz (AC Sinus) |
| Sběr naměřených dat | |
| Princip měření | Měření skutečné efektivní hodnoty (TRMS) |
| Měřená veličina | AC sinus (50 Hz/60 Hz) |
| Pořizování harmonických oscilací | až po 63. harmonickou |
| Měření: Napětí | |
| Název vstupu | vstup měření napětí V1, V2, V3 |
| Rozsah vstupního napětí | 600 V AC ... 87 V AC (Fáze/fáze (přímo)) |
| 50 V AC ... 345 V AC (Fáze / nulový vodič (přímo)) | |
| 50 V AC ... 600000 V AC (Primárně (přes externí transformátory)) | |
| 50 V AC ... 600 V AC (Sekundárně (přes externí transformátory)) | |
| Frekvenční rozsah | 50 Hz ... 60 Hz (45 Hz ... 65 Hz) |
| Přesnost | 0,2 % |
| Měření: Proud | |
| Vstupní proud | 1 A (sekundární) |
| 5 A (sekundární) | |
| Rozsah měření | 1 A ... 9999 A (primární) |
| Měření: Výkon | |
| Činná energie (IEC 62053-22) | Třída 0,5 S |
| Jalová energie (IEC 62053-23) | Třída 2 |
| Proud/napětí/napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| RS485 | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 6 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Utahovací moment | 0,2 Nm |
| Digitální vstup/výstup | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 6 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 28 ... 16 |
| Utahovací moment | 0,2 Nm |
| Data: Síťové rozhraní | |
| Komunikační protokol | Modbus/RTU |
| Komunikační standard | RS-485 |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Rozmezí přenosové rychlosti | 2400 Bit/s ... 38400 Bit/s |
| Data: Síťové rozhraní | |
| Komunikační protokol | Modbus/TCP |
| Komunikační standard | RJ45 |
| Rychlost přenosu | 100 MBit/s |
| Šířka | 96 mm |
| Výška | 96 mm |
| Hloubka | 73,5 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP51 (Čelní strana) |
| IP20 (Přípojky) | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (bez kondenzace) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž čelní desky |
| Montážní poloha | Vodorovná montáž do čelního panelu |
| Objednací číslo | 1726500 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMC |
| Kód výrobku | CMCC11 |
| GTIN | 4067923282261 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 454 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 400 g |
| Číslo celní sazby | 90283019 |
| Země původu | CN |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno